El poder de la digitalización en la fabricación

SINUMERIK Edge
SINUMERIK Edge de Siemens, una combinación de hardware y software, proporciona una plataforma orientada a la máquina para aplicaciones que facilitan el apoyo y la optimización de la producción digital.
CNC: independiente, potencia de cálculo adicional
Los datos relacionados con el proceso que surgen constantemente en el curso de la digitalización se analizan mediante algoritmos y aplicaciones. En el mejor de los casos, los resultados obtenidos pueden apoyar y optimizar directamente la producción. Sin embargo, esto requiere una potencia de cálculo considerable, y un CNC suele ser incapaz de proporcionarla sin poner en peligro la estabilidad y la calidad del proceso.
Combinación de datos y potencia informática
Con Industrial Edge, Siemens ha creado un concepto de TI que reúne los datos de producción y fabricación con funciones de digitalización de calidad global en ordenadores Edge instalados localmente y adaptados con precisión a la tarea de digitalización correspondiente. Los ordenadores Edge permiten registrar, preprocesar y analizar localmente los datos del CNC de alta frecuencia, en tiempo real y sin apenas afectar al CNC. Al mismo tiempo, con su conexión a Internet, los ordenadores están "al borde" de la nube.
El hardware: Dispositivos Edge
Los dispositivos Edge de Siemens son potentes ordenadores industriales estandarizados con un sistema operativo basado en Linux que está diseñado específicamente para la conexión con nubes y controladores. Los CNC se conectan a ordenadores Edge como estos a través de una interfaz local de alto rendimiento en la red de la planta. Con una segunda interfaz, el ordenador Edge se conecta a la red presente en todas las plantas de producción modernas.
Distribución de aplicaciones en la nube
Mediante el uso de aplicaciones, la gestión, el mantenimiento del sistema y la provisión de las funciones de digitalización necesarias se llevan a cabo en línea utilizando la plataforma de nube industrial MindSphere. Este sistema operativo de IoT abierto y accesible a nivel mundial ofrece, además de una memoria y una potencia de cálculo en línea, amplias funciones de servicio, tecnología, logística y gestión, incluida la distribución de software y mucho más, todo ello, por supuesto, de acuerdo con las más estrictas directrices de protección de datos y seguridad. Las aplicaciones que soportan la producción in situ en los dispositivos Edge se instalan y se mantienen actualizadas a través de MindSphere.
Efecto secundario: La administración de la máquina herramienta se hace más fácil
Al estar conectadas (indirectamente) a MindSphere, las máquinas herramienta compatibles con SINUMERIK Edge son fáciles de administrar y gestionar. Gracias a la conexión del ordenador Edge con MindSphere, es posible utilizar servicios "tradicionales" basados en la nube cuando sea necesario, por ejemplo, el mantenimiento basado en las necesidades o la gestión de la flota de los centros de fabricación.
Integración perfecta con SINUMERIK Operate
La arquitectura de SINUMERIK Edge está diseñada para los complejos procesos informáticos de tres, cinco y múltiples ejes, así como para el control de trayectorias y movimientos multicanal. La interfaz de operador de la aplicación se integra perfectamente en SINUMERIK Operate. Por ejemplo, el fresado trocoidal basado en el canto se puede llamar directamente desde los editores de ciclos y programas en Operate mediante la aplicación "Optimize MyMachining /Trochoidal", manejándose y parametrizándose exactamente del mismo modo (véase este artículo).
Sin embargo, los complejos algoritmos que hay detrás de la función no suponen una carga para el CNC, ya que se ejecutan en el ordenador Edge.