SINUMERIK ONE: el nativo digital CNC

La digitalización es desde hace años la palabra de moda en todos los sectores. Pero, ¿qué significa esto específicamente para la industria de las máquinas herramienta? ¿Cómo se implementa la digitalización en el CNC en un contexto práctico?
Los controles CNC existentes pueden adaptarse al futuro integrando diversas funciones de digitalización. Y es posible abrir nuevos caminos. Nuestro nuevo sistema de control SINUMERIK ONE lleva incorporada la digitalización desde el principio. ¿Por qué es un "CNC nativo digital"? Porque se ha desarrollado virtualmente por sí mismo. Esto ofrece a los fabricantes y operadores de máquinas la posibilidad de desarrollar sus propios productos en un entorno puramente virtual.
Estos son algunos datos sobre SINUMERIK ONE:
- El gemelo digital como parte integral del CNC
- CNC modular basado en accionamientos y paneles
- CNC multitecnológico
- Hasta 31 ejes/husillos y cualquier número de ejes PLC
- Cualquier número de canales de mecanizado
- Pantalla multitáctil en color de hasta 24".
- SIMATIC S7-1500F PLC
¿Qué ventajas tiene SINUMERIK ONE?
Aumento masivo del rendimiento de la máquina y del mecanizado
- Aumento de la productividad en el rango de porcentajes de dos dígitos
- Tareas de cálculo intensivo (por ejemplo, control de colisiones) durante el proceso de mecanizado sin restricciones
- Reducción significativa del tiempo de inactividad del proceso gracias al potente PLC
Nuevas oportunidades y enfoques gracias al gemelo digital integrado
- Ingeniería de la máquina incluso antes de que los prototipos reales estén disponibles
- Desarrollo más fácil y rápido de conceptos de máquina personalizados para máquinas especiales o adaptaciones específicas del cliente para máquinas de serie
- Simulación del comportamiento de la máquina: la prueba del sistema y del funcionamiento se realiza de forma virtual
Ejecución de MyVirtual Machine:
- Familiarización con el funcionamiento de la máquina antes de su entrega
- Simulación de situaciones de funcionamiento (complejas) sin dañar las máquinas virtuales
- Simulación de la viabilidad de la pieza en la máquina
- Cálculo preciso de la duración del programa de una pieza
- Cálculos y creación del programa de piezas en el PC de la oficina
¡Preparado para el futuro!
- Acceso a las últimas innovaciones en tecnología de automatización
- Mecanismos de seguridad integrados para proteger las máquinas conectadas en red de accesos no autorizados