Ahorre tiempo en cada surco y ranura
Fresado trocoidal por aplicación con SINUMERIK Edge
La tecnología de fresado inteligente ahorra tiempo
El fresado trocoidal (también llamado fresado de vórtice) aporta un aumento considerable de la productividad en el fresado de ranuras, hendiduras y recortes con base plana. Utiliza una herramienta de fresado de pequeño diámetro. Esta fresa es guiada en un movimiento circular o curvo de tal manera que sólo hay un pequeño ángulo de envoltura entre la herramienta de fresado y el material a cortar. Esto también supone una baja fuerza de corte y permite eliminar rápidamente las virutas de la pieza y de la herramienta. El resultado es una reducción de la fricción y una mejor disipación del calor a través de la viruta, lo que a su vez facilita excelentes profundidades de avance, altas velocidades de recorrido y un buen aprovechamiento de la herramienta.
Mayor recorrido, menor tiempo de mecanizado
Aunque la herramienta recorre una mayor distancia debido a la trayectoria circular, el tiempo de mecanizado es considerablemente menor que con el fresado multipaso paralelo al contorno o el fresado a la anchura de la ranura. El fresado trocoidal acelera muchos pasos de trabajo, a menudo 1,5 veces o más. Sin embargo, la programación puramente manual de la trayectoria de la herramienta trocoidal requiere mucho tiempo. En la práctica, esta estrategia de corte se ha utilizado hasta ahora más o menos sólo en programas de piezas generados por CAD / CAM.
El mecanizado trocoidal como estrategia de corte basada en la aplicación
Con Sinumerik Edge, el fresado trocoidal se implementa ahora utilizando la aplicación Optimize MyMachining /Trochoidal Edge. La aplicación se instala en el dispositivo Edge a través de la plataforma en la nube MindSphere. Esto significa que el fresado trocoidal está disponible como una estrategia de corte adicional (configurable directamente en el panel del operador) para los CNC Sinumerik conectados al dispositivo Edge.
El contorno definido en el editor del programa o mediante un archivo DXF se convierte en un proceso de producción trocoidal mediante un complejo algoritmo. La trayectoria de la herramienta trocoidal se calcula en el dispositivo Edge y se devuelve al CNC para que la procese como una subrutina. De este modo, el rendimiento del CNC no se ve afectado, a pesar de que el procedimiento requiere un uso intensivo de la CPU. Además, Optimize MyMachining /Trochoidal genera trayectorias de herramientas muy homogéneas y que se ajustan a la dinámica de la máquina correspondiente, con lo que la máquina funciona más suavemente y dura más.
Con la aplicación Optimize MyMachining /Trochoidal Edge, el fresado trocoidal altamente productivo puede programarse de forma rápida y sencilla directamente en la máquina. Su uso merece la pena incluso para lotes pequeños y piezas únicas.