SinuTrain para SINUMERIK Operate
Visión general y elección de la versión
La estación de programación idéntica al control para planificación de la producción, creación de programas CNC y formación
Visión general
- Programación de piezas en el PC como en el CNC - mismo manejo y programación.
- Preparación del trabajo incluso cuando la máquina sigue trabajando: prueba, ejecución y simulación de programas NC en el PC - menos estrés en la máquina.
- Formación y educación en CNC con la misma programación e interfaz de usuario que en el taller - sin esperar a "llegar finalmente a ello", sin el peligro de romper algo - y con la posibilidad de preparar y terminar el trabajo en casa o en la carretera.
La ventaja para los operarios de taller: ¡más tiempo de corte, menos riesgos! Con SinuTrain, un PC es suficiente para la programación de piezas, la prueba de programas NC, la formación en CNC y la formación de los empleados. Mientras tanto, la máquina puede seguir procesando piezas. Y cada riesgo de colisión detectado y eliminado en la simulación de SinuTrain evita daños.
Versiones de SinuTrain
SinuTrain para SINUMERIK Operate utiliza el mismo software CNC que el controlador. Por lo tanto, hay una versión de SinuTrain dedicada a cada versión de SINUMERIK Operate - ver abajo.
Al igual que SINUMERIK Operate, SinuTrain para SINUMERIK Operate es tecnología cruzada. Se soportan máquinas de torneado y fresado así como máquinas de torneado/fresado y fresado/torneado con tecnologías simultáneas de 3, 3+2 y 5 ejes en aplicaciones de uno y varios canales.
Usar la funcionalidad básica de forma gratuita
Para descargar, instalar y utilizar las funciones básicas de SinuTrain no se necesita una licencia. Con SinuTrain, la simulación de un torno y una fresadora sencillos ya está disponible como estándar. La interfaz de usuario ShopTurn/ShopMill está incluida en SinuTrain para SINUMERIK Operate, así como el soporte de ciclos a través de programGUIDE.
Licencia: SinuTrain y las máquinas de su taller
Con una licencia la versión básica de "SinuTrain for SINUMERIK Operate" se convierte en una versión completa. Puede importar los datos de sus máquinas reales en la versión completa. SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.7 y versiones superiores también incluyen el banco de trabajo SinuTrain. Allí podrá crear varias máquinas dentro de SinuTrain - incluso con versiones de software diferentes y más bajas. La instalación de SinuTrain se convierte así en una preparación de trabajo basada en PC especialmente para sus máquinas. Usted puede ejecutar los programas creados y/o probados aquí directamente en la máquina de destino - sin un postprocesador adicional o similar.
Si tiene varias máquinas con la misma versión operativa de SINUMERIK, con la correspondiente licencia de SinuTrain puede importar los datos de todas estas máquinas a SinuTrain y transferir los programas creados en SinuTrain a estas máquinas.
Si desea integrar en SinuTrain máquinas con diferentes versiones de SINUMERIK Operate, necesita una licencia SinuTrain separada para cada versión de SINUMERIK Operate.
Versiones y paquetes de idiomas disponibles
Versiones anteriores de SinuTrain
Las versiones más antiguas de SinuTrain (clásico) y SinuTrain para SINUMERIK Operate están descatalogadas y, por lo tanto, ya no están disponibles para su descarga.
Ayuda con SinuTrain
-
El soporte de SinuTrain para SINUMERIK Operate lo proporciona Siemens Industry Online Support. Cree una solicitud para SinuTrain utilizando la función "Support request" en la página de soporte. Introduzca "SinuTrain" y confirme su entrada. A continuación, seleccione una de las opciones que se muestran y rellene los detalles de su solicitud en las siguientes páginas. El servicio de asistencia se pondrá en contacto con usted.