Preparado para el futuro
SINUMERIK - máximo alcance tecnológico
La gama de tecnologías en el entorno de las máquinas herramienta es muy amplia. Las empresas de fabricación que desean atender a varias tecnologías diferentes se enfrentan a la pregunta: ¿qué CNC es la mejor solución para todos mis procesos y empleados, y para la manipulación de piezas de recambio?
Tecnologías de mecanizado CNC
Torneado, fresado, torneado-fresado, fresado-torneado: las tecnologías de mecanizado estándar están ampliamente implementadas en SINUMERIK Operate. Esto incluye un manejo intuitivo, considerado como una referencia, todo tipo de programación (DIN / ISO, ciclos, programación de taller y gráfica, lenguaje de alto nivel), simulación a bordo, integración en las cadenas de procesos CAD / CAM, automatización de la fabricación e IT, incluyendo herramientas de software como SinuTrain y Run MyVirtual Machine para la preparación del trabajo, y formación en el PC.
Incluso los requisitos más exigentes en cuanto a precisión y calidad de las superficies pueden cumplirse con opciones como MDynamics, Top Surface y Top Speed.
Los conceptos de máquina y fabricación que combinan varias tecnologías de corte o de fabricación aditiva son compatibles con la arquitectura del sistema SINUMERIK por diseño. Las combinaciones típicas, como el torneado y el fresado, ya forman parte del software del sistema.
Las tecnologías de uso frecuente, como el rectificado o el fresado de engranajes, pero también las aplicaciones especiales de las tecnologías estándar que requieren una interfaz de usuario especial (por ejemplo, el fresado de ranuras de cuchillas, el fresado de engranajes o de álabes de turbinas) pueden utilizar las funciones básicas del sistema requeridas para estas tecnologías en SINUMERIK (en el caso del rectificado, se trata, por ejemplo, de la "función de péndulo", el "reavivado", la "eliminación de distancia", etc.). Las funciones de sistema y de a bordo para la creación de interfaces de usuario específicas de la aplicación ayudan al fabricante de la máquina a implementar los requisitos del usuario final con un esfuerzo mínimo y sin ninguna interrupción del sistema.
Las tecnologías especiales como el láser, el corte por chorro de agua y la soldadura por haz de electrones se benefician de las propiedades fundamentales del sistema SINUMERIK. Por ejemplo, la apertura para integrar funciones, algoritmos y tecnologías propias, y las ventajas que ofrece una cartera de automatización de una sola fuente para la ingeniería, la adquisición, la puesta en marcha, el mantenimiento y la gestión de piezas de repuesto, basada en normas industriales reconocidas internacionalmente con asistencia y servicio en todo el mundo.
La fabricación aditiva se cubre en la cadena de procesos con NX-CAD / CAM en igualdad de condiciones con los procesos de mecanizado y, por lo tanto, puede adaptarse tanto como tecnología independiente en una máquina o como complemento en máquinas multitarea/multitecnología
La automatización de fábricas con robots controlados por SINUMERIK abre el robot al mecanizado paralelo al proceso, y se maneja y programa a través de la interfaz estándar del sistema SINUMERIK Operate.
Todas las tecnologías de mecanizado se benefician de la fácil integración de las máquinas controladas por SINUMERIK en las líneas de producción, los sistemas de control y de IT para la automatización de fábricas, las cadenas de procesos y los sistemas para la planificación de la producción, la supervisión de procesos y condiciones y la gestión de recursos.
Manuales de programación
Nuestros manuales de programación están adaptados a las necesidades de los programadores, tecnólogos y operadores de máquinas. Mediante sencillos ejemplos de programación, se explican los comandos e instrucciones de acuerdo con la norma DIN 66025, se muestra cómo programar un complejo programa de piezas de trabajo y se aprende a programar ciclos de medición y a realizar sofisticadas tareas de medición. Los manuales de programación también le ayudarán a diseñar programas e interfaces de usuario de software, así como a solucionar problemas.
En este manual se explican los comandos e instrucciones más comunes según la norma DIN 66025 mediante sencillos ejemplos de programación.
Este manual explica cómo programar programas piezas complejas (por ejemplo, superficies esculpidas, coordinación de canales, etc.).
En este manual se explica la programación con ciclos de medición, necesaria para realizar tareas de medición especiales. La estructura flexible de los ciclos de medición permite realizar casi todas las tareas de medición necesarias en las máquinas de fresado o torneado.
Manuales de funciones
Nuestros manuales de funciones están adaptados a las necesidades de los ingenieros de proyectos, tecnólogos (de fabricantes de máquinas) e ingenieros de puesta en marcha (de sistemas/máquinas). Los manuales de funciones le enseñan en detalle el manejo de las funciones de SINUMERIK.
Este manual describe las funciones básicas de SINUMERIK.
Este manual describe las funciones especiales de SINUMERIK.
Este manual describe las funciones extendidas de SINUMERIK.
Este manual describe la configuración, programación y funcionalidad de la función "gestión de herramientas" y sus variantes.