Fabricación aditiva en el entorno del corte de metales

CNC4you - Additive Fertigung mit SINUMERIK

Los conocimientos de la fabricación sustractiva como entrada ideal a la fabricación aditiva.

¿Fabricas con máquinas herramienta? Entonces, el corte de metales en máquinas herramienta controladas por CNC es tu principal competencia. Con este know-how tienes al mismo tiempo el requisito ideal para la fabricación aditiva. La fabricación aditiva sobre la base de SINUMERIK te permite adaptarte a los nuevos retos en el entorno de tu actual espectro de componentes de la mejor manera posible.

¡Mantente al día!

Boletín informativo CNC4you

Nuevas perspectivas a través de la fabricación aditiva en el entorno de la máquina herramienta

Fabricación aditiva: ¡más competitividad para el taller CNC del futuro!

Tus perspectivas:

  • Produce productos semiacabados con rapidez y eficacia.
  • Fabrica tus componentes con menores costes de material y menor consumo de energía.
  • Fabrica tu cartera de componentes existente de forma más rápida y eficiente.
  • Amplía tu cartera de productos con componentes que no puedes producir sólo con el corte de metales.
  • Combinar diferentes materiales en un componente.

 

Piensa en nuevos negocios:

  • Fabricar herramientas de forma rápida y eficaz (Rapid Tooling).
  • Reparar piezas directamente en la máquina herramienta (Rapid Repair).
  • Revestir tus componentes directamente en la máquina herramienta.
  • ... y mucho más.

Aprovecha tu experiencia en el corte de metales.

Te proporcionamos la solución adecuada.

Impresión en 3D en el entorno de corte de metales

Los métodos de procesamiento:

Métodos de AM multiaxial en el ámbito del corte de metales con máquinas herramienta:

  • Con la deposición directa de energía (DED), el metal se deposita como polvo o como hilo en forma de red con la introducción de energía. De este modo, se pueden construir estructuras metálicas desde cero o aplicarlas a componentes ya existentes.
  • La Fabricación Aditiva por Extrusión de Tornillo (SEAM) se utiliza para construir cualquier estructura de componente deseada a partir de granulado de plástico basado en web, a la que luego se le da forma mediante el fresado.

Los retos

  • sofisticados conceptos de máquina (cinemática de la máquina) para una orientación ortogonal constante de la unidad AM en el componente
  • control de movimiento altamente dinámico con una velocidad de trayectoria absolutamente constante
  • alta precisión de la trayectoria
  • frecuentes reajustes debido a la fabricación por sustracción
  • geometrías de componentes frecuentemente complejas con superficies de forma libre 

Se trata de retos con los que ya estás familiarizado y que dominas gracias al uso de las máquinas herramienta.

Nosotros hacemos que estos retos sean también manejables para ti en la fabricación aditiva.

CNC para la fabricación aditiva

SINUMERIK: la primera opción para la fabricación aditiva en el entorno del corte de metales  

Control de movimiento altamente dinámico con velocidad de trayectoria absolutamente constante para una máxima precisión de trayectoria. Estos son requisitos que ya conoces muy bien del mecanizado. Para ello, SINUMERIK es exactamente la solución ideal: 

  • Top Speed Plus: control de movimiento inteligente para una mayor precisión a la más alta velocidad de aplicación del material.
  • Top Speed Plus y Top Surface: tiempo de procesamiento más corto y superficies lisas como un espejo para el posterior procesamiento sustractivo
  • Transformaciones cinemáticas inteligentes para máquinas exigentes, por ejemplo, cinemática de robots con mesas giratorias
  • Amplios paquetes tecnológicos para tecnologías de fabricación sustractiva como el fresado, el torneado o el rectificado para soluciones de máquinas híbridas
  • y mucho más ...

El campeón de la fabricación sustractiva ofrece así simultáneamente todas las bazas para la fabricación aditiva. SINUMERIK, ¡la primera opción para el taller del mañana!  

NX – the leading player in additive manufacturing in the machining environment  

Behind many applications for additive manufacturing in the machining environment lie complex component surfaces and structures. For this purpose, Siemens PLM offers a uniquely comprehensive software system – from product development to manufacturing with additive manufacturing methods.

 

Different additive manufacturing processes with uniform operation in one system:

  • LMD (Laser Metal Deposition)
  • WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)
  • ME (Material Extrusion)

Post-processors optimally matched to SINUMERIK multiaxial AM machines:

  • optimal synthesis of additive and subtractive technologies in one CAD/CAM system
  • Linked processes from design to additively manufactured component without data conversion
  • and much more ...

But only the machine room simulation integrated in NX with the digital twin of a SINUMERIK guarantees maximum transparency and process reliability. SINUMERIK and NX are thus the ideal pair for a continuous CAD/CAM-CNC process chain - for subtractive, additive manufacturing or the hybrid combination of both processes in one machine.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!