El mejor fresado de su clase con SINUMERIK

Desde el fresado en 3 ejes y 5 ejes simultáneos hasta el mecanizado multitarea
Conocimientos de fresado para tiempos de mecanizado cortos y superficies perfectas. SINUMERIK MDynamics se ha mejorado con las funciones tecnológicas opcionales Top Surface y Top Speed, así como con Intelligent Load Control (ILC) e Intelligent Dynamic Control (IDC). Manejo vanguardista, ciclos tecnológicos únicos, programación de taller de última generación y simulación CNC de alta calidad combinados en un único paquete experto de SINUMERIK para el fresado.
Amplia cartera de SINUMERIK para el fresado
Los conocimientos de fresado y el potente hardware CNC de SINUMERIK, las funciones CNC inteligentes y la exclusiva cadena de procesos CAD / CAM-CNC constituyen la competencia de SINUMERIK en materia de fresado. La industria automovilística y aeroespacial, la ingeniería energética y médica, la fabricación de herramientas y moldes y la fabricación en taller exigen resultados de fresado perfectos. El paquete tecnológico de fresado SINUMERIK MDynamics, con sus características mejoradas, es la solución ideal en este caso.SINUMERIK MDynamics
SINUMERIK MDynamics es sinónimo de lo mejor en control de movimiento y superficies perfectas de las piezas, donde la calidad de la superficie, la precisión y la velocidad obtienen la máxima puntuación. El paquete tecnológico SINUMERIK MDynamics ofrece al operario de la máquina acceso a un número ilimitado de programas CN y documentos de piezas, producción sin papel y visualización de geometrías en la fabricación de herramientas y moldes en un tiempo mínimo. La interfaz de usuario intuitiva de SINUMERIK Operate es compatible con todas las aplicaciones.
Top Surface y Top Speed
SINUMERIK combina Top Surface con Top Speed para ofrecer una innovadora planificación de trayectorias y un control de la velocidad, produciendo la mejor calidad de superficie y velocidades de mecanizado. La planificación inteligente de trayectorias de Top Surface optimiza los datos de CAM para el posterior control de trayectorias de SINUMERIK. Con Top Speed, puede ejecutar programas con una mayor respuesta dinámica de la máquina sin producir vibraciones mecánicas en la misma. Esta combinación de funciones permite aumentar considerablemente la velocidad de mecanizado manteniendo una calidad de mecanizado óptima.
Control inteligente de la carga / Control dinámico inteligente
Con las funciones Control de carga inteligente / Control dinámico inteligente, los parámetros de la máquina pueden modificarse en función de la carga actual y de la posición del eje para aprovechar al máximo las prestaciones dinámicas de la máquina. Esto produce el mejor resultado de mecanizado para cada peso de la pieza y en cada posición en el área de trabajo de la máquina. De este modo, se reducen los tiempos de mecanizado y se aumenta la calidad del mismo.
Prevención de colisiones
Las funciones de SINUMERIK para evitar colisiones pueden utilizarse para proteger la máquina, la pieza, la pinza o la herramienta de las colisiones. La función de supervisión es compatible con los modos de control JOG, MDA y AUTO. Una versión integrada en el control ofrece la protección contra colisiones de toda la máquina. Si se ha implementado SINUMERIK Edge, la supervisión y la prevención de colisiones pueden trasladarse fuera del control sin que se pierda la capacidad de tiempo real. El resultado es una protección anticolisión integral, mientras que todo el rendimiento del sistema SINUMERIK se dedica al mecanizado.
En nuestra selección de documentación sobre "Fresado", encontrarás información sobre los comandos de operador y los elementos de SINUMERIK Operate necesarios para la tecnología de mecanizado "Fresado". Podrás aprender todo lo relacionado con los fundamentos de la programación, el manejo de las funciones de apoyo al programa, las funciones de medición, los programas macro, etc.