Multitarea avanzada con SINUMERIK

Para aplicaciones de torneado y fresado complejas y exigentes
Basado en SINUMERIK Operate, el mecanizado multitarea es perfectamente compatible con todas las tecnologías. Independientemente de si se trata de una producción en serie o de una operación en el taller. En SINUMERIK Operate se pueden simular piezas, tanto para el fresado como para el torneado. Esto significa que Siemens ofrece un atractivo paquete para el mecanizado completo y las condiciones previas para un mecanizado CNC eficiente y altamente productivo.
CYCLE800 ciclo giratorio
El ciclo giratorio CYCLE800 permite programar a gran velocidad las operaciones de mecanizado realizadas en un plano girado, así como la aproximación y la alineación de las herramientas de torneado en una fresadora, todo ello combinado en una interfaz gráfica. Por ejemplo, el giro estático del sistema de coordenadas de la pieza permite realizar operaciones arbitrarias de taladrado y fresado en planos girados en tornos.
TRAORI
La transformación dinámica de 5 ejes TRAORI transforma los tornos en centros de fresado de alta calidad. Por un lado, permite el mecanizado universal de varias caras en una sola operación de sujeción. Por otro lado, TRAORI garantiza una orientación dinámica, pero al mismo tiempo homogénea, de la herramienta sobre la superficie de la pieza, facilitando así el mecanizado de piezas de moldeo exigentes, también en tornos.
Simulación
La simulación con SINUMERIK Operate garantiza la máxima fiabilidad y seguridad del proceso, ya que siempre se utilizan las geometrías reales de las herramientas. En las máquinas de torneado, se pueden simular simultáneamente el fresado y el torneado, así como la medición de la pieza. Las máquinas de fresado y torneado tienen las mismas opciones de simulación y registro simultáneo que las máquinas de torneado.