El favorito para torneados

CNC4you

El SINUMERIK óptimo para cada aplicación de torneado

La máxima precisión y productividad son características esenciales de los tornos de última generación. Desde el torneado controlado por ciclos y el CNC estándar, pasando por el fresado en tornos, hasta el mecanizado multicanal y multitarea: Los CNC de SINUMERIK optimizan todos y cada uno de los tornos para conseguir el mayor rendimiento de su clase.

Videos

Tornear con SINUMERIK - Destacados

Aquí puede ver lo más destacado de nuestra solución de control de movimiento para aplicaciones de torneado.
De un vistazo

Amplia cartera de SINUMERIK para el torneado

El torneado CNC estándar es sencillo para todos los CNC SINUMERIK. En función del alcance funcional requerido, el rendimiento necesario y el número de ejes, se dispone del SINUMERIK óptimo para cada aplicación. Las máquinas con cabezal principal y contracabezal, ejes Y y herramientas accionadas se apoyan de forma óptima en el amplio paquete de ciclos de torneado y fresado de los controles SINUMERIK 828, SINUMERIK 840D sl y SIMUNERIK ONE.
 
SINUMERIK 808
SINUMERIK 828
SINUMERIK 840
SINUMERIK ONE
Torneado controlado por ciclos con SINUMERIK
Torneado CNC estándar
Fresado en tornos con SINUMERIK
-
Mecanizado multicanal con SINUMERIK
-
Multitarea con SINUMERIK
-
-

Mecanizado multicanal

Cuando se procesan varios canales en los tornos, deben manejarse grandes volúmenes de corte en muy poco tiempo, por ejemplo, para minimizar el tiempo de ciclo con grandes series. Los tiempos de ciclo cortos son cruciales especialmente con las grandes series. Para lograr este objetivo, el controlador CNC debe ser flexible y de alto rendimiento. Además, SINUMERIK Operate aumenta la eficacia de la programación de las operaciones de mecanizado multicanal y las visualiza mediante simulación. Como resultado, la seguridad se incrementa a través de la simulación en 3D utilizando la vista de 3 niveles, y se proporcionan amplias opciones de control y optimización a través de un cálculo automático del tiempo de procesamiento.

Corte equilibrado

El ciclo de corte de contornos SINUMERIK permite programar exigentes operaciones de torneado en 4 ejes directamente en la máquina sin necesidad de un sistema CAD / CAM. Con sólo dos parámetros adicionales, se puede ampliar el proceso de mecanizado con una herramienta para el corte de equilibrio altamente productivo utilizando dos herramientas. Los parámetros de contorno y de corte pueden introducirse simplemente en el canal de guía. El ciclo de corte del contorno crea las secuencias CNC de forma totalmente automática. Esto aumenta el rendimiento de la pieza por máquina, manteniendo una alta precisión de mecanizado.

Contracabezal

El ciclo tecnológico de contracabezal en ShopTurn permite realizar el mecanizado en dos cabezales de un mismo torno. Con esta configuración, las piezas se transfieren automáticamente entre los cabezales. El mecanizado con contracabezal aumenta la productividad y la calidad del mecanizado, ya que no es necesario volver a sujetar la pieza manualmente.

Descargas y soporte

Más información sobre torneado

Aquí encontrarás descargas útiles y ayuda para nuestros productos SINUMERIK.

Nuestra selección de documentación sobre "Torneado" contiene información sobre los comandos del operador y los elementos de SINUMERIK Operate, necesarios para la tecnología de mecanizado de "Torneado". Podrás aprender todo lo relacionado con los fundamentos de la programación, el manejo de las funciones de apoyo al programa, las funciones de medición, los programas de macros, etc.

Manuales

Este manual explica los comandos y elementos del operador de SINUMERIK Operate.

Este manual explica la programación CN en los modos "dialecto ISO" y "Siemens" para la tecnología de mecanizado "torneado".

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!