El árbol de Navidad del fresador CNC
La pieza
Un árbol de Navidad alternativo para poner en la mesa, regalar o regalarse como pieza de exposición de un fresador CNC.
La pieza se fresa a partir de una placa de aluminio. El contorno exterior se crea en el editor de contornos y se mecaniza mediante los ciclos de fresado de contornos con detección de material residual. El ciclo de grabado le permite convertir su árbol de Navidad en un regalo especial añadiendo sus mejores deseos o un dicho divertido.
A continuación se recopila toda la información necesaria para la producción, los planos, los datos de las herramientas y la descripción de la fabricación.
Nota
Los programas y archivos han sido creados y probados con el mayor cuidado de acuerdo con los requisitos enumerados en la descripción de la fabricación. No obstante, la fabricación de las piezas ofrecidas se realiza bajo su propia responsabilidad. Siemens no asume ninguna responsabilidad por daños materiales o personales. La fabricación de piezas sólo está permitida para uso privado y no industrial. Se prohíbe estrictamente la transmisión de las piezas fabricadas o de los documentos de fabricación a terceros con fines comerciales.