Dado giratorio
Un dado sin esquinas ni bordes
La pieza
Cualquiera que afirme que un dado no puede ser redondo es evidente que nunca ha visto esta pieza de CNC. El dado giratorio consta de una bola y un plato fabricados en un torno CNC. Junto con ocho bolas de acero, una de las cuales es de un color diferente, el dado está listo para ser utilizado: basta con hacer girar la bola más grande y su homóloga en miniatura de color, situada en la parte inferior, indica el número que has "sacado".
La formación profesional de Siemens en Núremberg (Alemania) utiliza este diseño como pieza de práctica en el marco de la formación de los mecánicos industriales. Cada año resulta un éxito entre los aprendices.
A continuación se recopila toda la información necesaria para la producción, los planos, los datos de las herramientas y la descripción de la fabricación.
Nota
Los programas y archivos han sido creados y probados con el mayor cuidado de acuerdo con los requisitos enumerados en la descripción de la fabricación. No obstante, la fabricación de las piezas ofrecidas se realiza bajo su propia responsabilidad. Siemens no asume ninguna responsabilidad por daños materiales o personales. La fabricación de piezas sólo está permitida para uso privado y no industrial. Se prohíbe estrictamente la transmisión de las piezas fabricadas o de los documentos de fabricación a terceros con fines comerciales.