Centro de control para túneles

Cómo se controlan los túneles desde dentro
Siemens cuenta con una experiencia amplia, prácticamente inigualable, en el equipamiento de túneles complejos. Nuestros expertos se aseguran de que los diferentes sistemas estén perfectamente integrados para ofrecer el máximo valor añadido, tanto al operador del túnel como a los usuarios. No importa si se trata de soluciones integrales llave en mano o de funciones individuales como la alimentación eléctrica, la iluminación, la ventilación, la detección de incendios, la videovigilancia, las llamadas de emergencia, la grabación de datos de tráfico y medioambientales o el control del tráfico:Siemens ofrece soluciones altamente flexibles que se adaptan perfectamente a sus necesidades. Muchos túneles forman parte de una red de autopistas. En estos casos, los centros de control de Siemens permiten la integración de las funciones de control de túneles y carreteras en un único sistema.
Soluciones flexibles para cada una de las necesidades
Nuestro enfoque flexible nos permite ofrecer la respuesta correcta a todas las necesidades de nuestros clientes, desde las especificaciones altamente centradas en las funciones hasta las especificaciones meticulosamente detalladas, y ofrecer siempre la solución adecuada para su proyecto y sus necesidades.Bien protegidas: las personas y las instalaciones
En la construcción de túneles, la atención se centra cada vez más en la seguridad, dependiendo de las disposiciones legales de cada país. La seguridad de las personas tiene la máxima prioridad en todas las funciones de seguridad que desarrollamos e implementamos. Pero también hacemos todo lo posible para proteger su inversión reduciendo el riesgo de daños económicos y la pérdida de ingresos como resultado de un accidente o incendio.
Nuestros expertos están perfectamente familiarizados con las normas de seguridad funcional estipuladas en la normativa IEC 61508 y garantizan su aplicación cuidadosa durante toda la fase de diseño e instalación. Para ello, también cuentan con el apoyo de institutos de pruebas acreditados.
Protección de sistemas y seguridad informática para túneles
En tiempos de ciberataques, también es de vital importancia implementar medidas eficaces de protección de sistemas y seguridad de TI. Nuestros procesos de seguridad están certificados con ISO/IEC 27001. Como primer paso, realizamos un análisis de amenazas y riesgos para el proyecto. En colaboración con el cliente, establecemos las medidas de seguridad adecuadas que aseguren los niveles de seguridad adecuados de acuerdo con la norma IEC 62443 de redes de comunicación industriales.
Sitraffic ITCC Tunnel Control Center: uso universal, personalización flexible
El corazón de nuestras soluciones de túneles es un sofisticado sistema de control con automatización secundaria: nuestro Sitraffic International Tunnel Control Center (ITCC). En el centro de control del túnel convergen todos los datos sobre el funcionamiento de los sistemas del túnel y sobre la situación del tráfico. Sitraffic ITCC utiliza módulos de software estandarizados para crear una solución de plataforma flexible. Esto reduce considerablemente los costes y permite la adaptación del sistema a todas las necesidades.
Sitraffic ITTC: la solución modular para la gestión de túneles
Sitraffic ITCC permite un análisis detallado tanto de la situación del tráfico como de la operación de los sistemas técnicos en el túnel. Esto le permite iniciar la respuesta adecuada a cada situación, utilizando una serie de señales de mensaje variable para emitir advertencias específicas o recomendaciones de rutas de desvío adecuadas, límites de velocidad y cierre de carriles, etc.
Una base técnica sólida, sumada a un conocimiento experto extenso
Para las funciones de control estándar, Sitraffic ITCC utiliza un middleware industrial de probada eficacia que ya proporciona una amplia gama de funciones básicas (como hot standby, interfaz gráfica de usuario, múltiples idiomas, administración de usuarios, archivo, informes, etc.). De este modo, nuestros expertos se liberan de una parte de la carga de trabajo y pueden centrarse en funciones específicas de los túneles, como la ventilación, la iluminación, el control del tráfico, etc.
Los mejores ingenieros de muchos países han participado en el diseño, desarrollo, prueba e implementación del ITCC de Sitraffic. Por lo tanto, el sistema es el producto de la excelencia técnica de Siemens, de los sólidos conocimientos de nuestros expertos y de un intenso intercambio de conocimientos entre numerosos especialistas, junto con una amplia experiencia en proyectos, para obtener un valor añadido del que usted, como socio de Siemens, puede beneficiarse.
Control central y monitorización
Sitraffic ITCC es una solución completa que abarca desde el control y vigilancia local (por PLC) y estaciones de operación y monitorización hasta el sistema de servidor central. Sitraffic ITCC hace mucho más que administrar los sistemas de guía y control de tráfico. Esto contribuye a un funcionamiento sustancialmente más seguro del túnel, ya que las situaciones peligrosas pueden detectarse y resolverse antes. Sitraffic ITCC puede ser utilizado para controlar y monitorizar los siguientes equipos de túneles:
- Suministro de energía.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Sistema de llamada de emergencia.
- Videovigilancia.
- Conteo de tráfico.
- Guiado de tráfico.
- Detección de incendios.
- Extinción de incendios.
Sitraffic ITCC (Tunnel Control Center). Funciones destacadas:
- Estructura modular, personalización flexible.
- Disponibilidad permanente; expansión flexible en cualquier momento.
- Adaptación sencilla a la situación; respuesta inmediata.
- Interfaz de usuario uniforme, diseño user-friendly.
Contacte a nuestros expertos
Soluciones para túneles flexibles de Siemens: por unos túneles seguros
No importa si se trata de componentes individuales o de soluciones completas llave en mano, desde la alimentación eléctrica, la iluminación, la ventilación, la detección de incendios, la videovigilancia, las llamadas de emergencia, la grabación de datos de señales de tráfico dinámicas hasta el control, la orientación y la supervisión del tráfico: Siemens ofrece soluciones muy flexibles que se adaptan perfectamente a sus necesidades.