El Túnel Digital

Tecnología digital de Siemens para el Túnel 4.0
El continuo aumento de los volúmenes de tráfico, junto con las crecientes demandas de movilidad y la necesidad de eliminar parte de la carga de las calles del centro de las ciudades, están desplazando el enfoque hacia la construcción de túneles. Sin embargo, los túneles deben cumplir unos requisitos especialmente estrictos en términos de disponibilidad operativa y seguridad, para proteger tanto a los usuarios como a la inversión. La gestión de túneles de Siemens ofrece a los usuarios de la carretera y a los operadores de túneles un máximo de seguridad, fiabilidad del sistema y sostenibilidad. Nos especializamos en tecnología de seguridad, automatización e ingeniería de tráfico y ofrecemos una gama integrada de productos y soluciones que cubre todos los aspectos de la operación y control de túneles.
SIMPOSIO TÚNELES
Siemens ofrece una completa gama de productos para garantizar la seguridad y la eficiencia en los túneles
El continuo aumento de los volúmenes de tráfico, junto con los crecientes requisitos de seguridad, exigen sistemas de túneles de última generación. Al mismo tiempo, los requisitos de equipamiento para estas construcciones, a menudo enormes, están aumentando, especialmente cuando se trata de la máxima seguridad y disponibilidad. Estos requisitos se pueden cumplir de forma óptima con Totally Integrated Automation (TIA).
Con Totally Integrated Automation, Siemens lleva más de 15 años ofreciendo una base única e integrada de productos y sistemas para la implementación flexible de soluciones de automatización específicas para clientes de las más diversas industrias y áreas. Esto también se aplica en particular a las soluciones de automatización de túneles.
Controlador SIMATIC
Los controladores SIMATIC permiten proporcionar una solución integrada para todos los problemas de automatización. Su diseño escalable permite una solución integrada, desde la automatización de un cobertizo de avalanchas hasta el control de sistemas de ventilación complejos con componentes de automatización de alta disponibilidad. Además, ante las crecientes exigencias de seguridad, los controladores también pueden ampliarse con nuevos bloques de software a prueba de fallos, ofreciendo así una protección óptima de la inversión.
SIMATIC S7-400H
El producto SIMATIC S7-400H es uno de los controladores más potentes para soluciones de sistema en aplicaciones de procesos. Se trata de un controlador con una configuración sencilla y cargado de redundancias en el sistema (desde el portal hasta los propios nichos para llamadas telefónicas de emergencia), lo que permite una mayor tolerancia a los fallos de los componentes y un tipo de control mucho más fiable.
Conmutadores SCALANCE X
La línea de productos SCALANCE incluye componentes de red potentes y a prueba de futuro, que permiten la creación de redes de túneles y soluciones de comunicación fiables. Las estaciones de operación y observación locales pueden instalarse en el túnel con robustos y duraderos PC industriales SIMATIC y paneles HMI.
SIPLUS RIC
SIPLUS RIC abre nuevas posibilidades en la conexión entre proveedores de salas de control y componentes de automatización gracias a un protocolo de telecontrol estandarizado e internacional. Los bloques de comunicación se integran perfectamente en la configuración y permiten una implementación de bajo coste en el controlador.
SINAMICS
La familia de accionamientos SINAMICS, integrados para cada aplicación, permite una integración de los sistemas de ventilación óptima en todo el sistema SIMATIC, desde los procesos de diagnóstico hasta los accionamientos de operación. Los convertidores de SINAMICS cubren todos los niveles de rendimiento y se caracterizan por su máxima flexibilidad, funcionalidad y eficiencia de ingeniería.
Motores de extracción de humo
Los motores de extracción de humo de baja tensión de Siemens proporcionan una ventilación fiable, incluso a altas temperaturas. En caso de incendio, los motores de extracción de humo de Siemens pueden mantener el túnel libre de humo para mantener las rutas de evacuación y de acceso claramente visibles y para facilitar la lucha contra incendios. También pueden soportar de manera segura las altas temperaturas ambientales y, en caso de accidente, reducir la carga térmica en el túnel. Todo esto, sumado a su funcionamiento de hasta 120 minutos, ofrece un funcionamiento por encima de todos los estándares de seguridad.
SIMATIC WinCC (SCADA)
WinCC OA es un sistema de control optimizado para la gestión de túneles que facilita la distribución de sistemas redundantes. La redundancia del sistema de los controladores SIMATIC S7 permite una disponibilidad extraordinariamente alta de los sistemas de túneles. Además, SIMATIC ET 200SP ofrece un sistema multifuncional, modular y escalable para los dispositivos de E/S distribuidos que permite la conexión in situ de señales.
SIMATIC HMI
Los paneles SIMATIC HMI ofrecen modernas funciones de manejo y visualización aunadas con características tales como robustez, estabilidad y simplicidad. SIMATIC HMI está optimizado para satisfacer sus necesidades de interfaz hombre-máquina específicos utilizando interfaces abiertas y estandarizadas en hardware y software, que permiten la integración eficiente en sus sistemas de automatización. Gracias al SIMATIC HMI, se puede hacer una puesta en marcha rápida in situ, y controlar todos los sistemas del túnel con una interfaz cómoda y manejable.
PROFIBUS
Utilizando el sistema de bus de campo industrial líder en el mundo, PROFIBUS, se puede implementar un anillo redundante para registrar el control del punto de datos en el túnel. El propio controlador está funcionando en modo de espera en caliente. Opcionalmente, se puede mantener una distancia de hasta 10 km entre los dos controladores redundantes.
Con el diseño de conexión de E/S redundante, es posible aumentar la disponibilidad de todo el sistema.
PROFINET
Además del sistema de bus PROFIBUS, que ha demostrado su eficacia en todo el mundo, PROFINET también se ha consolidado como un sistema de bus de campo orientado al futuro y basado en Ethernet. Los puntos de datos existentes en el túnel se conectan al controlador de alta disponibilidad mediante sistemas PROFINET E/S a través de un anillo PROFINET.
Basándose en las diferentes variantes de disposición ofrecidas por PROFINET, se pueden implementar estructuras de red más flexibles en el túnel utilizando el nuevo sistema PROFINET. La arquitectura de sistema de bus de campo orientada al futuro y basada en Ethernet proporciona un estándar uniforme, desde el sistema SCADA hasta el nivel de E/S.