Datakeskusten jäähdytyksen optimointi

Jäähdytys muodostaa suurimman osan konesalien sähköenergian kulutuksesta IT:n jälkeen. Integroidut hallintaratkaisumme ja -palvelumme valvovat ja hallinnoivat konesalin jäähdytysjärjestelmiä ja niihin liittyviä ilmavirtoja. Tämä auttaa turvaamaan jatkuvan ja tehokkaan toiminnan. Autamme lähestymään jäähdytystä kaikista näkökulmista – lisäämme jäähdytyksen luotettavuutta, optimoimme laitteiden huoltotarpeen ja pienennämme käyttökustannuksia sekä energiankulutusta.
Whitepaper: Kuinka tekoäly jäähdyttää datakeskuksia
Tässä artikkelissa käsitellään tekoälyä ja sen vaikutusta datakeskuksiin käyttämällä White Space Cooling Optimization (WSCO) -ratkaisua esimerkkinä siitä, kuinka tekoälyä voidaan nykyään hyödyntää. Lisäksi tarkastellaan, miten globaali finanssiyritys hyödyntää WSCO-ratkaisua osana lämpöoptimointisuunnitelmaansa.
White Space Cooling Optimization – palvelinhuoneen jäähdytyksen optimointi
White Space Cooling Optimization -ratkaisu tarjoaa dynaamisen jäähdytyksen hallinnan datakeskuksen palvelinhuoneeseen. WSCO-ratkaisu käyttää paikallisesti asennettua ohjelmistoa, joka hyödyntää tiheän anturiverkon tietoja ja kehittynyttä koneoppimismallia analysoimaan ja optimoimaan jäähdytysjakauman räkkitasolla. Tärkeimmät asiakkaiden edut ovat lisääntynyt jäähdytyksen luotettavuus (ratkaisu hallitsee dynaamisesti räkin maksimilämpötilaa tarkasti ja luotettavasti) ja energiansäästö.
Jäähdytyksen luotettavuus:
- Vähentää automaattisesti palvelinhuoneen kuumia pisteitä (hot spots) ja antaa visuaaliset ohjeet jatkuvaan parantamiseen
- Lisää laitteiden luotettavuutta älykkäällä ylläpidolla
Energiansäästö:
- 38 %:n jatkuva jäähdytysenergian säästö (keskiarvo yli 500 asennuksesta)
- 5–10 % parannus datakeskusten energiatehokkuudessa (PUE)
- < 3 vuoden takaisinmaksuaika
Enemmän IT:tä:
- Vapauttaa kapasiteettia IT-laajennuksille
Siemens koordinoi paikan päällä tapahtuvaa käyttöönottoa ja ohjelmistojen asennusta, ja säästöt dokumentoidaan suhteessa lähtötilanteeseen. Asiakkaalla on pääsy järjestelmän käyttöliittymään, joka toimittaa laitteita ja jäähdytyksen suorituskykyä koskevia tietoja kojelaudoista, vaikutuskartoista, trendeistä jne. sekä ilmoitusvälilehtien raportteja hälytyksistä kriittisyyden mukaan.
Datakeskukset: jäähdytyslaitoksen optimointi
Demand Flow™
Demand Flow on jäähdytyksen tuotannon optimointiratkaisu, joka alentaa energiakustannuksia ja varmistaa jatkuvan toiminnan tehokkuuden sekä terveen taloudellisen tuoton ja pitkän aikavälin arvon. Tämä patentoitu ratkaisu tuottaa välittömiä tuloksia automatisoidun teknologian ja sisäänrakennetun analytiikan ansiosta. Ne vähentävät asiakkaidemme resurssien tarvetta ja pidentävät laitteiden käyttöikää.
Demand Flow’n algoritmit varmistavat myös, että energiaa ei siirretä alajärjestelmästä toiseen, kuten joissakin muissa energiansäästöratkaisuissa. Demand Flow mittaa ja varmistaa vesijäähdytyskoneen kokonaisenergiankulutuksen, mukaan lukien alajärjestelmät, ja antaa tarkan raportin energian kokonaiskulutuksesta ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen. Demad Flow mahdollistaa myös reaaliaikaisen seurantajärjestelmän.
Datakeskuksen jäähdytyksen optimoinnin hyödyt
Meiltä saat kattavat ja räätälöidyt ratkaisut datakeskusten jäähdytyksen optimointiin. Hoidamme projektitoimituksen alusta loppuun. Optimointi sopii sekä olemassa oleviin että uusiin datakeskuksiin.
Miten voimme auttaa?
Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!