Datakeskusten paloturvallisuus

Datakeskusten paloturvallisuus

Palvelimet ovat maailman digitaalinen selkäranka, ja lukemattomat käyttäjät luottavat niihin tallennettuihin tietoihin. Nopeatempoinen yhteiskuntamme odottaa datakeskusten toimivan joka hetki, ja lyhyilläkin seisokeilla voi olla huomattavia taloudellisia seurauksia. Tulipalot saattavat aiheuttaa pahimmillaan toiminnan loppumisen kokonaan, ja siksi paloriskin minimoiminen on aivan ensisijainen tavoite. Alkavien tulipalojen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja asianmukaisten torjuntatoimenpiteiden nopea aktivoiminen ovat keskeisiä edellytyksiä, joilla varmistetaan datakeskusten maksimaalinen käytettävyys ja turvallisuus. Huippuluokan paloturvallisuusvalikoimamme auttaa sinua suojaamaan palvelintilat – joka hetki.

Tutustu oppaaseen, jonka avulla voit suunnitella datakeskuksen paloturvallisuutta.

Opas: datakeskusten paloturvallisuuskonsepti [EN]

stationary Li-ion battery energy storage systems in data centers

Whitepaper: Hallitun riskin palosuojauskonsepti kiinteisiin litiumioniakkuvarastoihin palvelinkeskuksissa

Litiumioniakkujärjestelmät sisältävät helposti syttyviä materiaaleja ja elektrolyyttejä. Tämä on yhdistelmä, jonka vuoksi varhainen ja luotettava palonhavaitseminen on välttämätöntä, kun suunnitellaan palontorjuntajärjestelmiä litiumioniakkujärjestelmille. Myös nopea sammutus on kriittistä, ja se voidaan varmistaa hyödyntämällä sopivaa ainetta käyttäviä automaattisia sammutusjärjestelmiä. Lataa artikkeli, jossa käsitellään hallitun riskin palosuojauskonseptin kehittämistä kiinteisiin li-ion-akkujen energian varastointijärjestelmiin.

Kattava paloturva datakeskukseen

On harvoja aloja, joilla liiketoiminnan keskeytykset käyvät yhtä kalliiksi kuin datakeskuksissa. Palvelinseisokkien aiheuttama taloudellinen tappio on keskimäärin 6 700 euroa minuutissa, ja palvelinkeskusten tulipalot voivat helposti uhata kokonaisten yritysten selviytymistä.

Tilastot osoittavat, että 6 % palvelinkeskusten infrastruktuurihäiriöistä liittyy tulipaloon, ja niistä yrityksistä, jotka kärsivät suuresta tulipalosta, yli 70 % joutuu lopettamaan toimintansa kolmen vuoden kuluessa. Parhaan suojan saavuttamiseksi konesaliin tarvitaan kattava paloturvallisuusjärjestelmä, joka varmistaa toiminnan jatkuvuuden, henkilöstön turvallisuuden ja vahinkojen minimoinnin tulipalon sattuessa. Edistyksellinen tarjontamme tarjoaa optimaalisen palosuojauksen ja auttaa varmistamaan palvelinkeskusten ympärivuorokautisen käytettävyyden.

Sopiva paloturvallisuusratkaisu jokaiseen datakeskukseen

Paloturvallisuusjärjestelmämme ovat räätälöitävissä kaikenlaisille kohteille yksittäisistä palvelinhuoneista suuriin konesalikokonaisuuksiin. Tutustu ratkaisuihimme.

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!