Kaasueristeinen keskijännitekojeisto 8DJH 24 blue GIS

8DJH 24 – blue GIS

Jännite maks.

24 kV
  • Oikosulkukestoisuus maks. 21 kA

  • Nimellisvirta maks. 630 A

  • Rengassyöttökojeisto (RMU)

Ympäristöystävällinen 8DJH 24 blue GIS -keskijännitekojeisto

Kaasueristeiset 8DJH -jakeluverkon kojeistot ovat olleet kiinteä osa Siemensin keskijänniteportfoliota yli kymmenen vuotta. 8DJH-portfolio on nyt laajentunut 8DJH 24 blue GIS:llä. Kuten muutkin Siemensin blue GIS -valikoiman kojeistotyypit, myös tämä kojeisto käyttää eristeaineena puhdasta ilmaa, joka koostuu ympäröivän ilman luonnollisista elementeistä. Se ei sisällä F-kaasuja. 8DJH 24 blue GIS on teknologialtaan innovatiivinen ja tarjoaa kaikki perinteisen kaasueristeisen kojeiston edut samanaikaisesti.

Blue GIS:n ominaisuudet

8DJH 24:n tekniset tiedot

  • Rengassyöttökojeisto (RMU) 24 kV, 21 kA ja 630 A
  • Kaasueristeinen
  • Hermeettisesti suljettu
  • Tyyppitestattu (IEC 62271-1/-100/-102/-103/-200)

 

Clean Air

  • Ei sisällä F-kaasuja
  • Ilmaston lämpenemispotentiaali GWP < 1
  • Erittäin vakaa
  • Myrkytön
  • Ei syttyvä
  • Sopii kaikkiin käyttölämpötiloihin

8DJH 24:n asiakashyödyt

8DJH 24 blue GIS täyttää korkeat odotukset. Kojeistojen käyttökonsepti on tuttu ja saatavuus on hyvä. Kojeisto on huoltovapaa, henkilöturvallinen ja tiivis. Clean Air -eristysaine koostuu ympäröivän ilman luonnollisista elementeistä, joten se ei sisällä F-kaasuja. 8DJH 24 -keskijännitekojeiston potentiaali ilmaston lämpenemiseen on <1 (GWP), ja se on erittäin vakaa, myrkytön, syttymätön ja sopii kaikkiin käyttölämpötiloihin.