VersiCharge AC-laturi sähköautolle

VersiCharge – uuden sukupolven AC-laturi sähköautolle

Virtaa sähköautolle! VersiCharge on sähköautojen AC-laturi, joka sopii erinomaisesti moniin kohteisiin: työpaikoille, kauppoihin, pysäköintihalleihin, taloyhtiöihin, kaikkiin julkisiin latauspaikkoihin sekä koteihin. 

VersiCharge – virtaa sähköautolle

Liikkuminen kehittyy nopeasti ja liikenteen sähköistyminen vaatii fiksuja ratkaisuja. Siemens tarjoaa sähköautojen lataukseen täydellisen ratkaisun, jonka avulla menestyt sähköisen liikenteen matkallasi. Siemensin VersiCharge-AC-laturissa on seuraavan sukupolven paranneltu muotoilu, kehittyneet ominaisuudet, nopeampi lataus sekä yhä parempi luotettavuus ja turvallisuus – edulliseen hintaan. VersiCharge-AC-laturilla saat luotettavasti virtaa päivääsi.

AC-sarjan VersiCharge-laturi sopii moniin kohteisiin

Siemensin VersiCharge-laturi on täydellinen sähköauton AC-laturi kaikkiin kohteisiin. Siinä on muun muassa helppokäyttöinen mobiilisovellus, älykäs rakennusintegraatio, laajat kommunikointivaihtoehdot, nopea lataus, älykäs kuormanhallinta ja OCPP-tiedonsiirto. Tee latauksesta helppoa ja nauti VersiChargen monista hyödyllisistä ominaisuuksista!

VersiCharge-laturin edut

VersiCharge-AC-laturin tarkemmat ominaisuudet

Kommunikointiominaisuudet

VersiCharge-AC-laturit tarjoavat lukuisia tiedonsiirtoliitäntöjä ja helposti skaalautuvan parent–child-kokoonpanon. Lapsiyksiköt voidaan liittää paikalliseen verkkoon WLAN-yhteyden tai ethernetin kautta, ja niille voidaan jakaa internetyhteys pääyksikön avulla. Pääyksikkö (parent) sisältää kommunikaatiovaihtoehdon UMTS LTE/4G:n kautta (tarvitaan SIM-kortti). Kaikki variantit tukevat OCPP-protokollaa sekä wifi-, ethernet- ja modbus-kommunikaatiota. 

 

Kaikki VersiCharge-AC-laturit ovat myös aina yhteydessä Siemensin omaan VersiCloud-etähallintajärjestelmään, jonka kautta ohjelmistopäivitykset tarjotaan latureille. (VersiCloud-yhteys on erillinen latausoperaattorin OCPP-yhteydestä.)

Latausominaisuudet

Laturi on saatavilla tyypin 2 liittimellä ja integroidulla 7 metrin latauskaapelilla, joka on riittävän pitkä kattamaan yleiset asennus- ja pysäköintitilanteet. Laturi on myös mahdollista tilata vaihtoehtoisesti tyypin 2 pistokkeella, jolloin kuljettaja tarvitsee lataukseen oman kaapelin. 

Sähkönsyöttö ja latausteho

VersiChargen IEC-standardialueen mallista on saatavilla yksi- tai kolmivaiheiset mallit, joiden maksimiteho on 7,4 tai vastaavasti 22 kW.

 

Asennuksen aikana maksimivirtaa voidaan rajoittaa dippikytkimellä: virta voi olla yksivaiheisessa asennuksessa joko 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW tai 7,4 kW ja kolmivaiheisessa asennuksessa joko 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW tai 22 kW.

 

Kuormanhallintaa voidaan myös tehdä OCPP-taustajärjestelmästä tai erillisellä kontrollerilla modbus-kenttäliitännän avulla.

VersiCharge-AC-laturin tekniset tiedot

Käyttöohjeet ja tuki

Ota yhteyttä Siemensin eMobility Hotline -palvelunumeroon, jos tarvitset VersiCharge-laturin kanssa teknistä tukea tai haluat ilmoittaa laturin teknisestä ongelmasta. Palvelemme suomeksi.

 

Industry Online Support -latauskeskuksesta löydät VersiChargen käyttöohjeet, dokumentaation ja muut tukimateriaalit. 

 

Muut yhteystietomme löydät asiakaspalvelusivuiltamme.