Siemens Novigo – poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
Suojellaan elämää selkokielisillä viesteillä
Melua täynnä olevassa maailmassa on tärkeää tulla selkeästi kuulluksi. Varsinkin akustisesti haastavissa ympäristöissä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä Novigo mahdollistaa niiden asioiden suojelemisen, joilla on merkitystä. Järjestelmä varmistaa, että viesti tavoittaa kuulijat ja mahdollistaa asianmukaisen ja nopean evakuoinnin hätätilanteessa. Päivittäisessä käytössä Novigo toimii yleisäänentoistojärjestelmänä laadukkaalla äänellä, jolla luodaan miellyttävä ilmapiiri. Novigon avulla ympäristö on turvallinen ja täynnä elämää.
Tehokas ratkaisu, joka kattaa kaikki kuulutus- ja äänievakuointitarpeet
Jokaisella kiinteistöllä on yksilölliset tarpeet. Esimerkiksi toimistorakennuksilla, ostoskeskuksilla ja muilla suurilla rakennuksilla sekä kriittisellä infrastruktuurilla, kuten lentokentillä, on omat yksilölliset vaatimuksensa. Kaikilla kiinteistöjä yhdistää kuitenkin yksi asia: niitä on suojeltava.Oikea poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä kiinteistöllesi
Pienistä ja yksinkertaisista suuriin ja monimutkaisiin: Siemens Novigo ja Novigo Core kattavat kaikki sovellukset. Molempia järjestelmiä voidaan hyödyntää jokapäiväisessä käytössä, kuten taustamusiikin soittamiseen tai valvotun evakuoinnin varmistamiseen hätätilanteessa. Järjestelmät ovat täysin yhteensopivia keskenään ja muuntojoustavia laajennustarpeiden ja tilamuutosten suhteen.
Turvallisuuden ääni jokaiseen rakennustyyppiin
Novigo ja Novigo Core vastaavat kiinteistösi ja toimitilojesi tarpeisiin. Nämä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät lisäävät joustavuutta ja maksimoivat turvallisuuden, viihtyvyyden ja käytön helppouden.Siemens Novigo Core
Siemens Novigo Core 400 ja 1000 ovat valintasi pieniin ja keskikokoisiin rakennuksiin. Seinään asennettavien äänievakuointipaneelien maksimiteho on 800 W ja 2000 W. Hajautetun rakenteen ansiosta järjestelmässä ei ole yhtä pistettä, jonka vikaantuminen kaataisi koko järjestelmän.
Jokaisella verkkolaitteella on oma prosessori ja jokainen järjestelmän osa voidaan tehdä vikasietoisesti kahdennettuna. Tämä takaa turvallisuuden ja järjestelmän toiminnan myös laajennus- ja huoltotöiden aikana.
Siemens Novigo Core voidaan toteuttaa myös yhden keskuslaitteen ympärille rakennettuun kokonaisuuteen, jota hallitaan keskitetysti, esimerkiksi vaativissa toimistotalokohteissa. Tällöin kuitenkin jokaisella toimijalla on mahdollisuus hallita järjestelmää omien toimitilojensa osalta.
Siemens Novigo
24 silmukkaan laajennettava Siemens Novigo on oikea valinta suuriin rakennuksiin, joissa on monimutkaiset vaatimukset. Järjestelmä kootaan 19” laitekaappiin ja kykenee antamaan tehoa jopa 6000 W. Kokonaisuus on laajennettavissa kolmeen audiomatriisiin ja vahvistimet, kaiutinlinjat, audiomatriisit sekä laitekaapit ja verkko voidaan rakentaa kahdennetusti ja vikasietoisesti. Tällä tavoin varmistetaan toimitilojen turvallisuus ja evakuoinnin tehokkuus.
Siemens Novigon ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:
Max. 6000 W teho
19" laitekaappi
Varmennettavuus: audiomatriisit, vahvistimet, kaiutinlinjat, laitekaapit ja verkko
24 silmukkaa / 48 päättyvää kaiutinlinjaa
Hyödyt yhdellä silmäyksellä
Maksimaalinen turvallisuus ja käytettävyys tehokkaan järjestelmän ansiosta
Ammattilaatuinen ääni vähäisellä latenssilla varmistaa, että viesti kuuluu selkeästi. Varmennettavuus ja hajautettu järjestelmärakenne sekä jokaisen verkkolaitteen oma prosessori ehkäisevät yhden pisteen aiheuttamat laajat toimintahäiriöt. Tämä kokonaisuus tarjoaa optimaalisen turvallisuuden kaikkiin kohteisiin ja kaikille vaatimustasoille.
Parannettu joustavuus laajaan räätälöintiin
Siemens Novigo ja Novigo Core ovat täysin yhteensopivia poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä, jotka voidaan räätälöidä tarkasti kiinteistöjen ja toimitilojen tarpeisiin. Ne mahdollistavat useat erilaiset kaapelointi ja asennustavat, kuten silmukat, päättyvät linjat, tähtirakenteen tai T-linjat. Osoitteelliset kaiutinlinjojen päätelaitteet mahdollistavat vanhojen järjestelmien modernisoinnin askel askeleelta ja varmistaa, että järjestelmän jokainen kaiutinlinja on toimintakuntoinen.
Varmennettu liiketoiminnan jatkuvuus
Siemens Novigon ylläpitäminen ei vaaranna henkilöstön turvallisuutta tai liiketoiminnan jatkuvuutta. Reaaliaikainen suunnittelu mahdollistaa vianmäärityksen, kokoonpanojen muuttamisen ja komponenttien vaihtamisen ilman järjestelmän sammuttamista tai uudelleenkäynnistystä. Onsite-etäkäyttö mahdollistaa helpon ylläpidon älypuhelimen tai tabletin kautta, kun taas ulkopuolisen etäkäytön ansiosta asiantuntijat voivat tukea vianetsinnässä.
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän käyttökohteita
Siemens Novigo suojaa ihmisiä kaikissa rakennuksissa, jotka tarvitsevat poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän. Selkokieliset kuulutukset suojaavat ihmishenkiä niin suurissa tiloissa, kuten lentokentillä, mutta myös pienemmissä kohteissa, kuten hotelleissa ja myymälöissä. Tutustu esimerkkikohteisiimme ja katso, miten Siemens Novigo toimii.Referenssit
Novigo on loistava, koska se on erittäin mukautuva. Se mahdollistaa erilaiset ratkaisut ja voit valita keskitetyn tai hajautetun järjestelmän välillä. Järjestelmän voi mukauttaa olemassa olevaan asennukseen vaihtamatta kaapelointia.Dejan M., tekninen johtaja