Erikoisilmaisimet

Suojaa kaikenlaisille ympäristöille
Palon aiheuttamien vaarojen tehokas havaitseminen on tietyissä ympäristöissä vieläkin vaativampaa: alueet, joissa on helposti syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja, huonosti saavutettavat tilat ja historialliset rakennukset ovat vain muutama esimerkki. Erityisilmaisimien valikoima on kehitetty erityisesti poikkeuksellisiin sovellusvaatimuksiin.
ESITTEET
ERIKOISILMAISIMET
Ex-ilmaisimet ja -painikkeet - esitteet
- Liekki-ilmaisin, Infrapuna
- Paloilmoituspainikkeet
- Lisämerkkivalot
- Linjasovitin (Ex)
- Paloilmoituspainike
- Multianturi paloilmaisin
- Barrier-piirit
- I/O-moduuli
- Palohälytin räjähdysvaarallisiin tiloihin
FibroLaser
- OTS30XX(S) linjalämpöilmaisin
- LHD Switch Controller
- SC-SWLT4-FRNC anturikaapeli
- FibroLaser III – luotettavaa palontorjuntaa haasteellisissa kohteissa
- FibroLaser ilmaisinkaapelin kannakkeet
- SC-MFLT4-FRNC anturikaapeli
Langaton järjestelmä
Sinteso-erikoisilmaisimet
Näytteenotto
- Siemens näytteenottojärjestelmät
- FDA241, FDA221 näytteenottojärjestelmät
- FP120-Z1 Teholähde (70 W)
- EN 54-20 Näytteenottoilmaisimet
- Näytteenottojärjestelmät - Putkiston osat
- Näytteenottoilmaisin - Titanus MicroSens
- Näytteenottojärjestelmän virtalähde
- Näytteenottojärjestelmän virtalähde Wagner BNL
- Näytteenottoilmaisin Titanus RackSens
- Näytteenottoilmaisin Titanus ProSens, Titanus TopSens
- Näytteenottoilmaisin VESDA LaserFOCUS™ 250/500
- Näytteenottoilmaisin VESDA LaserPLUS™
- Näytteenottoilmaisin VESDA LaserSCANNER™
Katso lisää englanninkielisistä esitteistä: