Vaarantaako lähestymistapasi liiketoiminnan?
Vaativat laitteet ja järjestelmät ovat välttämättömiä kiinteistöille ja liiketoiminnalle. Niiden omistaminen on usein kallista, ja toimintahäiriöt voivat aiheuttaa todellisia riskejä. Miltä kuulostaisi ylläpito, joka ei aiheuta riskejä liiketoiminnalle? Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan:Kiinteistön lähes jokainen laite tai järjestelmä pystyy välittämään tarkkaa tietoa tilastaan. Kun tiedot analysoidaan oikeilla työkaluilla, voidaan ongelmat ennustaa etukäteen ja ratkaista jo ennen niiden ilmenemistä – tai ratkaista jo käsillä olevat ongelmat aikaisempaa nopeammin.
Siemensin nykyaikaiset, älykkäät kiinteistöratkaisut mullistavat kiinteistön optimoinnin, mikä edistää organisaation menestystä. Lähtökohtana on laaja-alainen osaamisemme, mikä tuo yhteen kolmenlaista, toisistaan erillään olevaa kiinteistödataa:
- Ylläpitodata, joka tyypillisesti saadaan ylläpidon hallintajärjestelmästä.
- Laitedata, joka sisältää tiedot asennetusta laitekannasta, sen vaatimista varaosista ja huoltoaikataulut.
- Suorituskykydata ja käyttötapadata, kuten olosuhdetiedot, energiankulutus, CO2-päästöt ja tieto järjestelmien tai tilojen käyttöasteesta.
- Lisäksi arvokasta tietoa saadaan mm. kiinteistön käyttäjien palautejärjestelmistä.
Eri datalähteet tuodaan yhteen ja arvioidaan tehokkailla pilvipohjaisilla algoritmeilla. Yhdistettynä syvälliseen kiinteistö- ja laiteosaamiseen sekä etäoperointimahdollisuuksiin Siemens tarjoaa analytiikkaa, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.
Oikeita päätöksiä
Ylläpitopalveluiden sydämessä on kyky yhdistää oikeat datalähteet, analysoida dataa perusteellisesti ja valita sopivimmat toimenpiteet. Kun data käsitellään oikein, voidaan tehdä oikeita päätöksiä ja liiketoiminta hyötyy tuottavasta ympäristöstä, riskien vähenemisestä ja paremmasta kustannusrakenteesta.
Säilytä toimintaympäristö tuottavana
Huolehtimalla kiinteistöjen käyttäjien turvallisuudesta, mukavuudesta ja työympäristön häiriöttömyydestä, vuokralaiset ovat tuottavampia ja tekevät vähemmän valituksia. Hyvin toimiva kiinteistö kasvattaa kiinteistön arvoa ja voi helpottaa ylläpitotiimin resurssihaasteita.
Käyttökatkosten vähentäminen
Laitteiden ja järjestelmien tehokkuutta lisäävien palveluiden ansiosta mahdolliset ongelmat tunnistetaan ajoissa – jopa ennen niiden ilmenemistä. Tämä ehkäisee käyttökatkoksia. Tutkimukset osoittavat, että ennakoiva, dataan perustuva ylläpito vähentää käyttökatkoksia jopa 45 %. Kiinteistö toimii ilman häiriöitä.
Kustannusrakenteen kehittäminen
Kiinteistövastaavien tehtävänä on varmistaa kiinteistön sujuva toiminta ja budjetissa pysyminen. Laitteiden ja järjestelmien suorituskykypalvelut vähentävät budjettihaasteita pienentämällä energian kulutusta ja varautumalla ylläpitotarpeisiin suunnitellusti. Myös investointisuunnitelmien tarkkuus paranee, koska nykytilanne ja laitteiden todellinen kunto voidaan ottaa huomioon.
Paras mahdollinen hyöty irti laitteista ja järjestelmistä
Siemensin asiantuntemus ja digitaaliset palvelut varmistavat, että ylläpidon toteuttaminen tuo kilpailuetua. Osaaminen, teknologiat ja palvelut ovat perusta datan hyödyntämiselle, joka kasvattaa kiinteistön tuottavuutta ja edistää liiketoimintatavoitteita.Datan avulla tuottavampi kiinteistö
Pilvipohjainen Navigator-alusta tarjoaa kattavasti palveluja energian ja ylläpidon tehokkuuden ja käytettävyyden hallintaan. Alustaan kootaan eri lähteistä kiinteistön dataa suorituskyvystä sekä terveyteen ja ylläpitoon vaikuttavista käytännöistä. Datan keskittäminen mahdollistaa oikeat päätökset sekä merkittävät taloudelliset hyödyt liiketoimintaan.
Hiljattain julkaistun, Verdantix-konsulttiyhtiön tuottaman riippumattoman tutkimusraportin mukaan Siemensiä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona ohjelmistoille ja palveluille, joilla optimoidaan energiankäyttöä, ylläpitoa ja kiinteistön toimintaa.
Navigator ja MindSphere – rajattomasti mahdollisuuksia yhdessä
Navigatorin tuottama kiinteistödata ja analytiikka tarjoavat vielä enemmän mahdollisuuksia yhdessä MindSpheren kanssa. MindSphere on Siemensin avoin, IoT-ratkaisu, joka yhdistää tuotteet, laitokset, järjestelmät ja koneet monipuolisen datan ja edistyksellisen analytiikan tuottamiseksi. Lisäämällä siihen suorituskyky-, laite- ja järjestelmä- sekä ylläpitodataa Navigatorista, voidaan kehittää uusia sovelluksia myös kaikkein vaikeimpien ja harvinaisimpien ongelmien ratkaisemiseksi.