Lisää viihtyvyyttä ja tuottavuutta Desigo-huoneautomaatiolla

Desigo-huoneautomaatio on ainutlaatuinen ratkaisu, joka yhdistää huoneen kaikki toiminnot. Se takaa ihanteelliset puitteet lämmitykselle, ilmanvaihdolle, jäähdytykselle, valaistukselle ja kaihdinten käytölle, ja optimoi siten viihtyvyyden ja tuottavuuden jokaisessa huoneessa. Desigo-huoneautomaatio on helppo sovittaa palvelemaan kaikkia tarpeita huoneiden käytössä, nyt ja tulevaisuudessa. Se kattaa kaiken yksittäisistä taloteknisistä järjestelmistä täysin integroituihin rakennuksiin. Lisäksi Desigo-huoneautomaatio hyödyntää ainutlaatuisia algoritmeja, jotka auttavat yhdistämään ihanteellisen viihtyvyyden ja energiatehokkuuden sekä matalammat hankinta- ja ylläpitokustannukset.
Desigo-huoneautomaatio valvoo kaikkia huoneen toimintoja
Lämmitys, ilmanvaihto, jäähdytys, valaistus sekä kaihtimet vaikuttavat merkittävästi rakennukseen. Niitä hallitsemalla voidaan luoda täydelliset olosuhteet tilojen käyttäjille sekä lisätä tuottavuutta ja laskea energiakustannuksia.Huoneet ja niiden käyttäjät keskipisteessä
Vietämme noin 90 prosenttia elämästämme sisätiloissa. Viihtyvyytemme ja tuottavuutemme riippuvat rakennusten ominaisuuksista ja niiden kyvystä valvoa sisäilman laatua, jäähdytystä, lämmitystä sekä valaistusta. Elämänlaatumme ja suorituksemme riippuvat tilojen viihtyvyydestä eivätkä energiatehokkuudesta, vaikka siihenkin on kohdistettava yhä enemmän huomiota. Desigo-huoneautomaation avulla energiatehokkuus ja ihmisten tuottavuus pysyvät tasapainossa.
Mikä tekee Desigo-huoneautomaatiosta ainutlaatuisen ja tehokkaan ratkaisun?
Desigo-huoneautomaatio tarjoaa innovatiivisia sovelluksia, jotka täyttävät huoneen energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaatimukset täydellisesti ja samalla parantavat huoneen käyttäjien suorituskykyä. Voit lisätä kiinteistösi tuottavuutta ja arvoa sekä samalla leikata sen käyttökustannuksia. Tutustu ainutlaatuiseen tapaan, jolla Desigo-huoneautomaation innovatiiviset ratkaisut laskevat energiankulutuksen vaaditulle tasolle ja vastaavat samalla yksilöllisiin vaatimuksiin viihtyvyyden suhteen.Tutustu Desigo-huoneautomaation hyötyihin erilaisille tilojen käyttäjille
Desigo valmistavaan teollisuuteen ja laboratorioihin: huoneen paineistus sekä vetokaappien säätö
Sen lisäksi, että Desigo hallitse huoneen tehokkuutta ja viihtyvyyttä, se tarjoaa myös valikoiman huoneenkäyttöön suunniteltuja, luotettavia ilmavirtojen säätimiä sekä lisävarusteita poikkeuksellisiin ja erityisiin työympäristöihin, kuten valmistavaan teollisuuteen ja laboratorioihin.Huoneautomaation sovellukset ja sijainnit
Tietyt tutkimus- ja tuotantotilat vaativat niille suunniteltuja, erittäin nopeita järjestelmiä huoneen paineistukseen ja vetokaappien säätöön. Tarvitaan kriittistä ilmanhallintaa ja tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Vetokaappisäädin ja sen lisävarusteet ovat modulaarisia ja suunniteltu sopimaan joustavasti kaikkien toimittajien vetokaappeihin. Lisäksi säädin voidaan integroida saumattomasti Desigo-kiinteistönhallintajärjestelmään ja muihin BACnet-järjestelmiin, koska se käyttää BACnet-tiedonsiirtoprotokollaa.
Desigon ratkaisut huoneen paineistukseen sekä vetokaappien säätöön on suunniteltu erityisesti tutkimus- ja tuotantolaitoksiin lääketeollisuudessa, bioteknologian aloilla, elintarviketeollisuudessa sekä korkean teknologian aloilla. Desigo-huoneautomaatiotuoteperheen tärkeimmät ratkaisut tälle sektorille ovat huoneen ilmanvaihto ja erillispoistot, ilmavirtojen säätö ja valvonta laboratoriovetokaapeissa sekä huoneen ilmavirtojen ohjaus ja paineistuksen säätö.
Tutustu asiakasreferensseihin
Miten voimme auttaa?
Kun haluat kuulla lisää talotekniikasta ja huoneautomaatiosta, ota yhteyttä! Autamme mielellämme.