Pienjännitekytkinlaitteet kaikkiin tarpeisiin

Sirius ja Sentron – luotettavat ratkaisut teollisuuteen ja kiinteistöihin
Valitse projektiisi sopivat pienjännitekytkinlaitteet. Sirius-komponenteista on helppo rakentaa suojaus- ja ohjauslaitteita, jotka voidaan yhdistää vaivattomasti hajautettuun järjestelmään. Sentron-tuotteilla voit suojata syöttöverkon oikosuluilta, ylikuormalta ja vikavirroilta.
Pienjännitekytkinlaitteet
Sentron Pac
Mittalaitteilla valvotaan ja analysoidaan sähköverkkoa niin teollisuudessa kuin kiinteistössäkin. Seurattavia arvoja ovat muun muassa: teho, kulutus, sähkönlaatu ja taajuus. Mittalaite voidaan kytkeä suoraan 690 VAC:n sähköverkkoon.
Sentron Pac -mittareilla valvotaan vaihtojännitteistä sähköverkkoa, laitteilla ei voi mitata tasajännitettä. Sarja käsittää useita erilaisia energia- ja multimittareita. Laitteet voidaan asentaa DIN-kiskoon, keskuksen oveen (aukko 92x92 mm) tai erillisellä telineellä DIN-kiskoon (riippuu versioista). Mittalaitteen voi liittää suoraan jopa 690 VAC:n jännitteeseen. Tuotteet ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttäjä.
Yhdeksänkielisen valikon omaavia laitteita voidaan käyttää paikallisesti tai liittämällä ne Ethernet-, Profibus-, Profinet-, Modbus RTU tai M-bus-väylään.
Asiakashyödyt:
- Maailmanlaajuisesti tunnettu merkki
- Useita hyväksyntöjä
- Helppokäyttöinen
- Helppo asentaa
- Tyylikäs muotoilu
- Tarkkuus
- Laaja jännitealue
- Liitettävyys erilaisiin väyläratkaisuihin
Lisätietoa:
Sentron Pac 3100 -käyttöohjeet
Sentron Pac 3120 ja 3220 -esite
Sentron
Sähkönkulutus kasvaa edelleen – ja sen mukana sähköjärjestelmien kuormitus. Ylikuormituksen tai oikosulun sattuessa johdonsuojakatkaisijat katkaisevat turvallisesti kytketyn piirin. ja suojaavat siten luotettavasti sähköjärjestelmiä ja laitteita vahingoittumiselta.
Sentron-valikoiman johdonsuojakatkaisijat on helppo kytkeä ja asentaa. Laitteissa on yhtenäinen muotoilu ja ne voidaan varustaa lisävarusteilla. Lisävarusteiden valikoima on erittäin laaja. Lisävarusteina löytyy mm. seuraavat tuotteet: apukosketin, hälytyskosketin, apulaukaisimet, moottoriohjain, lukitukset, syöttökiskot jne. Siemensin johdonsuojia voidaan käyttää erilaisilla toimialoilla, kuten: teollisuus, OEM-teollisuus, keskusvalmistus, kiinteistöt ja infrastruktuuri. Myös UL-versiot löytyvät.
Lisätietoa:
Sentron WL
Sentron WL on erinomainen katkaisijasarja kytkemään ja suojamaan kojeistoja, laitteistoja ja moottoreita. Tuotesarja mukautuu muuttuviin olosuhteisiin ja se tunnetaan maailmanlaajuisesti.
Ilmakatkaisijasarjan nimellisvirrat ovat välillä 630 A–6300 A. Maksimivaihtojännite on 1150 V, ja suurin tasajännite on 1000 V. Sarjasta löytyy niin kolmi- kuin nelinapaiset versiot. Asennustapoja on kaksi: kiinteä ja ulosvedettävä. Ulosvedettävät versiot toimitetaan joko kehikolla tai ilman. Lämpöreleet ovat elektronisia ja niitä on yhdeksän erilaista versiota. Lämpöreleiden led-valot ilmaisevat vian laadun, eli minkälainen tapahtuma aiheutti laukeamisen.
Lisätarvikkeiden määrä on erittäin suuri. Sarjan katkaisijat voidaan liittää seuraaviin väyliin: Ethernet, Modbus RTU, Profinet ja Profibus. Digitaalisia tuloja ja lähtöjä sekä analogisia lähtöjä varten on myös olemassa Cubiclebus - moduulisarja. Katkaisijat ovat nollapistekatkaisevia. Katkaisijasarjalle löytyy seuraavat hyväksynnät: EN / IEC 60947-2, IEC 60947-2 liite F, CISPR 11/22 luokka B ja IEC 60068-2-30. Myös laivaluokituslaitosten hyväksynnät löytyvät. Tuotesarjasta löytyy myös UL489-hyväksytyt versiot.
Asiakashyödyt:
- Vankka ja luotettava rakenne
- Katkaisija katkaisee oikosulkuvirran nollapisteessä ja kestää täyden oikosulkuvirran
- Voidaan liittää Ethernet-, Modbus RTU-, Profinet- ja Profibus-väylään
- Asennustavat: kiinteä tai ulosvedettävä
- Sisäinen jännitteen mittaus, jolloin ulkoista jännitemuuntajaa ei tarvita
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät
Lisätietoa:
Sentron 3VA
3VA-kompaktikatkaisijat vastaavat tämän hetken ja tulevaisuuden sähkönjakelun haasteisiin. Sarjan tuotteissa on uusia innovatiivisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi kaksoiskatkaisevat pääkoskettimet, QR-koodi ja näytöllä varustetut lämpöreleet.
Katkaisijat ovat virtaa rajoittavia eli katkaisu tehdään ensimmäisen 4 ms:in aikana. Katkaisijoiden syötön suunta on vapaa. Sama koskee myös asennus, tietyin poikkeuksin. Katkaisijaan voidaan asentaa niin alijännite- kuin jännitelaukaisin ja laaja valikoima muita lisätarvikkeita. Katkaisijoiden nimellisvirrat ovat 16 – 1600 ampeeria ja jännite aina 690 VAC, 500/600 VDC (3VA1). Katkaisukykyä on aina 150 kA/400 VAC ja 50 kA/690 VAC asti.
Tasavirtapuolella katkaisukykyä löytyy aina 100 kA:iin asti. Sarjasta löytyy 1-, 2-, 3- ja 4-napaiset versiot. Lämpöreleitä on 16 erilaista versiota. Kommunikointi onnistuu yleisimpien väylien kautta, Ethernet-väylä vakiona. Väylän kautta onnistuu myös verkon analysointi: tietoa saadaan esimerkiksi virrasta, jännitteestä, kulutuksesta jne. Tämä tekee erillisistä verkkoanalysaattoreista tarpeettomia.
Katkaisijoille löytyy niin kansalliset kuin kansainväliset hyväksynnät. Myös yleisimmät laivahyväksynnät löytyvät.
Asiakashyödyt:
- Perinteisen virtamuuntajan sijaan Rogowski-kela, joka mahdollistaa myös suoran jännitemittauksen
- Maailmanlaajuisesti tunnettu tuote ja tuotenimi
- Tuotteet voidaan liittää yleisimpiin väyliin, Profibus, Profinet, Modbus ja Ethernet (vakio)
- Tuotteet soveltuvat niin kiinteistöihin kuin teollisuuteen
- Erilaisiiin käyttöihin soveltuva tuote
- Huikea lisätarvikkeiden määrä
- UL489-hyväksytty sarja
Lisätietoa:
Sentron 3VA -käyttöohjeet (FI)
Sentron
Siemensin kuormaerottimet ovat erinomaisia kytkemään ja erottamaan kojeistoja ja laitteistoja. Missä halutaan varma erotus, siellä Siemens. Ne ovat helppokäyttöisiä, vankkarakenteisia ja varmatoimisia. Ne parantavat tuottavuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä. Erottimissa on kaksi sarjaa: sulakkeettomat ja sulakkeelliset. Kuormaerottimet voidaan yhdistää osaksi laajempia Siemens-konsepteja esim. TIA (Totally Integrated Automation), TIP (Totally Integrated Power) ja Safety Integrated.
Lisätietoa:
Kontaktorit
Sirius-kontaktoreita käytetään moottoreiden ja muiden kuormien ohjaamiseen. Sirius-kontaktorien asennus on helppoa, liitäntätekniikoita on useita ja tarvikkeet ovat yhteensopivia eri kokoluokkien kesken. Sirius-kontaktoreiden tehoalue on välillä 3kW-450 kW. Nimelliskäyttöjännitteet ylettyvät suurimmillaan 690V:n asti.
Moottorinsuojakytkimet
Moottorinsuojakytkimiä käytetään oikosulkumoottoreiden ylikuormitussuojaukseen. Kokoluokan S00–S3 moottorinsuojakytkimestä on saatavissa malleja, joissa on ylikuorma- ja oikosulkusuojaus samassa paketissa. Oikosulkuvirrankestoisuus ylettyy jopa 50–100kA:n arvoon asti 400V:n vaihtojänniteverkossa. Etukojetta ei tarvita.
Näiden moottorinsuojakytkimien ja vastaavan kokoluokan kontaktorin väliin on saatavissa yhdistyspala, joka helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä huomattavasti. Kytkentävaihtoehdot ovat ruuviliitin tai jousiliittimet. USA:n standardit täyttäviä UL 489 -malleja on myös saatavilla.
Kompaktikatkaisijan pohjalta rakennetun kokoluokan virta-arvot ovat välillä 100A ja 800A. Näissä malleissa on saatavissa moottorinsuoja ja tai pelkästään käynnistimen oikosulkusuojaus.
Moduulikojeet
Ohjaus- ja automaattitoiminnot tarvitsevat toimiakseen sähköä. Kauko-ohjatut kytkimet, pulssitoimiset säätimet, kytkentäreleet ja Insta-kontaktorit kytkevät sähköiset kuormat. BETA-pienjännitekytkinlaitteet tarjoavat laajan valikoiman erilaisia kytkinlaitteita laajalla virta-alueella. Siemensillä on erittäin laaja valikoima VDE-hyväksyttyjä laitteita. Näiden tuotteiden käyttö tarjoaa turvallisuutta, käyttömukavuutta ja ennen kaikkea energiansäästöä.
Moduulikojeina löytyy mm. seuraavat tuotteet: painikkeet ja merkkilamput, ohjauskytkimet, pääkytkimet, kuormakytkimet, sysäysreleet, välireleet, kontaktorit, porrasvaloautomaatit, digitaaliset- ja mekaaniset kellokytkimet, muuntajat, pistorasiat, aikalaskurit, analogiset ja digitaaliset virta- ja jännitemittarit, monitoimimittarit, energialaskurit, hälytysreleet, hämäräkytkimet, sulakkeenvalvonta, lämpötilanvalvonta, jännitteen- ja virranvalvontarele, termistorirele, pehmokäynnistin, turvarele, eristyksenvalvontarele, ylijännitesuojat, kontaktorit jne.
Lisätietoa:
Sirius Act
Erilaiset painonapit, merkkilamput, valintakytkimet ja valopylväät ovat saatavilla Siemensin kattavasta valikoimasta. Niillä käyttäjä saa ajantasaista tietoa koneen tai prosessin tilasta.
Sirius-sarja sisältää erilaisia komponentteja, joita voidaan yhdistellä asiakkaalle sopiviksi kokonaisuuksiksi. Sirius Act -ohjauskalusteiden kotelointiluokka on IP69K, ja ne on testattu myös kotelointiluokkiin IP66 ja IP67. Erittäin kirkkaat LED-merkkivalot takaavat jopa 100 000 tunnin käyttöiän.
Pehmokäynnistimet
Sirius-pehmokäynnistimiä käytetään oikosulkumoottoreiden pehmeään käynnistämiseen. Pehmokäynnistin suojaa sähköverkon ja mekaanisen voimansiirron ylimääräisiltä rasituksilta.
Kaikissa Siemensin kolmivaihepehmokäynnistimissä on ohituskoskettimet sisäänrakennettuina, mikä säästää tilaa sähkökeskuksessa ja yksinkertaistaa kytkentöjä.
Pehmokäynnistimen valintaohjeet
- Mitoitus aina moottorin nimellisvirran mukaan
- Kevyt käyttö: pumppu, rullakuljetin => nimellisvirran mukaan
- Keskiraskas käyttö: pieni puhallin => yhtä teholuokkaa isompi laite
- Raskas käyttö: murskain, suuri puhallin => 2-3 teholuokkaa isompi laite
- Jos käynnistyksiä on paljon ja käyttö on raskas, pitää valita nimellisteholtaan jopa kolme teholuokkaa suurempi laite
- Oikosulkusuojaksi suositellaan aina ultra-nopeaa puolijohdesulaketta, jolloin puhutaan koordinaatioluokan kaksi mitoituksesta
Moottorisuojakytkimen tai johdonsuojan käyttö ei takaa pehmokäynnistimen säilymistä toimintakuntoisena rajun oikosulun jälkeen, tällöin puhutaan koordinaatioluokan yksi mitoituksesta.
Koordinaatio 2 -luokan suojauksessa käytetään nopeita aR- tai gR-laukaisukäyrän sulakkeita.
Työkaluja
- Suojauskomponenttien englanninkielinen valintaohjelma Simaris Curves
- Pehmokäynnistimen englanninkielinen valinta- ja simulointiohjelma. Ohjelmalla voi simuloida erilaisia käynnistystapoja ja valita koordinaation 1 tai 2 mukaiset suojalaitteet, myös UL-mitoitus.
- Suomenkielinen käyttö- ja asennusohje 3RW40-sarjan pehmokäynnistimille 45kW:n asti
Termistorireleet
Termistorireleitä käytetään moottorin suojaamiseksi ylikuormitustilanteelta. Termistorireleen toiminta perustuu PTC-vastukseen, jonka resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa, määritellyn rajan jälkeen resistanssi kasvaa eksponentiaalisesti ja rele reagoi muuttuneeseen tilanteeseen vaihtamalla koskettimen tilan. PTC-vastusten on oltava valmiiksi asennettuna oikosulkumoottorin käämeihin. Niiden lämpötilakäyrät on standardisoitu, joten ne ovat yhteensopivia Sirius-sarjan releiden kanssa.
Erityisen tärkeä termistorirele on epäsäännöllisesti kuormitettujen moottoreiden kohdalla ja suorakäyttöisten ATEX-moottoreiden lisäsuojana. Lisäksi se on ehdoton vaatimus taajuusmuuttajakäytöissä ATEX-ympäristössä.
Aikareleet
Aikareleitä käytetään yksinkertaisissa koneenohjauksissa, joissa tarvitaan ajastettuja toimintoja. Sirius-sarja sisältää erilaisia komponentteja, joita voidaan yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi. 3RP25-monitoimiaikareleessä on 27 erilaista toimintoa. Sillä voidaan toteuttaa lähes kaikki teollisuuden tarvitsemat ajastustoiminnot.
Laaja käyttöjännitealue vähentää varastoitavien komponenttien määrää. Komponentissa on maailmanlaajuiset hyväksynnät. 3RP20-aikarele on kontaktorin kotelossa ja 7PV15-aikarele on moduulimittainen, ja se on tarkoitettu kiinteistösovelluksiin.
Päästöhidastettu aikarele
Kosketin päästää, kun aikaviive on kulunut loppuun
- Esimerkki: jäähdytyspuhaltimen ohjaus
Vetohidastettu aikarele
Kosketin vetää, kun aikaviive on kulunut loppuun
- Esimerkki: viivästetään laitteen käynnistystä, porrastetaan eri laitteiden käynnistykset
Symmetrinen vilkkurele
Releen kosketin vaihtaa tilaa jatkuvasti säädetyn ajan jälkeen
- Esimerkki: hälytysvalon ohjaus
Epäsymmetrinen vilkkurele
Työ-/taukorele-päälläolo- ja poissaoloaika ovat säädettävissä, molemmat erikseen
- Esimerkki: kasteluautomaatti: kastelu käynnistyy kahdeksan tunnin välein ja kestää 30 min
Tähtikolmioaikarele
Tähtikolmiomoottorikäynnistimen ajastin
Monitoimiaikarele
Laaja-alainen ajastus, 50 ms - 100 h
Parhaimmillaan 27 erilaista toimintoa
Sovellusvinkkejä:
230 VAC -ohjauspiireissä, joissa ohjauskaapeleiden pituus on pitkä, saattaa aikarele jäädä pitotilaan, vaikka ohjauskomento olisikin poistunut: kyse saattaa olla tällöin ns. kapasitiivisestä kytkennästä. Korjausehdotus: käytä aikarelettä, jossa on kapea käyttöjännitealue, esim. vain 230 VAC, tai lisää kelan rinnalle RC-piiri.
Osassa aikareleitä on kaksi kosketinta, joista toinen voidaan valita heti toimivaksi ja toinen aikaviiveen jälkeen toimivaksi.
Sulakkeet
Siemensin korkealaatuiset kahvasulakkeet ovat luotettavia, pitkäikäisiä ja käyttövarmoja ja sopivat sekä asuin- ja toimistorakennuksiin että teollisuuteen. Sulakkeet suojaavat sähköverkon osia ja laitteita oikosulku- ja ylikuormitusvirtojen aiheuttamilta vahingoilta. Selektiivisyys on helppo saavuttaa sulakkeiden avulla, pitää muistaa vain luku: 1,6.
Kahvasulakkeiden laatu, luotettavuus ja turvallisuus varmistetaan mm. kvartsihiekan jyvien koolla. Kahvasulakkeiden pääosin hopeoidut, korroosiovapaat kosketinveitsien läpivientivastus on pieni. Tämän ansioista ne ovat pitkäikäisiä ja käyttövarmoja. Juuri luotettavuutensa ansiosta Siemensin kahvasulakkeita käytetään erityisesti teollisuudessa.
Tulppasulakkeet käsittävät kaikki normaalikäyttöön tulevat sylinterinmuotoiset sulakkeet. Tuotteet ovat IEC-hyväksyttyjä ja ne soveltuvat kotitalouksiin ja teollisuuteen. Laukaisukäyrinä ovat nopea ja hidas. Suurin jännite on 690 VAC/600 VDC.
Lisätietoa:
Sirius 3SK
Sirius 3SK -turvareleet ovat yksinkertaisia käyttää, helposti laajennettavia ja kustannustehokkaita. Niiden modulaarinen rakenne yksinkertaistaa laitosten suunnittelua, käyttöönottoa ja laajentamista.
Yksinkertaiset turvatoiminnot, kuten hätäpysäytys ja suojaveräjien valvonta SIL 3:een ja PLe:hen saakka, voidaan toteuttaa nopeasti ilman ohjelmointia. Turvareleet on sertifioitu standardien IEC 62061 ja ISO 13849-1 mukaisesti ja ovat käytettävissä kaikkialla maailmassa. Laitteen 3SK1-versiot parametroidaan DIP-kytkimillä ja 3SK2-versiot parametroidaan PC-ohjelmistolla.
Valokaarivikasuojat
Valokaarivikasuojia käytetään kaapeleiden ja johtimien suojaamiseen. Niiden avulla estetään tulipaloja. Lisäksi ne toimivat suojana ylijännitettä vastaan.
Siemens on tuonut markkinoille 5SM6-valokaarivikasuojasarjan. Valokaarivikasuojat on tarkoitettu tunnistamaan ja reagoimaan kaapeleissa, johtimissa ja laitteissa vikatilanteissa ilmenevään valokaareen. Valokaari aiheuttaa ensin lämpenemisen ja sitä kautta tulipalon. Valokaarivikasuoja on uusi tuote Euroopassa, mutta se on tunnettu USA:ssa jo vuodesta 1983 alkaen. Sen käyttö on USA:ssa pakollista kuten meillä vikavirtasuojakytkimen. Valokaarivika voi olla sarjavalokaarivika tai rinnakkainen valokaarivika.
Sarjavalokaarivika syntyy esimerkiksi löysästä liitoksesta, murskaantuneesta johtimesta (johdin oven välissä) tai siitä, että johdin on poikki ja vikakohta alkaa kipinöidä (valokaari). Tämänkaltaisia ilmiöitä vastaan muut nykyiset suojalaitteet kuin 5SM6-valokaarivikasuojat ovat voimattomia. Rinnakkainen valokaarivika syntyy kahden johtimen välillä (vaihe-vaihe, vaihe-N tai vaihe-maa). Tämän kaltaisia ilmiöitä vastaan nykyiset suojalaitteet, johdonsuojat, sulakkeet ja vikavirtasuojakytkimet toimivat. Valokaarivikasuoja reagoi kuitenkin nopeammin näihin ilmiöihin.
Siemensillä on tarjota myös itsenäinen johdonsuojan ja valokaarivikasuojan yhdistelmä: 5SV6. Se voidaan asentaa vikavirtasuojakytkimen yhteyteen, jolloin saadaan suojaus termistä, magneettista, valokaarta sekä vikavirtaa vastaan. Tuote on erittäin kapea: 18 mm.
Valokaarivikasuoja reagoi valokaaren aiheuttamaan korkeataajuiseen ääneen (dB) sähkövirrassa. Valokaarivikasuoja toimii yhteen liitettynä johdonsuojakatkaisijan tai vikavirta-/johdonsuojayhdistelmäkatkaisijan kanssa. Valokaarivikasuoja erottaa terveen ja epäterveen melun toisistaan. Se ei reagoi terveeseen meluun, joita aiheuttavat esim. pölyimurin moottori, porakoneen moottori, valosäätimet ja hakkuriteholähteet. Valokaarivikasuojassa on lisäksi ylijännitesuojaus, jolloin se katkaisee jännitteen sen ylittäessä 275 volttia. Itsetestauksen ansiosta sitä ei tarvitse erikseen testata määrävälein. Valokaarivikasuojan syötön suunta on alhaalta ylöspäin.
Lisätietoa:
Valokaarivikasuojien tuoteluettelo
Vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojia käytetään yleisesti ihmisten, eläinten, sähkölaitteistojen ja rakennusten suojaamiseksi hengen- ja palovaaran aiheuttavia vuotovikavirtoja vastaan.
Vikavirtasuojakytkin valvoo sähkölaitteeseen tulevan ja siitä poistuvan virran määrää. Mikäli sähkövirrasta siirtyy osa vikavirtana maahan, havaitsee vikavirtasuojakytkin tällöin eron tulevan ja poistuvan virran välillä. Vikavirta siirtyy maahan esim. ihmisten ja eläinten välityksellä aiheuttaen hengenvaaran, mutta myös pintapurkausvirtoina rakennuksen osissa, jolloin on aina olemassa tulipalon vaara.
Kun vikavirran määrä saavuttaa vaarallisen rajan tai ylittää sen, vikavirtasuojakytkin erottaa sähköjohtimen heti sähköverkosta ja virransyöttö katkeaa. Teollisuuden sovelluksia varten kojeisiin voidaan lisätä apukoskettimia ja kauko-ohjausyksikkö.
Lisätietoa:
Teknistä tietoa vikavirtasuojakytkimistä
Vikavirtasuojakytkinten tuoteluettelo
Simocode – älykäs moottorinsuojaus
Simocode pro on älykäs moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä. Simocode pro -moottorisuojaus on joustava ja modulaarinen pienjännitemoottorin ohjausjärjestelmä. Sen avulla säästät aikaa, rahaa ja tilaa. Väyläratkaisut: Profibus DP, Profinet, Modbus RTU, ja EtherNet IP.
Tee ohjausjärjestelmästä yksinkertaisempi: vähemmän johdotusta, enemmän ominaisuuksia.
Varmista joustavuus käyttämällä monipuolisia laajennusyksiköitä. Käytä hyödyksesi järjestelmän tarjoamat tiedonkeruuominaisuudet.
Simocode ES V15.1 on uusin ohjelmistoversio.
Simocode ES15. Basic versio on ilmainen ja versiot Standard ja Premium tarvitsevat lisenssin toimiakseen. Ohjelmisto voidaan ladata Siemens teknisentuen sivuilta.
Pikaopas Simocoden ohjelmointiin
Simocode pro Safety – turvatekniikkaa integroituna
Uudet turvalliseen pysäytykseen liittyvät määräykset on helppo saavuttaa Simocode pro V:n avulla. Uusilla Simocode pro V turvamoduuleilla saavutetaan SIL3 tai PLe – tason turvallisuus.
Turvamoduuleita on kaksi – DM-F Local -paikallisturvarele ja DM-F PROFIsafe – turvarele, joka toimii turvalogiikan ohjaamana. Siemens ratkaisu suojaa ihmiset, koneet ja ympäristön.