Oikeanlaisella ravinnolla voi edistää terveyttä, mutta voisivatko rakennuksetkin lisätä asujiensa hyvinvointia, pohti rakennustekniikan opettaja Rauli Lautkankare kesällä 2014. Hän oli juuri ostanut vaimonsa ja appivanhempiensa kanssa yhteisen merenrantatontin Uudenkaupungin Lokalahdelta, mutta vielä ei ollut syntynyt kuningasideaa siitä, millaisen vapaa-ajanasunnon he kalliolle rakentaisivat. Haaveena oli saada kolme sukupolvea kesäisin saman katon alle mutta omaan rauhaan.
”Työpaikallani Turun ammattikorkeakoulussa oli menossa useita ympäristöystävälliseen rakentamiseen liittyviä hankkeita, ja mietin, että olisi kiva saada omaankin mökkiin jotain valtavirtarakentamisesta poikkeavaa jujua”, Lautkankare kertoo.
Uutiskirje inspiroi
Eräänä iltapäivänä sähköpostiin kilahtanut Joutsenmerkin uutiskirje antoi suunnitelmille kipinän.
”Olin hakemassa lastani päiväkodista, kun koin ahaa-elämyksen. Aloin miettiä, kuinka hienoa olisi, jos Suomessa olisi Joutsenmerkin saaneita päiväkoteja. Lapset saisivat olla hoidossa paikassa, jossa sisäilma, ilmanvaihto ja valaistus olisi mietitty viimeisen päälle ympäristö- ja käyttäjäystävällisiksi eikä haitallisia kemikaaleja olisi.”
Lautkankareen paneutuessa asiaan selvisi, ettei Suomessa ollut vielä yhtään Joutsenmerkittyä rakennusta. Vasta ensimmäinen kerrostalo oli suunnitteilla.
”Kävin tutustumassa Joutsenmerkki-rakentamiseen Ruotsissa, jossa on jo nelisensataa sertifioitua pientaloa, kerrostaloa ja päiväkotia. Pikku hiljaa suunnitelma vahvistui: halusimme tulevalle mökillemme Joutsenmerkin. Tällaista projektia ei ollut vielä kukaan aloittanut, joten meidän loma-asunnosta tuli koko Pohjoismaiden pilotti. Nimesimme sen Joutsenmökiksi”, Lautkankare hymyilee.
Ennakkoon jännitin, kuinkahan vaikeaksi sopivien eristeiden löytäminen menee.Rauli Lautkankare, Joutsenmökin rakentaja
9 kuukauden viivästys
Saadakseen rakennukselle Joutsenmerkki-sertifioinnin tulee rakentajan huomioida hyvin monipuolisesti kaikki ympäristöasiat rakennuksen elinkaaren ajalta. Esimerkiksi käytettyjen rakennusmateriaalien pitää olla Joutsenmerkittyjä tai Joutsenmerkki-organisaation hyväksymiä.
”Materiaalien sisältämien ainesosien dokumentoinnissa oli valtava työ, ja muutamaan otteeseen teki mieli heittää hanskat tiskiin. Pahimmillaan jonkin putken sisältämien kemikaalien selvittämiseen meni yhdeksän kuukautta, mikä on rakennusprojektissa ikuisuus.”
Lautkankareen pioneerimaiseen selvitystyöhön käyttämä aika ei kuitenkaan mennyt hukkaan, vaan auttaa nyt omalta osaltaan muita vastaaviin rakennusprojekteihin lähteviä.
”Nykyään Joutsenmerkin nettisivuilla on oma tietokanta hyväksytyistä tuotteista, joten jos rakennusprojektin aloittaisi nyt, materiaalit olisi todella paljon helpompi valita.”
Hyönteishotelleista lisäpisteitä
Rakennusmateriaalien lisäksi Joutsenmerkillä on omat vaatimuksensa esimerkiksi rakennusprosessille ja rakentamisen laadunhallinnalle sekä asuntoon ostettaville kodinkoneille ja lajittelupisteille.
”Sertifiointi on todella kattava. Rakennusympäristön pienimpiäkään ei unohdeta. Innovatiivisista vihertoimenpiteistä, kuten hyönteishotelleista tai perhosten ruokintapisteistä, saa Joutsenmerkkiä haettaessa omat pisteensä”, Lautkankare kertoo.
Haastavinta Joutsenmerkin kriteereiden täyttämisessä oli vaaditun A- tai B-energialuokan saavuttaminen.
”Sertifiointiin liittyvät energiatehokkuuslaskelmat tehdään niin sanotulla standardikäytöllä, jossa rakennuksen sisälämpötila on 20 astetta vuoden ympäri. Mökeissä ei kuitenkaan pidetä 20 asteen sisälämpötilaa talvella, vaan säästetään energiaa, mikäli mökki on tyhjillään. Näin säästynyttä sähköä ei kuitenkaan huomioida laskelmissa, vaan energiatehokkuus on saatava aikaan muuta kautta.”
Helpoin vaihtoehto oli rakentaa mökistä supertiivis.
”Meillä on tosi energiatehokkaat ikkunat ja ilmanvaihto. Asensimme ilmalämpöpumppuja, mutta niitä ei voida laskea rakennuksen päälämmönlähteeksi, joten mökkiin on tulossa kesällä vielä aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkopaneelien asennuksen jälkeen kaiken pitäisi olla kunnossa ja voimme viimein hakea sertifiointia.”
90 kuutiota eristettä
Yksi merkittävä tekijä riittävän energialuokan saavuttamisessa oli lämmöneristys.
”Meillä on todella hyvät eristeet seinissä, katossa ja alapohjassa. Päädyimme kierrätyslasista valmistettuihin Isoverin eristeisiin, sillä niiden eristyskyvystä kertova lambda-arvo on 0,033 W/mK. Lukema on niin hyvä, että saavutimme riittävän energiatehokkuuden kohtalaisen ohuilla seinärakenteilla”, Lautkankare kiittelee.
Yhteensä Isoverin eristeitä kului 89-neliöiseen mökkiin noin 90 kuutiota.
”Ennakkoon jännitin, kuinkahan vaikeaksi sopivien eristeiden löytäminen menee, kun ne ovat kuitenkin niin merkittävässä roolissa rakennuksessa, mutta kriteerit täyttävät tuotteet löytyivätkin heti. Sain Isoverin brändin omistavalta Saint-Gobainilta projektissa tosi hyvää tukea.”
Aika monet Joutsenmerkin saaneet rakennusmateriaalit olivat kotimaisia ja jopa edullisempia kuin tavalliset tuotteet.Rauli Lautkankare, Joutsenmökin rakentaja
Yllättävän edullista
Vastoin Lautkankareen ennakko-oletuksia ympäristöystävällinen rakentaminen ei tullut tavallista rakentamista kalliimmaksi.
”Aika monet Joutsenmerkin saaneet rakennusmateriaalit olivat kotimaisia ja jopa edullisempia kuin tavalliset tuotteet. Se oli iloinen yllätys, sillä Joutsenmerkittyjen tuotteiden käyttämisestä saa sertifioinnissa lisäpisteitä. Lisäksi pilottiprojektille löytyi yhteistyökumppaneita, jotka tarjoutuivat antamaan tuotteistaan alennusta.”
Tulevana kesänä Joutsenmökin terassilla istuu tyytyväinen mies vaimonsa, lastensa ja appivanhempiensa kanssa.
”Kiva päästä vihdoin nauttimaan lopputuloksesta. Tämä projekti on vahvistanut ajatustani siitä, että jos suht koht pienellä vaivalla löytyy parempia rakennusmateriaaleja, joista tulee sisäilmaan vähemmän materiaalipäästöjä, ja sitä kautta pystyy elämään terveellisempää elämää, niin miksi niin ei tekisi?”
Lue lisää rakennusprojektin vaiheista: www.joutsenmokki.fi
Teksti: Päivi Lukka Kuvat: Ville Kaakinen
”Ympäristöystävällisyyden optimointi on jatkuva prosessi”
Isoverin eristeet valmistetaan Saint-Gobainin Forssan-tuotantolaitoksella, jossa ihmisen ja ympäristön hyvinvointi rakentamisen lähtökohtana on itsestäänselvyys.
”Tuotannon ympäristöystävällisyyden optimointi on meillä jatkuva prosessi”, sanoo Saint-Gobainin automaatioinsinööri Tommi Nieminen.
Eristeissä käytetty lasi on pääasiassa kierrätettyä ikkuna- ja pullolasia. Lasivillan valmistuksen kuidutus- ja kypsytysvaiheissa käytetään kaasua, josta noin 75 prosenttia on jäteperäisestä raaka-aineesta valmistettua biokaasua ja loput nestekaasua.
”Lasinsulatus syö valtavasti energiaa − puolet koko tehtaan kulutuksesta. Lasinsulatuksen lisäksi meillä on useita pienempiä energiankulutukseen liittyviä kehityskohteita. Haluamme saada tarkemmin tietoon, minkä verran kuhunkin eristetuote-erään menee sähköä, kaasua ja raaka-aineita. Siemensin Simatic Energy Suite -ohjelma auttaa meitä sähkön laadun ja kulutuksen seurannassa ja sitä kautta vikaantuvien laitteiden löytämisessä ja tuotantokatkosten ehkäisemisessä.”
Eristeiden tuotantopuolella on kolme muuntamoa, joissa kussakin useita sähkönsyöttöalueita. Mittauskeskus asennettiin joulukuussa 2018, ja datan käsittely on hyvässä vauhdissa.
”Energy Suiten ohjelmointiin meni noin kaksi viikkoa, eli se sujui yllättävän nopeasti.”
Koska ohjelma on osa TIA Portal -ohjelmointityökalua, tiedon talteenotto on helppoa.
”Vielä emme ole päässeet analyysivaiheeseen, mutta odotamme tuloksia mielenkiinnolla. Löytyykö esimerkiksi laitteista kuinka paljon säädettävää ja miksi ajot poikkeavat toisistaan.”
Simatic Energy Suite -ohjelma
- Helppo ja intuitiivinen konfigurointi ohjelmoinnin sijaan.
- Automaattisesti generoituva ohjelmointikoodi energiamittauksesta.
- Energiamittaustiedot Siemens-komponenteilta kirjastosta sekä kolmannen osapuolen laitteilta esim. pulssi- tai mA-viestistä.
- Integroitu TIA-Portaliin.
- Arkistointi WinCC Professionaliin tai logiikan muistikortille.
- Saumaton yhteys Energy Manager PRO- ja Energy analytics -ohjelmistoihin.