Oy Woikoski Ab:n hiilidioksidin talteenottolaitos rakennettiin Kokkolan suurteollisuusalueelle vuonna 2005. Samalla teollisuusalueella sijaitsevat kalsiumkloridia valmistavan Tetra Chemicalsin ja lannoitteita valmistavan Yaran tuotantolaitokset, joiden tuotannon sivuvirtana syntyy hiilidioksidia.
– Woikoski puhdistaa ja nesteyttää naapuriyritysten tuottaman raakakaasun ja myy sen asiakkailleen ympäri Suomea. Suurin osa valmistetusta hiilidioksidista päätyy elintarviketeollisuuteen ja kupliksi virvoitusjuomiin. Jonkin verran hiilidioksidia hyödynnetään myös kasvihuoneissa ja lääketeollisuudessa, kertoo Woikosken tuotantovastaava Ville Vesterinen.
Hiilidioksidin valmistuksessa tärkeässä roolissa ovat kolmen kompressorin sähkömoottorit, jotka pyörivät 355 päivää vuodessa.
– Jos jokin moottoreista ei pyöri, se laskee tuotantoa kolmanneksella. Tuotannon menetys maksaa päivässä noin 5 000 euroa, Vesterinen laskee.
Jos jokin moottoreista ei pyöri, se laskee tuotantoa kolmanneksella. Tuotannon menetys maksaa päivässä noin 5 000 euroa.Woikosken tuotantovastaava Ville Vesterinen
Mukana ilmastotalkoissa
Varmistaakseen tuotantonsa jatkuvuuden ja tehostaakseen kilpailukykyään Woikoski uusi kaksi hiilidioksidin talteenottolaitoksen alkuperäisistä sähkömoottoreista. Myös kolmas moottori tullaan uusimaan lähitulevaisuudessa. Nyt vanhojen moottoreiden tilalla hyrräävät Siemensin Simotics SD Performance Line -moottorit, jotka vastaavat hyötysuhteeltaan EU:n määrittelemää IE4-standardia.
– EU:n asettamien standardien mukaan laitokseemme olisivat riittäneet IE3-hyötysuhdetason moottorit, mutta kun kuulin IE4-moottoreiden vielä suuremmasta energiansäästöpotentiaalista, oli päätös helppo. Kestävä kehitys on iso osa Woikosken strategiaa, ja on tärkeää edesauttaa ilmastotalkoita omalta osaltamme, Vesterinen kertoo.
Electric Machines Supportin mittaamien testaustulosten mukaan uusien IE4-moottoreiden hyötysuhde on noin 16 prosenttiyksikköä parempi kuin vanhoilla.
– Olen erittäin tyytyväinen saavuttamaamme energiansäästöön, en osannut odottaa näin hyviä tuloksia. Säästämme uusien moottorien ansiosta sähkölaskussa nyt noin 9000 euroa per moottori vuodessa. Moottorit maksoivat itsensä takaisin käsittämättömän nopeasti: vain seitsemässä kuukaudessa, Vesterinen iloitsee.
Aina ei kannata huoltaa
Moottorit Woikoskelle myi Siemensin kokkolalainen myynti- ja huoltopartneri (Sales Partner ja Service Partner) Jukkola Systems.
– Moottoritekniikka on ottanut 2000-luvulla huimia harppauksia. Vaikka Woikosken moottorit olivat vain kymmenisen vuotta vanhoja, vanhojen ja uusien mottoreiden väliset mittaustulokset osoittavat, että huoltamisen sijaan moottorit kannatti uusia, kertoo Jukkola Systemsin toimitusjohtaja Joonas Jukkola.
Jukkolan tekemien laskelmien mukaan yhden IE4-moottorin säästämä energia vastaa noin 11 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta ja 37 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä.
– Teollisuuden käyttämien vanhojen moottoreiden uusimisessa piilee valtakunnallisesti valtava ympäristön- ja energiansäästöpotentiaali. Sähkölaskusta saatavalla säästöllä voitaisiin helposti kasvattaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, kun säästyneet rahat laitettaisiin tuotekehitykseen tai investointeihin, Jukkola sanoo.
– Meillä seuraava projekti on hiilidioksiditehtaan vedenkulutuksen optimointi. Käytämme siihen uusien moottoreiden ansiosta säästyneitä rahoja, Vesterinen kertoo.
Teksti ja kuvat: Päivi Lukka
Simotics SD Performance Line -moottori
- Hyötysuhdeluokka: IE4 (hyötysuhde 81,8kW kuormituksella 96,4 %).
- Mallisarjan tuomia vakioetuja: takuu (24/36 kk), vahvennettu laakerointi, PTC-termistorit 3 kpl ja maalaus C3.
- Tekniset tiedot: teho 110 kW, pyörimisnopeus 1500 rpm, asennusasento B3, taajuus 50Hz, jännite 400VD/690VY ja suojausluokka IP55.
IE-standardin hyötysuhdeluokat
- EU:n määrittelemän IE-standardin (International Efficiency) päätavoite on laskea pysyvästi sähkömoottorien energiankulutusta ja sitä kautta vähentää hiilidioksidipäästöjä.
- Standardilla halutaan edesauttaa Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamista.
- IE1 = normaali (standard) hyötysuhde.
- IE2 = korkea (high) hyötysuhde.
- IE3 = erittäin korkea (premium) hyötysuhde.
- IE4 = korkein (super premium) hyötysuhde.