Sisältö
Päivämäärä: Tiistai 27.10.2020
Aika: 9:00-9:45
Kieli: Suomi
Tervetuloa uuden hajautetun SINAMICS G115D -taajuusmuuttajakäytön ensijulkaisuun.
Kenttähajautettu SINAMICS G115D -käyttöuutuus on liitäntävalmis ratkaisu, jossa yhdistyy: SINAMICS-taajuusmuuttaja, SIMOTICS-moottori ja SIMOGEAR-vaihde kaikki samassa paketissa.Sisäänrakennetut turva- ja logiikkatoiminnot tekevät SINAMICS G115D:stä erityisen sopivan kuljetinsovelluksiin paikallis- tai väyläohjaukseen.
Korkean hyötysuhteen IE3- ja IE4-moottorit yhdessä laajan lämpötila-alueen (-30°C … +55°C) kanssa mahdollistavat energiatehokkaan toiminnan mm. kylmävarastoissa.SINAMICS G115D:tä on helppoa ja tehokasta käyttää kaikissa sovelluksissa täyden TIA Portal (Startdrive) -tuen sekä langattoman SAM-paneelin ansiosta.
Puhujat
Muita webinaareja, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua
Usein kysytyt kysymykset
Sinulla on monia vaihtoehtoja osallistua webinaareihimme. Osallistujanaan tarvitset vain vakaan internetyhteyden ja ajan tasalla olevan selaimen. Kuulet webinaarin äänet kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta. Voit käyttää webinaarin linkkiä eri selaimilla. Meillä ovat parhaiten toimineet Google Chrome sekä Mozilla Firefox. Tapahtumaan osallistumista varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoja. Pääset osallisumaan webinaariin myös mobiililaitteella.
Et tarvitse mikrofonia tai verkkokameraa.
Osallistujat mykistetään automaattisesti webinaarin aikana. Voit kysyä kysymyksiä esiintyjille chatin kautta.