Visualisoinnin tulevaisuus on jo täällä!
Simatic WinCC Unified on aivan uudenlainen visualisointijärjestelmä, joka hyödyttää niin koneenrakennusta kuin tuotantolaitosten rakentamistakin. Uusimpien laitteisto- ja ohjelmistoteknologioiden ansiosta digitalisaation haasteet ovat ratkaistavissa nyt ja tulevaisuudessa. Visualisointijärjestelmä tarjoaa TIA Portalissa todennettua suunnittelua, uusinta verkkopohjaista teknologiaa sekä suorityskykyä tuleville vuosille, joten mikään ei estä toteuttamasta ideoita halutulla tavalla.Saumattomasti integroitu laitteisto ja ohjelmisto
WinCC Unified -järjestelmästä saa suurimman hyödyn käyttämällä sitä yhdessä Simatic HMI Unified -käyttöpaneeleiden ja Simatic IPC -sovelluksen kanssa. HTML5- ja SVG-tuettu järjestelmä on integroitu TIA-automaatioportaalin, mikä tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia visualisointiin. Avoimien rajapintojen ansiosta Simatic WinCC Unified -järjestelmässä voidaan kätevästi toteuttaa erilaisia visualisointitarpeita.
Rajattomat mahdollisuudet käyttäjille
Simatic WinCC HMI Unified Comfort -paneelit kapasitiivisella multitouch-näytöllä (koot 7 - 22 tuumaa) antavat vapauden toteuttaa innovatiivisimmatkin visualisointisovellukset. Erittäin tehokkaissa paneeleissa on sisäänrakennettuna edge-toiminnallisuudet, jotka mahdollistavat sovellusten asentamisen. Vektoripohjainen visualisointi helpottaa näyttöjen skaalaamista.
WinCC Unified yhdistää IT:n ja OT:n
Tehokkaiden ja avoimien rajapintojen ansiosta WinCC Unified on yhteensopiva muiden – esimerkiksi IT-ympäristön – ohjelmistotyökalujen kanssa. Ne voidaan yhdistää yhdeksi visualisointisovellukset. WinCC Unified toimi yhteisenä alustana tuotannon ja IT-ympäristön datalle.
Johdonmukainen suunnittelu paneelista SCADA-järjestelmään
WinCC Unified -sovelluksessa käyttöliittymien suunnittelussa voidaan hyödyntää monenlaisia graafisia ominaisuuksia. Suunnitteluun valmiit näyttökomponentit ovat uudelleenkäytettäviä. Aikaa ja rahaa säästyy, koska samaa suunnittelua voidaan hyödyntää niin paneeleissa ja PC-järjestelmässäkin. Vektoripohjainen grafiikka (SVG) suurenee halutulla tavalla terävyyden kärsimättä. HTML5-tuki mahdollistaa koneiden ja laitosten valvonnan mobiililaitteiden kautta.
Paneelien lisääntyneestä suorituskyvystä on hyötyä paitsi asiakkaillemme paremman käytettävyyden vuoksi mutta myös meille monipuolisten mahdollisuuksien takia. ”Klaus Regler, ohjelmistokehittäjä, Heizomat
Kestävästi tuotettua lämmitystä
Heizomat tuottaa lämmitysratkaisuja, jotka perustuvat puun ja puuhakkeen käyttöön. Siemens toimittaa lämmitysjärjestelmien ja koneiden automaation sekä kosketuspaneelit niihin.
Uudet Simatic HMI Unified Comfort -paneelit tarjoavat uusia mahdollisuuksia, jotka parantavat huomattavasti laitteiden käytettävyyttä. Heizomat edellyttää, että paneelien käytettävyys on varmistettu lämmitysratkaisun koko 30 vuoden käyttöiän. Lisäksi Heizomat arvostaa mahdollisuutta käyttää paneeleilla omia sovelluksiaan, vaikka sitä ei vielä vaaditakaan. Tämä mahdollisuus varmistaa turvallisen sijoituksen, koska ominaisuuksia voidaan ladata yhtä helposti kuin älypuhelimissa.