EVios sähköautojen latausjärjestelmä helposti, nopeasti ja taloudellisesti 

Kokonaisratkaisu sähköautojen lataukselle laitteista palveluihin avaimet käteen -periaatteella.
Tavoitteena vähintään 250 000 sähköautoa Suomen liikenteessä vuonna 2030

Tarve sähköautojen latauspisteille kasvaa nopeasti

Sähköiseen liikenteeseen siirtyminen on yksi keskeisistä toimenpiteistä Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Sähköautoilun lisääntyminen edellyttää kuitenkin toimivaa latausinfrastruktuuria, mikä on uusi haaste yrityksille, yhteisöille ja eri kiinteistöille. Siemens yhteistyökumppaneineen on tuonut markkinoille EVios-palvelun, joka mahdollistaa sähköautojen latauspisteet helposti ja taloudellisesti ilman mittavia investointeja. Valtion investointituki sähköautojen ja latauslaitteiden hankintaan vauhdittaa sähköisen liikenteen kasvua. Latauslaitteille on mahdollisuus saada jopa 35%:n investointituki.

Helppo ja luotettava hankinta

Uusi EVios sähköautojen latauspalvelu mahdollistaa sähköautojen latauspisteiden hankkimisen palveluna. Latauspaikat toimitetaan kuukausilaskutuksella ilman alkuinvestointeja. Määräajaksi solmittava, kiinteähintainen palvelu helpottaa kustannusten arviointia ja budjetointia. 

 

EVios sähköautojen latauspalvelun ovat kehittäneet Siemens Osakeyhtiö, Siemens Financial Services, Ecariot Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj. Yhtiöiden monipuolinen, toisiaan täydentävä osaaminen varmistaa luotettavasti toimivat latauspisteet koko sopimuskauden ajaksi. Asiakkaalta ei vaadita osaamista teknologioista eikä latausinfrastruktuurista, mikä tekee ostamisesta helppoa.

EVios sähköautojen latauspalvelu FAQ

EVios - usein kysytyt kysymykset

Palvelun sisältö

EVios sähköautojen latauspalvelu on avaimet käteen -palvelu

  • Suunnittelutöihin sisältyy asennuspaikan katselmointi, latauslaitteiden asennustavan selvitys, sähkönsyötön selvitys, sekä kaapelointireittien määrittäminen.
  • Latauslaitteiden toimitukseen sisältyy latauslaitteiden hankinta ja toimitus asennuskohteeseen, laitteiden konfigurointi taustajärjestelmään, sekä järjestelmän käyttöönotto ja testaus. 
  • Latauslaitteiden takuu on voimassa koko sopimuskauden ajan.
  • Asennus- ja huoltotöihin sisältyy latauslaitteiden asennus, kaapelointityöt, sähkönsyötön kytkennät, sekä tietoliikennekaapeloinnin kytkennät latauslaitteeseen. Huoltotöihin sisältyy ennakoivat määräaikaishuollot ja testaukset, sekä mahdolliset viankorjaustoimenpiteet.
  • Projektinjohtotyöt pitää sisällään järjestelmätoimituksen koordinoinnin, työmaan valvontatehtävät, alihankintojen organisoinnin, aikatauluttamisen, sekä asiakaskommunikoinnin.

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Avaimet käteen -periaatteella toimitettava EVios-palvelu sisältää suunnittelun, laitteiden toimituksen, asennukset, huollot, rahoituksen, käyttäjien tuen sekä maksutuspalvelut. EVios-palvelun toimitusaika on kohteesta riippuen noin 1-3 kuukautta.

 

EVios-palvelun latauspaikat toimitetaan pareittain: yksi latauslaite sisältää kaksi latauspistettä. Latauslaitteilla on koko sopimuskauden mittainen takuu. Palvelun kuukausilaskutus määräytyy sopimuskohtaisesti muun muassa palvelun laajuuden ja latauspisteiden määrän mukaisesti. 

 

Palvelun tilaaja päättää auton lataajalta perittävän maksun. Kiinteään kuukausilaskutukseen sisältyvät myös operointi- ja maksatuspalvelut, jotka veloitetaan erillisen operointipalvelusopimuksen perusteella. 

Innovatiivinen rahoitusmalli tuo ennakoitavuutta 

EVios-palvelu voidaan toteuttaa innovatiivisella pay as market grows -rahoitusmallilla, jossa asiakkaan vuosiveloitukset kasvavat markkinoiden kasvun ja latauspalvelun käyttöasteiden nousun myötä.  

 

Dynaamisessa pay as market grows -rahoitusmallissa EVios-palvelun vuosiveloitukset nousevat sopimuskohtaisesti määriteltyjen poistoprosenttien mukaisesti. Näin asiakkaan maksukäyrä on dynaaminen, ja seuraa sähköautokannan kasvua sekä latauspisteiden käyttöasteiden nousua.

 

Pay as market grows -rahoitusmalli tuo ennakoitavuutta asiakkaan latausliiketoimintaan ja mahdollistaa latausinfrastruktuurin hankinnan ilman suuria alkuinvestointeja. 

Latauspiikit hallintaan

Sähköautojen lisääntyessä latauksesta voi tulla kiinteistöille haaste. Tyypillisesti sähköautoja ladataan samaan aikaan – esimerkiksi työpäivän tai kaupassakäynnin aikana. EVios-palvelu on mahdollista liittää kiinteistön muuhun älykkääseen energianhallintaan, jolloin lataustehoja voidaan hallita yhdessä kiinteistön muun sähkönkäytön kanssa. 

 

Palvelu hyödyntää Siemensin ECarOC-alustaratkaisua, joka on integroitavissa muuhun talotekniikkaan. EVios sähköauton latauspalvelu sisältää etävalvonnan, käyttöoikeuksien hallinnoinnin sekä asiakaspalvelun.

Turvallinen investointi

Vahvat toimijat varmistavat onnistumisen

EVios sähköautojen latauspalvelun tuottavat yhdessä Siemens Osakeyhtiö, Siemens Financial Services, Ecariot Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj.

Siemens Osakeyhtiö

Siemens Osakeyhtiö on hankkeen vetäjä, pääurakoitsija sekä asiakkaan sopimuskumppani. Siemensin vastuulla projektissa ovat projektinjohto- ja alustapalvelut sekä älykkään energianhallinnan palvelut.

 

 

Siemens Financial Services

Siemens Financial Services tarjoaa joustavia rahoitusratkaisuja myös latausasemien hankintaa varten. Siemensin EVios-palvelumallissa rahoitamme puolestasi laitteet, ohjelmistot, projekti- ja asennuskulut sekä koulutusmenot. Rahoituksen lisäksi tuomme palvelumalliin kattavan laitevakuutuksen. 

Ecariot 

Ecariot Oy toimii palveluoperaattorina ja tekee järjestelmien operoinnista ja kuluttajarajapinnasta erillisen sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa. Ecariot toimittaa latauslaitteet, sekä niiden käyttöönottotyöt, ohjelmoinnit ja muut erikoisosaamista vaativat työt. Ecariot toimii hankkeessa Siemensin alihankkijana. 

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja Oyj tuottaa EVios-hankkeisiin asennus- ja huoltopalvelut. L&T vastaanottaa käytön aikaiset palvelupyynnöt ja ohjaa ne eri osapuolille. L&T toimii hankkeessa Siemensin alihankkijana. 

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää EVios-palvelusta? Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta ja myyjämme on sinuun pian yhteydessä!

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelukeskuksemme palveluneuvojat ohjaavat sinut mielellään oikealle asiantuntijalle numerossa 010 511 3100 (avoinna arkisin klo 8-16).