Energiaomavarainen toimintaympäristö
Lempäälän Energia toteuttaa Marjamäen pienteollisuusalueelle, Tampereen läheisyyteen, omavaraisen älykkään energiajärjestelmän. Uudessa toimintamallissa teollisuusalueelle tulevat toimijat voivat liittyä hajautettuun energiajärjestelmään ja myös osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille. Älykkäällä järjestelmällä on kyky osallistua joustavasti eri markkinoille, ja tarvittaessa energiajärjestelmä pystyy myös itsenäiseen saareketoimintaan irtautumalla valtakunnan verkosta. Hankkeella taataan sähkötehon riittävyys ympäri vuoden muun muassa uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen.Hankkeen taustoja
LEMENE-hanke syntyi Lempäälän halusta erottautua massasta ja olla edelläkävijöitä.
Energian tuotanto ja -varastointi on suuressa murroksessa, miten energiahuoltovarmuus taataan, kun ei tuule eikä aurinko paista? Hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että äly toimii ja energiaa on aina saatavilla.
Videolla Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö ja Lempäälän Energian toimitusjohtaja Toni Laakso kertovat taustoja LEMENE-hankkeen syntyyn.
- Hankkeen perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö, jolla turvataan alueen energiansaanti.
- Tavoitteena on aurinkoenergian ympärivuotinen käyttö energiavarastoja hyödyntäen. Näkyvin osa energiajärjestelmää ovat kaksi aurinkopaneelikenttää, joissa on yhteensä 15 000 paneelia. Neljän megawatin aurinkopaneelikenttien vuosittainen sähköntuotto on 3 600 MWh.
- Energiajärjestelmään sisältyy myös kaasumoottoreita, polttokennoja ja akusto, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset.
Älykäs sähköverkko
Siemens varmistaa Lempäälän Marjamäen teollisuusalueen tuotannon ja kulutuksen optimaalisen toiminnan sekä mahdollistaa LEMENE-hankkeen osallistumisen kysyntäjoustomarkkinoille.Siemensin ratkaisu sisältää:
- Kuusi sähköasemaa sisältäen noin 30 keskijännitekojeistokenttää, 8DJH ja apusähköjärjestelmät ja jakelumuuntajat sekä viisi tehdasvalmisteista sähköasemarakennusta.
- Globaalin markkinajohtaja Fluencen Siestorage-sähkövarasto 2,4 MW / 1,6 MWh.
- Keskijänniteverkkoa operoidaan käytettävyyden maksimoiseksi rengaskäytössä. Verkon älykäs suojausjärjestelmä on toteutettu Siprotec 5 -suojareleillä, jolloin vikojen paikallistaminen ja selvittäminen hoituu nopeasti ja luottavasti.
- Alueen verkkoautomaatio on toteutettu SICAM-automaatiojärjestelmällä. Järjestelmän tietoliikenne on toteutettu Ruggedcom -kytkimillä, joka mahdollistaa valokuituverkon nopeat kommunikointiratkaisut.
- Mikroverkon hallinta toteutetaan Microgrid Controller -järjestelmällä, joka on käytössä maailmassa useammassa kohteessa.
- Microgrid Controller tasapainottaa kulutuksen ja tuotannon
- DEMS-virtuaalivoimalaitosjärjestelmä, jolla mahdollistetaan LEMENE-verkon liittyminen kysyntäjoustomarkkinoille.