Packages de formation SCE

Eléments du package de formation SCE

Des équipements industriels à portée des établissements d'enseignement et des centres de formation

Vous recherchez des équipements pour former vos apprenants à toutes les technologies déployées dans l'industrie ? Nos packages de formation SCE ont été spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des établissements d'enseignement et des centres de formation tant en termes de configuration matérielle que de prix. Au nombre de 90, tous les sujets liés au secteur manufacturier y sont abordés : automatismes, variation de vitesse, contrôle industriel... Cours et TP de formation pour une prise en main des équipements facilitée vous sont fournis.

Nouveautés SCE sur les packages

Bénéficiez des dernières nouveautés dans les packages Éducation.

 

Aperçu :

  • Plateforme de Simulation SIMIT Simulation Platform avec un Dongle V10.0 (incluant les bibliothèques SIMIT S & CTE, FLOWNET, CONTEC)
  • Packages S7-1215C V15.1 de type DC/DC/DC, AC/DC/RELAIS et DC/DC/RELAY
  • Open Controller SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2 F V15.1 avec WinCC RT Advanced 512 PTs
  • Système SCADA SIMATIC WinCC V7.5
  • Packages IE SCALANCE pour des  Switchs XC208, Routeur S615 LN  and S615 et le logiciel „SINEMA RC Basis“
  • Lecteur optique SIMATIC MV540 HR PROFINET ainsi que SIMATIC RF600 RFID-System PROFINET
  • SinuTrain SINUMERIK Operate V4.8/V4.7/V4.5 Basic en téléchargement gratuit : siemens.com/sinutrain-downloads
  • Packages d'entraînement SinuTrain pour SINUMERIK Operate V4.8/V4.7/V4.5

Notes à l'usage des utilisateurs des packages de formation SCE

L'utilisation Hardware et Software des packages de formation est réservée aux établissements de formations professionnelles publics et privés, aux lycées techniques, aux collèges et universités ainsi qu'aux instituts de recherche et de formation à but non lucratif. En outre, les modules peuvent être utilisés pour les départements de formation professionnelle internes et pour des actions de formation continue dans des entreprises ou entités commerciales.

 

Pour acheter un package de formateur, vous devez signer un contrat supplémentaire, que vous pouvez obtenir auprès de votre contact régional.

 

Commandez les packages de formateur SCE directement via le Siemens Industry Mall.

Le package SCE à destination des formateurs

  • Les bases de la programmation avec les modules LOGO! et SIMATIC IOT2000 pour des langages plus évolués
  • Logiciels d'ingénierie (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
  • Ingénierie d'automatismes et fonctions Sécurité/Safety avec nos gammes SIMATIC S7, ET 200SP, S7-1500, S7-1200
  • Interfaces Homme-Machine et supervision avec SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500
  • Réseaux industriels avec SIMATIC NET et communication industrielle incluant la sécurité avec SINEMA, SCALANCE
  • Systèmes de capteurs avec Machine Vision, RFID et SIWAREX
  • Entrées/Sorties déportées avec ET 200SP et ses modules d'extension
  • Contrôle industriel avec SIRIUS
  • Simulations avec la plateforme SIMIT version SCE
  • Systèmes de contrôle des procédés avec SIMATIC PCS 7
  • Technologies de Drives & Motion avec SINAMICS/SIMOTION
  • Programmation de machines à commandes numériques avec SinuTrain