SIMATIC IOT2000

Prenez une longueur d'avance en matière de pédagogie
L'Internet des objets change le monde. La réponse de Siemens : SIMATIC IOT2000. Avec les produits SIMATIC IOT2020 et IOT2040, Siemens propose une solution pour les applications Open source destinées à l’enseignement. Vous profitez de la qualité SIMATIC et d'un fonctionnement 24h/24 et 7j/7. Vous bénéficiez d’un hardware ouvert et extensible (interface compatible PCI et Arduino Uno R3), d’un système d’exploitation Linux (Yocto V2.x) et du logiciel de contrôle en option IOT2000EDU pour la programmation de portail TIA.
Zoom
Avec le logiciel SIMATIC IOT2000EDU Controller, compatible avec IOT2020 et IOT2040, il est désormais possible de programmer également TIA Portal version 15 ou supérieure.
IOT2020 ou IOT2040 permet aux étudiants d’acquérir une expérience pratique au début de leurs études mais aussi lors de projets plus complexes, par exemple :
• dans les applications de technologie de détection et de contrôle avec programmation de haut niveau, telles que C / C ++, Python, Java, Json, Node.js / Node-RED
• la programmation du portail TIA avec IOT2000EDU.
IOT2020 / 2040 est basé sur le processeur Intel Quark® x1000 / x1020, le système d'exploitation Open source Yocto Linux et un kit de développement logiciel (SDK) de Siemens pour la mise en œuvre de projets dans des langages évolués.
IOT2020 ou IOT2040 pour de la programmation en langage évolué
SIMATIC IOT2020 avec :
• Intel Quark® CPU, x1000 (Galileo)
• 512 MB RAM
• 1x 10/100 Mbps Ethernet RJ45 interface
• 1x USB2.0
• 1x USB client
• SD Card slot
• 24 V DC supply voltage
Pour plus de détails :
ou
SIMATIC IOT2040 avec :
• Intel Quark® CPU, x1020 (+Secure Boot)
• 1 GB RAM
• 2x 10/100 Mbps Ethernet interfaces RJ45
• 1x USB2.0, 1x USB client
• 2x RS232/485 interfaces
• SD Card slot
• Battery-buffered real time clock (RTC)
• 24 V DC supply voltage
Pour plus de détails :
IOT2000 IO-Shield pour la connexion de signaux externes
SIMATIC IO-Shield
SIMATIC IOT2000 Input/Output Module with
• 5 DI
• 2 DO
• 2 AI
• ARDUINO Shield pour IOT2020 / IOT2040
Pour plus de détails :
ou:
3rd party IO-Shield
E.g.: IKHDS Power Shield pour IOT2020/2040 avec
• 6 DI
• 5 DO (Relay)
• 1 DO (PWM)
• 2 AI
• 1 AO
Pour plus de détails :
(Uniquement en allemand)
IOT2000EDU pour la programmation du portail TIA
IOT2000EDU Software Controller
pour IOT2020/IOT2040 pour la programmation de SIMATIC TIA Portal V15 ou plus
• Logiciel d'exécution
• Hardware Support Package (HSP)
• Documentation
• Licence label
• Avec 100 licences
Pour plus de détails :
Uniquement pour les établissements scolaires et les universités.
Ci-dessous, vous trouverez un guide simplifié pour vous aider à installer IOT2020 ou IOT2040.
- Installez le logiciel "Win32 disc imager, Eclipse" sur votre PC.
- Installez IO-Shield pour la connexion de signaux externes.
- Insérez la carte MicroSD dans le PC. Elle est conçue pour le système d'exploitation et fournit de l'espace pour les programmes et les données.
- Enregistrez Yocto Linux SD Card example image sur la carte SD et insérez-la dans l'IOT2000. Elle contient le système d'exploitation Linux prêt à l'emploi avec un environnement d'exécution pour tous les langages de programmation pris en charge.
Utilisez le guide suivant pour effectuer les étapes 1 à 4 :
Des experts sont à votre disposition sur le Forum de l'IOT2000. Vous y trouverez des indications sur les premières étapes, des exemples d'application, des vidéos introductives, des téléchargements et des FAQ.
Autres informations
IOT2000 Page de téléchargement en temps réel
Programmation en langage évolué avec IOT2000
Le Getting Started vous guide dans vos premiers pas vers une programmation en C/C++ and Eclipse. D'autres environnements de programmation sont décrits à l'aide d'exemples de programmation et de FAQ dans le Forum IOT2000. Exemple: Python, Java, Json, Node.js/Node-RED.
Programmation du Portail TIA avec IOT2000EDU uniquement pour les établissements scolaires et les universités
Les packages SCE pour IOT2000EDU vous guident pas à pas pour vous familiariser facilement avec la programmation du portail TIA avec IOT2020 ou IOT2040.
1. Configuration spécifique avec SIMATIC IOT2000EDU
Dans ce module, vous apprendrez :
• à installer IOT2000
• à préparer le Portail TIA pour l'IOT2000.
• à créer un projet et à configurer votre hardware
2. Programmation FC avec SIMATIC IOT2000EDU
Dans ce module, vous apprendrez :
• les éléments de base d'un programme automate, des blocs d'organisation (OB), des fonctions (FC), des blocs fonctionnels (FB) et des blocs de données (DB).
• En outre, nous introduisons des fonctions compatibles avec la bibliothèque et une programmation par blocs fonctionnels.
• Vous en apprendrez davantage sur le langage de programmation FBD (Function Block Diagram) et vous l'utiliserez pour programmer une fonction (FC1) et un bloc d'organisation (OB1).
Autres informations
SIMATIC IOT2020 ne peut être commandé qu'auprès de RS Components – notre partenaire Siemens pour l'automatisation et l'entraînement.
• Référence : 124-4037
• Search term for RS website: 1244037
Exception: IOT2020 peut être commandé auprès de Allied Electronics, Inc. aux Etats-Unis, Canada, Mexico et Chili.
• Référence : 70949653
• Rechercher sur le site d'Allied : IOT2020
SIMATIC IOT2040 peut être commandé via les canaux de commande standards de Siemens.
• Référence : 6ES7647-0AA00-1YA2
Ne peut être commandé que par les établissements scolaires, les universités et les départements de formation internes via les canaux de commande standards de Siemens.
Note: Un accord supplémentaire signé est requis.
SIMATIC STEP 7 Professional Software V15 for training
• Référence : 6ES7822-1AA05-4YA5 (1 licence)
• Référence : 6ES7822-1BA05-4YA5 (6+20 licences)
• Référence : 6ES7822-1AA05-4YE5 (mise à jour avec 6 licences)
SIMATIC STEP 7 Professional Software for Students V15
• Référence : 6ES7822-1AC05-4YA5 (20 licences)
Forum IOT
Rejoignez la communité SIMATIC IOT2000
SIMATIC IOT2000 un laboratoire d'idées. Sur le forum IOT, vous trouverez les dernières mises à jour, des informations, des vidéos de démonstration, des conseils d'experts et de nombreuses applications que nos utilisateurs ont implémentées grâce à SIMATIC IOT2000.