La 127e édition du Congrès des Sapeurs Pompiers
Cet évènement est le rendez-vous des préventionnistes des risques incendie, SDIS et des responsables de sécurité incendie (hôpitaux, sites industriels...). Nous vous donnons rendez-vous au Parc Chanot de Marseille du 13 au 16 octobre sur le stand Siemens Hall 3 stand D12.Cette nouvelle édition du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France sera l’occasion pour Siemens de présenter sur son stand de 18 m² ses solutions et services pour garantir la sécurité des biens et des personnes face au risque incendie, notamment :
Le nouveau Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) FT2080 de la gamme de produits incendie Sinteso, bénéficiant de la Technologie Touch Screen résistive permettant une exploitation de l’écran tactile couleurs 12" avec des gants. Il garantit une utilisation conviviale et intuitive et permet une orientation rapide et une réaction immédiate aux différents types d’événements repérés par un code couleurs.
Exxfire, la solution intégrée de lutte contre les risques d’incendie en milieu industrieL ;
SinorixTM H2O Jet, la toute première solution d’extinction par brouillard d’eau diphasique
La solution brouillard d’eau haute pression avec la buse OH1 certifiée à 12 mètres
Cette année Siemens Smart Infrastructure met l’accent sur la détection incendie et plus précisément le brouillard d’eau. Les visiteurs pourront également participer à des démonstrations des Systèmes de Sécurité Incendie ou d’extinction de feu avec le système Exxfire