L'hydrogène rencontre le savoir-faire et la performance des procédés

Nous vous accompagnons dans votre démarche de transition vers un avenir énergétique propre et durable. Nous sommes fournisseur de composants, logiciels, solutions et services pour entreprendre l'électrification, l'automatisation et la numérisation de vos procédés, de vos flux et de vos bâtiments. Nous permettons le déploiement et l’intégration rapide des technologies pour un hydrogène durable, pour simuler, concevoir, construire et exploiter des modules d'équipement jusqu’à l’usine entière tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène - de la production de H2 à la conversion, au stockage, au transport et à l'utilisation.
Nous vous proposons des solutions clés en main pour :
Un système d'électrolyseur est un exemple de production d'hydrogène vert à condition qu'il soit alimenté par de l'électricité renouvelable.
Il se compose de quatre unités de conditionnement :
- Électrolyseur
- Bloc d'alimentation et redresseur
- Déminéralisation de l'eau
- Unité d'adaptation de pression (compresseur)
Avec les convertisseurs Siemens Process Control, Process Instrumentation and Process Analytics et SINAMICS DCM DC ainsi que la gamme de moteurs antidéflagrants SIMOTICS XP, vous obtenez l'équipement requis pour l'électrolyseur à partir d'une seule source.
Un exemple concernant la mobilité au sein de la chaîne de valeur de l'hydrogène est la station-service.
Dans les stations-service, des compresseurs alternatifs sont utilisés pour les réservoirs haute pression, qui accumulent une pression allant jusqu'à 1000 bar pour remplir le H2 dans un réservoir de voiture à 700 bar. Pour éviter les températures élevées, l'hydrogène est refroidi à -30 °C avant de quitter le distributeur. Siemens équipe les stations-service H2 avec des produits éprouvés :
- Contrôleur SIMATIC S7-400 (ex-proof) avec ET 200 I/O
- Systèmes SIMATIC SCADA (contraste élevé pour une utilisation en extérieur)
- Positionneur SIPART PS
- Cloud Connect 7 pour le transfert de données de performances vers le cloud.
- Moteurs antidéflagrants SIMOTICS XP
Le stockage de l'hydrogène est assez difficile. Les technologies connues comprennent la liquéfaction, la compression ou la conversion en méthanol ou en ammoniac.
Une nouvelle technologie aux propriétés prometteuses en termes de densité d'énergie, de sécurité et de facilité d'utilisation est le transporteur d'hydrogène organique liquéfié (LOHC).
LOHC permet la liaison chimique des molécules H2 à un support liquide et pompable pour le stockage et le transport (par exemple par camion, pipeline, ...). Le processus de charge exothermique nécessite un niveau d'intégrité de sécurité (SIL 3). Les systèmes de contrôle et les E/S de Siemens répondent aux normes de sécurité requises.
Prolonger la durée de vie des actifs des infrastructures existantes en réaffectant les gazoducs pour la distribution d'hydrogène. Siemens contribue à rendre les pipelines « Hydrogen-Ready ». Cela nécessite des modifications de l'instrumentation de processus pour un comptage fiable, y compris de nouvelles certifications. Elle concerne également les compresseurs qui changent de nature et nécessitent de nouveaux variateurs et moteurs en moyenne et haute tension ainsi que des moteurs et variateurs basse tension pour des compresseurs plus petits et des applications auxiliaires, pompage d'hydrogène liquéfié.
Power to X est le moyen de stocker H2 dans un produit chimique avec des propriétés plus pratiques en termes de convivialité. Par exemple, le méthanol est produit en combinant le H2 généré à partir d'énergie renouvelable avec le CO2 capturé à partir d'autres procédés contribuant à la réduction des émissions de CO2. L'ammoniac (NH3) peut utiliser les infrastructures existantes pour le stockage (parcs de stockage) et le transport (canalisations). Produits Siemens appliqués dans le processus :
- SIMATIC PCS neo avec E/S ET 200 SPHA pour orchestrer les unités de package
- SIMATIC S7-1500 pour contrôler les modules
- Instrumentation de processus. Amélioré avec des diaphragmes plaqués or et des brides en acier inoxydable pour réduire au minimum les fuites de H2.
- Analyseurs de gaz de procédé
- SINAMICS DCM
- Moteurs antidéflagrants SIMOTICS XP
La numérisation comme stratégie de solution clé
Comment la simulation de systèmes vous accompagne dans :
- Conception intelligente des produits et des processus
- Gestion intégrée des programmes et du cycle de vie
- Traçabilité et informations
- Modélisation et optimisation de la production
- Fabrication flexible grâce à la simulation
- La maîtrise des flux (débit, pression, perte de charges) des canalisations des usines de production ou de distribution d’hydrogène
Avec l'utilisation d'hydrogène ou d'autres combustibles renouvelables dans l'industrie, la combustion et la production de chaleur de procédé pourraient contribuer à la réduction globale du CO2.
C'est pourquoi Siemens propose une large gamme de produits pour les fabricants de brûleurs et les constructeurs d'installations.
- Vannes à gaz, registres et actionneurs
- Contrôles du brûleur
- Capteurs
- Accessoires (p.e. pressostats gaz ; …)
Nos solutions globales vous permettent également d'améliorer la performance énergétique de votre infrastructure industrielle, de réduire vos coûts et votre empreinte carbone.
Nous mettons également à votre disposition notre expertise énergétique et notre approche de la gestion globale de l'énergie pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et d'exploitation ainsi que votre empreinte carbone.
Nous mettons notre savoir-faire à votre service pour :
- Réduire votre consommation d'énergie
- Produire de manière responsable
- Analyser vos données en continu
- Financer vos projets
Référence : Siemens prévoit de construire l'une des installations de stockage par batteries les plus puissantes d'Europe