Solution SIMATIC sur base PC

Solutions flexibles et polyvalentes d'automatisation sur base PC

Avec l'automatisation sur base PC, les fonctions les plus évoluées, qui dépassent de loin les performances d'un contrôleur classique, peuvent être implémentées dans les applications et les solutions industrielles. Les produits SIMATIC sur base PC offrent une plateforme, flexible, innovante avec une très grande disponibilité pour acquérir l'avantage terrain face aux défis de la digitalisation des machines et des usines.

Restez informé : tenez-vous informé des dernières avancées du TIA Portal

Abonnez- vous à notre newsletter

SIMATIC Rack PC

SIMATIC Rack PC

PC rack Siemens - parfaits pour les applications industrielles

Les SIMATIC Rack PC sont des PC industriels flexibles, offrant une disponibilité et des performances élevées pour les applications les plus exigeantes. Leur flexibilité d'extension rapide, simple et leur conception industrielle sophistiquée intégrant des fonctions de diagnostic détaillées, offre une très grande disponibilité et une maintenance facile. Les options de PC pour les applications de serveurs industriels offrent de grandes performances, une disponibilité importante ainsi qu'une sécurité des données accrue.

Simatic Box PC

SIMATIC Box PC

Le PC industriels compacts de Siemens - pour une installation proche du processus

Nos SIMATIC Box PC, robustes et compacts offrent des performances élevées pour un encombrement réduit. Ils sont conçues pour une plage de température étendue, pour être installés directement dans l'armoire de commande, ce qui en fait la solution idéale pour le traitement ou la visualisation de données au niveau processus ou machine.

S

SIMATIC Panel PC

Une combinaison robuste et puissante avec le PC industriel et le panneau de commande 

Les SIMATIC Panel PC sont parfaits pour les tâches de visualisation directement sur la machine ou dans l'usine. Ils combinent un PC industriel et un panneau de commande répondant à une variété d’exigences grâce à une grande famille de périphériques. Tous les Panel PC SIMATIC se démarquent par leur robustesse, leur performance et leur écran brillant.

S

Moniteurs industriels SIMATIC  

Moniteurs LCD fiables et extrêmement robustes

Il existe de nombreux domaines d'application pour les moniteurs industriels : qu'il s'agisse d'un périphérique de bureau pour la maintenance, d'une unité intégrée pour les consoles de contrôle ou d'une solution de visualisation sur PC nécessitant une configuration du panneau de commande. Les moniteurs industriels SIMATIC offrent toujours la solution optimale - en tant que produit autonome ou avec plusieurs stations de contrôle.

SIMATIC

Tablette industrielle SIMATIC

La tablette industrielle adaptée à votre quotidien

La tablette SIMATIC ITP1000 offre les performances des PC industriels SIMATIC au format tablette. Ses performances en font le parfait assistant pour relever les défis du quotidien. Avec de nombreuses fonctionnalités pratiques et des performances de processeur élevées comparables à celles de nombreux ordinateurs portables, l’accessibilité, la mobilité et la puissance de calcul sont toutes réunies dans le même équipement.

B

Appareils SIMATIC pour les besoins spécifiques

PC-based Siemens pour des besoins spécifiques 

Les produits SIMATIC sur base PC répondent également à des exigences particulières en matière de robustesse, de sécurité, d’hygiène et de mobilité : protégé en surface avec de l'acier inoxydable pour l’industrie agro-alimentaire, totalement étanche à la poussière et aux projections, également avec un boîtier en aluminium stable pour une installation en extérieur de l'armoire de commande, ou pour une utilisation mobile dans l'industrie.

IIoT

Passerelle IIoT SIMATIC

La passerelle intelligente pour les solutions IoT industrielles

Avec la passerelle industrielle SIMATIC, il devient facile d'initier des concepts de production orientés vers l'avenir dans des installations existantes avec des machines de différents fabricants ou à différents niveaux technologiques. La passerelle intelligente harmonise et analyse la communication entre les différentes sources de données et transfert les donnée à l'application destinataire, facilement et en toute sécurité.

SIMATIC IPC127E

Simatic Software Controller

SIMATIC Software Controller

Logiciel de contrôle – soyez indépendant

Les logiciels de contrôle SIMATIC offrent une précision et une vitesse maximale combinées à une automatisation sur base PC - par exemple, pour des machines spéciales avec des exigences élevées en termes de performances et de fonctionnalités. Le contrôleur sur base PC est totalement indépendant du système d'exploitation et augmente donc la disponibilité du système.

v

Logiciel SIMATIC IPC et accessoires

Outils logiciels, packages et composants système pour SIMATIC basés sur PC

Les composants d'extension des produits sur base SIMATIC PC assistent dans la configuration, le diagnostic et la visualisation des automatisations sur base PC. La coordination parfaite de nos packages, outils logiciels et composants systèmes permet de garder un contrôle permanent sur le processus, de détecter rapidement les défaillances potentielles et de minimiser efficacement les temps d'arrêt des installations.

Keyvisual SIMATIC IPC 6/8 E series high-end industrial PCs

Conçu pour l'ère du numérique

Vos nouveaux PC industriels haut de gamme :  SIMATIC IPC 6/8 E – des performances et une flexibilité optimales

 

En route vers le futur avec les nouveaux IPC haut de gamme SIMATIC destinés aux usines numériques ! Des performances accrues. Une flexibilité supérieure. Une durabilité optimisée.
Les PC industriels de la gamme SIMATIC IPC 6/8 E vous offrent toujours les performances systèmes dont vous avez besoin, même pour les applications exigeantes. Si vos besoins évoluent, les IPC
peuvent être étendus rapidement, en toute flexibilité.

Exemples d'applications

L'avantage du terrain dans l'usine numérique

"Dans les secteurs de la fabrication et de la production, la transmission des informations à tous les niveaux de l'entreprise multiplie les demandes en matière de puissance informatique, de fonctions et de disponibilité. Avec la solution SIMATIC basée sur PC, vous pouvez déjà préparer vos machines et vos usines aux défis de l'usine numérique."

Un produit final obtenu plus rapidement

Les composants système éprouvés de la solution SIMATIC basée sur PC réduisent la durée de test, de validation et d'intégration globale. Ils raccourcissent la commercialisation et facilitent l'exploitation.

  • La redondance (disques durs, serveurs et alimentations UPS intégrées) garantit une haute disponibilité des systèmes et des données
  • Les diagnostics intelligents réduisent les immobilisations et ouvrent la voie à une maintenance préventive
  • L'offre attractive réduit le coût total de possession

Faites preuve d'ouverture et d'indépendance

Le contrôleur logiciel SIMATIC S7-1500 combine les avantages des contrôleurs SIMATIC et ceux de l'automatisation basée sur PC. Vous pouvez facilement implémenter des interfaces sur les applications PC et intégrer un code de langage haut niveau en temps réel dans votre solution. Vous pouvez également utiliser les mêmes outils de développement que pour les contrôleurs avancés SIMATIC S7-1500.

  • Contrôle de sécurité grâce à la sécurité intégrée
  • Haut niveau de sécurité grâce à la protection du savoir-faire et des accès via la sécurité intégrée
  • Développement convivial dans le TIA Portal

Assistant pratique dans l'usine

La tablette PC SIMATIC ITP1000 présente les performances des solutions SIMATIC basées sur PC au format tablette. Robuste et durable, ce puissant appareil mobile vous accompagne dans vos tâches quotidiennes de production et de fabrication.

  • Une plateforme idéale pour recevoir, traiter et transférer les données conformément aux exigences commerciales spécifiques 
  • Prise en charge des séquences de production, d'entreposage, de maintenance d'usine et de service sur site 
  • Haute disponibilité grâce à l'outil Remote Manager et aux diagnostics intégrés

Les informations pertinentes, à l'endroit approprié

La visualisation flexible, évolutive et puissante proposée par le logiciel SIMATIC WinCC vous permet d'obtenir des séquences de production tout à fait transparentes. Vous pouvez ainsi optimiser les processus et booster la disponibilité de vos machines et de vos usines de production.

  • Solution de contrôle et de surveillance basée sur PC pour les systèmes autonomes niveau machine
  • Offre basique de visualisation, de génération de rapports, d'enregistrement et de gestion des utilisateurs, facilement extensible via les scripts VB
  • Concepts de services étendus avec fonctionnement, diagnostics et administration à distance via l'intranet et Internet, combinés à une communication par e-mail

Performances de l'automatisation intelligente

Les concepts de production flexibles de l'usine numérique étendent également la gamme de tâches d'imagerie numérique. Les PC industriels SIMATIC constituent la plateforme idéale pour un traitement rapide et précis des images industrielles.

  • Matériel fiable et robuste 
  • Inspection de qualité, exploitation des machines, identification des pièces et lecture de codes hautes performances 
  • Options d'extension flexibles

Transformation des données en informations

Avec les IPC SIMATIC et SIMATIC IOT2000, vous pouvez connecter facilement et en toute sécurité vos usines existantes avec le cloud ou votre système IT et les intégrer dans l'usine numérique.

  • Plateforme ouverte de réception, de traitement et de transfert des données de production vers le cloud ou le système IT interne 
  • Passerelles robustes sans maintenance
  • Serveurs industriels fiables
Livre Blanc : Le rôle du PC industriel dans la digitalisation

Télécharger maintenant (EN)

Créer pour l'industrie

PC industriels pour l'usine digitale- Des performances, qualité et durabilité supérieures avec SIMATIC IPC

Télécharger la brochure (EN)

En détail

Avantages de l'automatisation basée sur PC

Chez Siemens, l'automatisation basée sur PC englobe une vaste gamme de produits innovants destinés à de multiples applications et secteurs.
Références

Applications efficaces

PC industriels SIMATIC : exemples d'applications

Voir toutes les applications (EN)

Tenez-vous informé

La solution SIMATIC basée sur PC allie continuité et innovation. Nous développons constamment notre offre afin que vous puissiez participer de façon optimale aux avancées technologiques et vous informons des nouveaux produits, des nouvelles mises à jour et des applications susceptibles de vous intéresser.

Votre solution SIMATIC basée sur PC

Répond à toutes les attentes

La gamme SIMATIC basée sur PC propose une multitude de produits idéalement coordonnés qui vous aideront à trouver la solution adaptée à votre automatisation basée sur PC. Tirez parti d'un rapport coûts-bénéfices optimal et d'un investissement ultra-protégé. Nous répondrons à tout moment à toute question ou demande spéciale.

Une question ? Contactez directement un partenaire de votre région

Une question ? Contactez directement un partenaire de votre région