Les fondements de l'entreprise numérique

Communication industrielle : augmentation de l'efficacité et de la productivité conformément aux normes reconnues

Sans la communication industrielle, les tâches complexes telles que le contrôle des machines et des lignes de production dans leur intégralité, la surveillance des systèmes de transport de pointe ou la gestion de la distribution électrique seraient impossibles. La transformation numérique serait également impossible sans de puissantes solutions de communication. La mise en réseau fiable et sécurisée des machines et des usines sur la base d'une planification professionnelle et d'une réalisation à l'aide des composants réseau SCALANCE, RUGGEDCOM et SIMATIC NET est indispensable.

Des questions ? Nos experts se feront un plaisir d'y répondre

Nous contacter

  

Ethernet Industriel

Ethernet Industriel

La base d'une automatisation efficace: avec la numérisation, les besoins en réseaux de communication industriels ne cessent d'augmenter. Des réseaux de communication puissants, intégrés et de plus en plus capables de fonctionner en temps réel sont donc nécessaires. Industrial Ethernet est la technologie capable de relever ces défis, notamment la norme TSN (réseau en temps réel).

Communication Industrielle sans-fil

Communication Industrielle sans-fil

Wireless communication offers many possibilities in the industry for particularly flexible and efficient automation solutions. We offer a comprehensive range of products, solutions and services covering the entire industrial wireless communication spectrum from Industrial Wireless LAN (IWLAN) to WiMAX and WirelessHART. Whether your applications include logistics or port facilities, automobile manufacturing or amusement parks, our components for wireless communication cover various indoor as well as outdoor applications, even under the toughest conditions.

Communication Industrielle à distance

Communication Industrielle à distance

Industrial plants are frequently widely spread apart – sometimes even across countries and borders. Siemens offers proven solutions for industrial remote access in public infrastructure, the manufacturing and the process industries, for both telecontrol and teleservice applications. For connecting plants distributed around the world, we offer a broad spectrum of industrial routers, both for wired and wireless access to private and public networks (remote networks). This also allows further remote applications such as video surveillance, condition monitoring, and smart grid applications.

Système de communication robuste

Système de communication robuste

With RUGGEDCOM, the name speaks for itself. RUGGEDCOM products set new standards for quality and reliability for communication networks deployed in harsh environments. Covering an extremely wide temperature range, they offer zero-packet-loss technology under high electromagnetic interference and enhanced Rapid Spanning Tree Protocol (eRSTP™) for ultra-high-speed network fault recovery.

Communication

Secteurs

Communication spécifique au secteur

Les exigences propres à certains secteurs nécessitent des solutions spécifiques. Découvrez les produits spécifiques au secteur et les services Siemens de communication industrielle.
En détails

Avantages de la communication industrielle

Chez Siemens, la communication industrielle ne concerne pas uniquement les produits matériels. Vous pouvez également obtenir des services et une assistance spécifiques, ainsi qu'une expertise propre à un domaine pour vous aider mener à bien vos projets.
Références

Exemples d'applications

Partout dans le monde, des entreprises de tous les secteurs utilisent nos compétences dans tous les domaines des réseaux de communication.

A propos