Produits modulaires précis et puissants pour une flexibilité optimale

Motoréducteurs SIMOGEAR

Notre vaste gamme de motoréducteurs vous assure de trouver le produit optimal pour vos besoins. Avec le nouveau SIMOGEAR, vous profiterez en particulier de sa capacité à offrir le plus haut niveau de flexibilité grâce à notre vaste gamme de réducteurs, à son adaptabilité totale et à sa conception compacte. Nous fournissons également des motoréducteurs servo pour les applications Motion Control.

Il vous suffit de configurer votre motoréducteur

Configurez-le ici directement

Avantages

SIMOGEAR - les nouveaux motoréducteurs de Siemens

Le portefeuille SIMOGEAR compte désormais deux petits nouveaux : le motoréducteur à réluctance SIMOGEAR et l'adaptateur SIMOGEAR KS. Des innovations qui donnent naissance à des entraînements d'un nouveau genre.

Motoréducteur à réluctance SIMOGEAR

Le nouvel entraînement synchrone à réluctance SIMOGEAR se compose de réducteurs standard SIMOGEAR, de moteurs synchrones à réluctance SIMOTICS et de convertisseurs de fréquence SINAMICS. Siemens étend ainsi son portefeuille de motoréducteurs SIMOGEAR avec cette nouvelle offre combinant le réducteur et le moteur à réluctance SIMOTICS. En associant les produits mentionnés ci-dessus, le client bénéficie notamment d'une classe de rendement comparable à IE4, ce qui est tout particulièrement impressionnant à charge partielle en comparaison avec les moteurs asynchrones, ainsi que d'un haut rendement et de faibles pertes. Présentant une haute efficacité énergétique, le moteur chauffe moins et garantit une fiabilité opérationnelle exceptionnelle grâce à son excellent comportement thermique. Il en résulte de hauts coefficients de fonctionnement. Cette solution se distingue également par sa dynamique élevée due au faible moment d'inertie du moteur et au contrôle optimisé. Sa mise en service est également rapide et simple : il suffit de saisir le code moteur sur le convertisseur. Aucun ventilateur externe n'est requis en raison du régime constant jusqu'à la vitesse nominale. Tous les composants du système d'entraînement sont parfaitement coordonnés.

Le nouveau système d’entraînement à réluctance synchrone

Télécharger la brochure

Adaptateur SIMOGEAR KS

Siemens développe son portefeuille de servomotoréducteurs avec ce nouvel adaptateur d'accouplement spécialement conçu pour les servomoteurs SIMOTICS. C'est l'adaptateur SIMOGEAR KS. Cette solution flexible permet de connecter différents types de réducteurs SIMOGEAR avec des servomoteurs SIMOTICS définis. Il est à la fois adaptable et compact. Cette nouvelle solution flexible permet de connecter différents types de réducteurs à différents servomoteurs SIMOTICS au lieu d'utiliser un adaptateur dédié spécifique pour chaque moteur. Elle simplifie donc considérablement la manipulation. Parmi les avantages de ce nouvel adaptateur figurent des immobilisations plus courtes et des coûts plus faibles grâce à une installation et une dépose simples, une gestion optimisée des stocks et une conception sans jeu qui permet un raccordement sans clavette pour les applications de haute précision. L'adaptateur convient particulièrement aux applications caractérisées par des exigences très strictes en termes de précision, d'exactitude de la localisation, de dynamique, de compacité et de poids. Siemens élargit ainsi son offre au marché des systèmes de servocommande.

Adaptateur KS pour moteurs à engrenages SIMOGEAR - Manipulation simplifiée pour les applications de haute précision

Télécharger la brochure

SIMOGEAR en un clin d'œil

Motoréducteurs pour tous les domaines de production

SIEMENS propose des solutions de motoréducteurs compactes et polyvalentes pouvant être intégrées de manière optimale avec la chaîne production. Nous offrons une approche plus simple, plus flexible qui répond aux attentes du secteur, en particulier dans la technologie des convoyeurs.

 

Le motoréducteur SIMOGEAR fournit des performances allant de 0,09 kW à 55 kW. Conformément aux mesures en vigueur, SIMOGEAR est compatible avec de nombreux autres fournisseurs de motoréducteurs. La nouvelle série de motoréducteurs SIMOGEAR est compatible 1 pour 1 par rapport à la norme générale du marché et peut donc être simplement intégrée à des machines existantes.

Les moteurs à engrenages hélicoïdaux atteignent des rapports élevés grâce au pignon à queue. Ils offrent des performances très économiques ainsi qu’une efficacité énergétique élevée (efficacité de 98% par étage). Disponible aussi dans la gamme de haute puissance. Ils sont proposés avec 1, 2 ou 3 étages en version à pied et à bride avec arbre plein. Les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux SIMOGEAR trouvent notamment leur application dans les bandes transporteuses, lors du transport de marchandises emballées et dans les convoyeurs verticaux.

Les moteurs hélicoïdaux à engrenages coniques peuvent également atteindre des rapports de démultiplication élevés et sont très écoénergétiques (rendements 98% par étage). Ils ont une densité de puissance élevée et peuvent même être utilisés dans des constructions étroites afin d'être utilisés dans des endroits avec des conditions spatiales délimitées. Ils sont proposés aux étages 2 et 3 en version à pied ou à bride avec arbres pleins ou creux. Les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux SIMOGEAR sont utilisés pour les convoyeurs de manutention de bagages et de matériel, les élévateurs à câble dans la logistique des entrepôts et les entraînements par chariot.

Les moteurs hélicoïdaux à engrenages coniques peuvent également atteindre des rapports de démultiplication élevés et sont très écoénergétiques (rendements 98% par étage). Ils ont une densité de puissance élevée et peuvent même être utilisés dans des constructions étroites afin d'être utilisés dans des endroits avec des conditions spatiales délimitées. Ils sont proposés aux étages 2 et 3 en version à pied ou à bride avec arbres pleins ou creux. Les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux SIMOGEAR sont utilisés pour les convoyeurs de manutention de bagages et de matériel, les élévateurs à câble dans la logistique des entrepôts et les entraînements par chariot.

Les motoréducteurs à vis sans fin sont très silencieux et représentent une solution économique, en particulier pour les gammes de faible puissance. Ils atteignent des rapports de démultiplication élevés et peuvent également être utilisés dans des espaces réduits grâce à leur design compact. Disponibles en 1 ou 2 étages, elles sont proposées en version à montage sur pied ou à bride. Les motoréducteurs à vis sans fin SIMOGEAR sont dotés du système de verrouillage à arbre creux conique sans clé SIMOLOC. Ils sont offerts avec des arbres pleins ou creux. Ces types de moteurs sont généralement utilisés pour des courroies transporteuses de petite taille et d'autres systèmes de transport ou pour des ascenseurs à câble.

Les motoréducteurs à vis hélicoïdales sont proposés en version à 2 étages. L'offre de montage comprend des arbres pleins et creux. Ils sont économes en énergie et sont généralement choisis lorsque la demande d’entraînement est faite de moteurs à engrenages angulaires. En raison de la phase d'engrenage à vis sans fin, des rapports élevés peuvent être appliqués. Les motoréducteurs à vis sans fin hélicoïdales SIMOGEAR représentent la solution économique pour les motoréducteurs à engrenages angulaires dans la plage de couples inférieure. Ils produisent un bruit extrêmement faible et sont utilisés par exemple dans les systèmes d’eaux usées et dans les cinémas.

Les moteurs à engrenages à réluctance se distinguent par une efficacité énergétique extrêmement élevée, notamment en charge partielle. L'efficacité du moteur est comparable à IE4. Ils sont très faciles à entretenir grâce à la solution à réluctance synchrone. Ils peuvent atteindre une vitesse précise même sans encodeur. Il est possible d'obtenir une surcharge permanente élevée dans la plage de vitesse élevée. La solution de réluctance synchrone permet une application dans de nombreux domaines et avec les principaux avantages techniques par rapport à une solution asynchrone standard. Le motoréducteur à réluctance SIMOGEAR est particulièrement adapté à la technologie de convoyage et aux systèmes de machines générales où une application avec une efficacité énergétique élevée est exigée. Avec le bon convertisseur, le portefeuille est très vaste. Le système est généralement utilisé pour les rouleaux, les chaînes et les transporteurs à courroie dans les installations de traitement des bagages et des cargaisons des aéroports. Il convient également aux entrepôts et à la logistique de distribution, ainsi qu’à la poste et aux emballages. Il est couramment utilisé dans les engrenages de levage, les tables élévatrices à ciseaux et les convoyeurs à monorail, ainsi que dans les rouleaux, chaînes, courroies et patins utilisés dans l'industrie automobile.

Outre les versions avec moteurs intégrés, la série SIMOGEAR est également disponible avec des adaptateurs de moteur pour l'utilisation de différents moteurs. Grâce au groupe de traction spécialement conçu, toute la gamme de moteurs Siemens peut être montée. Cela est vrai pour les moteurs asynchrones et synchrones. Avec les nouveaux adaptateurs à couplage court développés, le motoréducteur approprié convient à chaque application. L’adaptateur SIMOGEAR comprend actuellement : 

  • Adaptateurs de moteur CEI - Il existe deux possibilités pour le montage de moteurs standard CEI. Nous suggérons l'adaptateur court K4 pour une utilisation universelle et l'adaptateur de couplage K2 pour une utilisation plus sophistiquée. Les adaptateurs peuvent être montés sur tous les types de SIMOGEAR et sont conformes aux dimensions de la bride standard IEC (B5).NEMA motor adapters 
  • Adaptateurs de moteur pour servomoteurs - les adaptateurs pour servomoteurs sont basés sur trois versions. Le premier est le nouvel adaptateur KS disponible pour SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8 et élargit considérablement le portefeuille de systèmes d’entraînement SIEMENS pour les servomoteurs. Les deux autres sont l’adaptateur KQ conçu pour les servomoteurs synchrones SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 et SIMOTICS S-1FT7. Le troisième type est l’adaptateur K8 disponible pour les servomoteurs asynchrones SIEMENS SIMOTICS M-1PH8.

 

Les motoréducteurs IMOGEAR équipés de convertisseurs de fréquence intégrés au moteur SINAMICS G110M constituent la solution idéale pour tous les défis liés aux convoyeurs. Le système est facile à installer, offre un démarrage rapide et est extrêmement convivial. Grâce à Safety Integrated, la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) peut être utilisée avec n’importe quel SINAMICS G110M sans aucun composant externe supplémentaire. L'appareil compact, disponible en deux tailles (FSA, FSB), économise de l'espace et offre des champs d'application flexibles. En outre, il est intégré au portail TIA - le framework d'ingénierie intuitif de Siemens - qui permet une intégration efficace dans un automate SIMATIC de niveau supérieur.

Lors du développement des servo-motoréducteurs SIMOTICS S-1FG1, un accent particulier a été mis sur la coordination optimale avec les systèmes d'entraînement SINAMICS S120. Les moteurs, les convertisseurs et les outils de mise en service sont parfaitement coordonnés et harmonisés. La plaque signalétique électronique et le raccordement des moteurs via l'interface système DRIVE-CLiQ permettent une mise en service rapide du système. Les câbles de signal et d'alimentation MOTION-CONNECT préfabriqués permettent aux composants d'être parfaitement reliés les uns aux autres.

SIMOGEAR geared motors for easy installation and more flexibility

Download brochure

Notre savoir- faire

SIMOGEAR joue un rôle

SIMOGEAR offre une solution de système d’entraînement entièrement intégrée, composée de réducteurs, moteurs, convertisseurs de fréquence et automates, en logiciels spécialisés parfaitement combinés pour des applications dédiées et divers secteurs. Nous disposons d'un savoir-faire précieux en nous référant à l'excellente qualité des pièces mécaniques. Nous nous vantons d’expérience d’application d’une vaste connaissance du secteur.

SIMOGEAR signifie

 

  • Performances maximales: avec une densité de puissance élevée, des rapports de démultiplication élevés, une efficacité élevée et un calibrage de couple fin.
  • Solution totalement intégrée: Forte expérience du secteur offrant une solution totalement intégrée au portail Totally Integrated Automation (TIA) pour la surveillance et l’évaluation de vos processus.
  • Productivité: Siemens offre une solution pour votre entreprise et augmente votre rentabilité.
Téléchargement et support

Plus d'information sur SIMOGEAR

Vous trouverez ici le catalogue, les téléchargements, le support et les services sur le sujet SIMOGEAR.

Configurateur pour la technologie d'entraînement

Configurez simplement votre motoréducteur SIMOGEAR vous-même

Avec le configurateur DT (Drive Technology), vous pouvez commander des composants mécaniques, des convertisseurs de fréquence et des moteurs sans disposer de connaissances approfondies sur le produit. Les informations et la documentation disponibles peuvent être téléchargées (CAD, fiche technique...).

B
Il suffit de configurer votre motoréducteur

Configurez le ici et maintenant