24 V en continu – avec chaque alimentation électrique SITOP
SITOP – The heart of automation®
Grâce à leur haute fiabilité, nos unités d'alimentation électrique SITOP sont mondialement reconnues pour leur haute fiabilité et leur capacité d'adaptation aux conditions réseau les plus critiques. Notre gamme complète d'unités d'alimentation en mode commuté fournit une alimentation de 24 V CC, ainsi que d'autres tensions d'entrée. Notre gamme unique de solutions DC UPS et de modules d'extension étend notre plage d'alimentations pour protéger l'alimentation 24 V contre les problèmes côtés secteur et CC. SITOP se distingue également par son efficacité grâce à son rendement atteignant 95 %, par des outils de sélection des produits, des commandes rapides et simples, ainsi que par une assistance complète tout au long de vos processus de conception. Par ailleurs, l'intégration totale dans Totally Integrated Automation et le TIA Portal vous offre des possibilités uniques de développement technique et de diagnostic. Intégration au top. Efficacité au top. Fiabilité au top. SITOP
Avantages de l'alimentation SITOP
Quels que soient le secteur ou les exigences, une alimentation efficace est la condition essentielle pour l'exploitation d'une installation. En effet, des processus de production exigeants ne peuvent être mis en œuvre que si la tension d'alimentation de l'automatisation est constamment disponible et offre la qualité requise. SITOP fait ses preuves dans l'environnement de fabrication depuis plusieurs années et fait toujours figure de référence en matière d'intégration, d'efficacité et de fiabilité.Un facteur de succès indéniable. Trois, en réalité.
Efficacité au top
Avec SITOP, l'efficacité démarre avec la sélection simple d'appareils à l'aide de l'outil de sélection TIA ou des données de conception pour l'ensemble des systèmes CAF standard.
La conception compacte à optimisation thermique permet de gagner de l'espace lors de l'installation. Lors de son utilisation, les hauts rendements énergétiques permettent de consommer moins d'énergie, puisque la solution SITOP PSU8600
enregistre les données énergétiques de l'ensemble des sorties de gestion de l'alimentation.
Intégration au top
Les unités SITOP PSU8600 et UPS1600 étant entièrement intégrées à TIA et au TIA Portal, le développement est plus facile et plus rapide,
et permet une surveillance optimisée et des diagnostics de bout en bout. La bibliothèque SITOP permet également d'intégrer les concepts d'alimentation 24 V
directement dans SIMATIC PCS 7.
Fiabilité au top
Fortes de leur large plage flexible de tensions d'entrée, de leurs caractéristiques de charge exceptionnelles et de l'ensemble de leurs certifications, les alimentations SITOP garantissent
la disponibilité des usines, évitent les pannes grâce aux alimentations CC sans interruption , ainsi que les surcharges et les courts-circuits dans le circuit de contrôle
au moyen de modules d'extension. Une alimentation redondante peut également être installée.
Vue d'ensemble des gammes de produits SITOP
Le choix d'une alimentation optimale dépend de nombreux facteurs, tels que la taille, la plage de puissances, la capacité de surcharge et la certification, pour ne citer qu'eux. Avec la gamme étendue de produits SITOP, votre alimentation répondra toujours à vos besoins.Informations supplémentaires pour toute application
"Téléchargez ici des brochures, des feuilles d'information et commandez de la documentation pour en savoir plus sur les unités d'alimentation SITOP. Les liens d'assistance vous permettent d'accéder à des références SITOP spécifiques, des foires aux questions, des manuels, des notes de produits et des données techniques. Découvrez à cette occasion notre gamme de services pratiques."Votre alimentation peut engendrer de nombreux problèmes. Ou vous aider à écrire l'histoire.
Siemens a entamé son parcours exceptionnel dans le secteur de l'alimentation il y a plus de vingt ans. Depuis, SITOP a prouvé dans d'innombrables installations comment garantir fiabilité, efficacité et intégration en permanence au plus hauts niveaux et dans tous les secteurs industriels. Les solutions SITOP sont également reconnues pour leur capacité à s'adapter à toute les applications.Contact
Vous pouvez investir du temps et de l'énergie dans votre système d'alimentation. Ou en tirer profit.
SITOP est un portefeuille complet et parfaitement coordonné qui vous offre une alimentation fiable répondant aux demandes actuelles toujours plus exigeantes. Nous continuons en outre à améliorer nos unités d'alimentation SITOP pour garantir leur fonctionnement optimal. Tenez-vous informé. Intégration au top. Efficacité au top. Fiabilité au top. SITOP