Solution SIMATIC sur base PC
Solutions flexibles et polyvalentes d'automatisation sur base PC
Avec l'automatisation sur base PC, les fonctions les plus évoluées, qui dépassent de loin les performances d'un contrôleur classique, peuvent être implémentées dans les applications et les solutions industrielles. Les produits SIMATIC sur base PC offrent une plateforme, flexible, innovante avec une très grande disponibilité pour acquérir l'avantage terrain face aux défis de la digitalisation des machines et des usines.

Conçu pour l'ère du numérique
Vos nouveaux PC industriels haut de gamme : SIMATIC IPC 6/8 E – des performances et une flexibilité optimales
En route vers le futur avec les nouveaux IPC haut de gamme SIMATIC destinés aux usines numériques ! Des performances accrues. Une flexibilité supérieure. Une durabilité optimisée.
Les PC industriels de la gamme SIMATIC IPC 6/8 E vous offrent toujours les performances systèmes dont vous avez besoin, même pour les applications exigeantes. Si vos besoins évoluent, les IPC
peuvent être étendus rapidement, en toute flexibilité.
L'avantage du terrain dans l'usine numérique
"Dans les secteurs de la fabrication et de la production, la transmission des informations à tous les niveaux de l'entreprise multiplie les demandes en matière de puissance informatique, de fonctions et de disponibilité. Avec la solution SIMATIC basée sur PC, vous pouvez déjà préparer vos machines et vos usines aux défis de l'usine numérique."Un produit final obtenu plus rapidement
Les composants système éprouvés de la solution SIMATIC basée sur PC réduisent la durée de test, de validation et d'intégration globale. Ils raccourcissent la commercialisation et facilitent l'exploitation.
- La redondance (disques durs, serveurs et alimentations UPS intégrées) garantit une haute disponibilité des systèmes et des données
- Les diagnostics intelligents réduisent les immobilisations et ouvrent la voie à une maintenance préventive
- L'offre attractive réduit le coût total de possession
Faites preuve d'ouverture et d'indépendance
Le contrôleur logiciel SIMATIC S7-1500 combine les avantages des contrôleurs SIMATIC et ceux de l'automatisation basée sur PC. Vous pouvez facilement implémenter des interfaces sur les applications PC et intégrer un code de langage haut niveau en temps réel dans votre solution. Vous pouvez également utiliser les mêmes outils de développement que pour les contrôleurs avancés SIMATIC S7-1500.
- Contrôle de sécurité grâce à la sécurité intégrée
- Haut niveau de sécurité grâce à la protection du savoir-faire et des accès via la sécurité intégrée
- Développement convivial dans le TIA Portal
Assistant pratique dans l'usine
La tablette PC SIMATIC ITP1000 présente les performances des solutions SIMATIC basées sur PC au format tablette. Robuste et durable, ce puissant appareil mobile vous accompagne dans vos tâches quotidiennes de production et de fabrication.
- Une plateforme idéale pour recevoir, traiter et transférer les données conformément aux exigences commerciales spécifiques
- Prise en charge des séquences de production, d'entreposage, de maintenance d'usine et de service sur site
- Haute disponibilité grâce à l'outil Remote Manager et aux diagnostics intégrés
Les informations pertinentes, à l'endroit approprié
La visualisation flexible, évolutive et puissante proposée par le logiciel SIMATIC WinCC vous permet d'obtenir des séquences de production tout à fait transparentes. Vous pouvez ainsi optimiser les processus et booster la disponibilité de vos machines et de vos usines de production.
- Solution de contrôle et de surveillance basée sur PC pour les systèmes autonomes niveau machine
- Offre basique de visualisation, de génération de rapports, d'enregistrement et de gestion des utilisateurs, facilement extensible via les scripts VB
- Concepts de services étendus avec fonctionnement, diagnostics et administration à distance via l'intranet et Internet, combinés à une communication par e-mail
Performances de l'automatisation intelligente
Les concepts de production flexibles de l'usine numérique étendent également la gamme de tâches d'imagerie numérique. Les PC industriels SIMATIC constituent la plateforme idéale pour un traitement rapide et précis des images industrielles.
- Matériel fiable et robuste
- Inspection de qualité, exploitation des machines, identification des pièces et lecture de codes hautes performances
- Options d'extension flexibles
Transformation des données en informations
Avec les IPC SIMATIC et SIMATIC IOT2000, vous pouvez connecter facilement et en toute sécurité vos usines existantes avec le cloud ou votre système IT et les intégrer dans l'usine numérique.
- Plateforme ouverte de réception, de traitement et de transfert des données de production vers le cloud ou le système IT interne
- Passerelles robustes sans maintenance
- Serveurs industriels fiables
Créer pour l'industrie
Tenez-vous informé
La solution SIMATIC basée sur PC allie continuité et innovation. Nous développons constamment notre offre afin que vous puissiez participer de façon optimale aux avancées technologiques et vous informons des nouveaux produits, des nouvelles mises à jour et des applications susceptibles de vous intéresser.Votre solution SIMATIC basée sur PC
Répond à toutes les attentes
La gamme SIMATIC basée sur PC propose une multitude de produits idéalement coordonnés qui vous aideront à trouver la solution adaptée à votre automatisation basée sur PC. Tirez parti d'un rapport coûts-bénéfices optimal et d'un investissement ultra-protégé. Nous répondrons à tout moment à toute question ou demande spéciale.