Retrouvez nos innovations dans le domaine des entraînements, pour une production encore plus fiable, plus rapide et plus rentable.
- Il simplifie le déploiement de vos applications de convoyage. C’est le SINAMICS G115D ! Nouveau système d’entrainement décentralisé, il intègre moteur, variateur et réducteur ; et ce, en parfaite adéquation avec l’environnement d’ingénierie TIA Portal et en lien avec notre plateforme MindSphere.
- SIMATIC MICRO-DRIVE : notre nouvelle gamme de variateurs se démarque de par son alimentation très basse tension (24-48 V) et sa compacité. Brushless ou servo-drives, ces variateurs s’associent volontiers aux moteurs brushless et câbles de nos partenaires.
- Tout inox et conforme aux exigences hygiéniques de l'agroalimentaire et de la pharmaceutique, SIMOTICS S-1FS2 est notre nouveau servomoteur, susceptible de répondre aux exigences élevées des industriels de ces deux secteurs phares.
- Notre offre de réducteurs planétaires s'étoffe.
- Retrouvez nos SINAMICS G120X au coeur d’une station d’épuration du futur pilotée par EES Clemessy.