Les variateurs SIMATIC MICRO-DRIVE allient polyvalence et compacité
La gamme SIMATIC MICRO-DRIVE porte parfaitement son nom. Les variateurs brushless ou servo-drives qui la composent peuvent en effet être qualifiés de Micro à double titre : d’une part pour leur alimentation très basse tension (24-48 V) et, d’autre part, pour leur compacité. Ces variateurs peuvent être associés en toute transparence avec les moteurs brushless et les câbles fournis par les partenaires Dunkermotoren, ebm-papst, HARTING et KnorrTec.
Les variateurs de la gamme SIMATIC MICRO-DRIVE se démarquent à la fois par leur alimentation en 24/48 V et leur compacité. Les convertisseurs de fréquences de 100W sont intégrés dans un boîtier d’à peine 50 mm de largeur alors que la taille des variantes de 600 W et 1000 W ne dépasse pas 90 mm. Ils peuvent donc être installés dans n’importe quelle armoire électrique au sein de laquelle la plupart des composants d’automatismes et de gestion électrique sont déjà traditionnellement alimentés en 24/48 V. Leur performance permet de piloter efficacement des opérations de positionnement de haute précision et d’interpolation d’axes sur des machines de production de haute cadence, des équipements d’assemblage et autres solutions telles que la robotique. Ils sont aussi parfaitement adaptés aux systèmes de convoyage et à toute autre application de fabrication mettant en œuvre des processus continus qui nécessitent une vitesse et un couple élevés. Grâce à leur plage d’alimentation 24/48 VDC et à leur compacité, les convertisseurs de fréquences SIMATIC MICRO-DRIVE trouvent en définitive leur place dans tous les projets nécessitant la gestion de moteurs en position, synchronisés ou interpolés.
La gamme de variateurs SIMATIC MICRO-DRIVE, complètement intégrée à l’environnement d’ingénierie TIA Portal, est disponible en deux variantes :
1) Les versions PDC se déclinent en trois versions offrant des puissances de 100W, 600W et 1000 W.
2) La version TM Servo d’une puissance de 280 W est intégrée dans un boîtier encore plus compact dont le format présente la particularité de reprendre celui des modules d’Entrées/Sorties distribuées de la station périphérique SIMATIC ET200-SP.
Une alliance gagnante
Le fonctionnement des variateurs de la famille PDC a été optimisé pour piloter de façon transparente et avec précision les moteurs DC de Dunkermotoren qui couvrent une gamme de puissances allant de 1 à 1100 watts ainsi que ceux d’ebm-papst dont les moteurs offrent des puissances allant de 10 à 750 watts. Le variateur TM Servo peut non seulement commander les moteurs de ces deux partenaires mais également tout moteur avec codeur incrémental de tout fournisseur tiers.
Cette polyvalence est complétée par la facilité de dimensionnement matériel. Le logiciel TIA Selection Tool, téléchargeable gratuitement, permet dans un environnement convivial, la configuration optimale du variateur et du moteur selon les exigences de l’application de contrôle de mouvement. Aucune connaissance détaillée des produits n'est nécessaire. Il suffit à l’utilisateur de saisir les principales caractéristiques de sa mécanique, qu’il s’agisse d’une table rotative, d’un convoyeur ou tout autre actionneur. Cet outil d’assistance à la sélection garantit une configuration optimale et sans erreur. De plus, diverses options peuvent être testées et simulées.
Ainsi, en s’appuyant sur l’expertise de ses partenaires fournisseurs de moteurs (Dunkermotoren et ebm-papst) et de systèmes de câblage et de connexion KnorrTec et HARTING, Siemens offre une solution d’entraînement complète, aisément configurable, optimisée, fiable et sûre répondant au plus grand nombre d'exigences industrielles. Les applications nécessitant le déploiement de fonctions de sécurité étendues n’ont pas été oubliées. Les versions PDC Standard et la version TM-Servo prennent en charge la fonction STO câblée uniquement.
Le Microdrive en version PDC “F” (Safety) offre des fonctions de sécurité étendues (STO, SLS, SSM, etc.) via le réseau PROFIsafe.
Rafaël Ahuactzi Sanchez
Abonnez-vous à la newsletter
Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.