SIMOTICS S-1FS2 : Le servomoteur tout inox conforme aux exigences hygiéniques de l'agroalimentaire et de la pharmaceutique 

La gamme de moteurs brushless SIMOTICS s’enrichit : le nouveau servomoteur SIMOTICS S-1FS2 répond aux exigences élevées en termes d'hygiène et de sécurité, attendues, entre autres, par les secteurs de l’agroalimentaire et de la pharma. Industriels et fabricants de machines peuvent déployer le SIMOTICS S-1FS2 en toute confiance dans une variété de processus de production : depuis la transformation de la viande jusqu’à la fabrication de produits de boulangerie, en passant par le brassage de bières. 

La gamme SIMOTICS est constituée d’une large variété de moteurs industriels. Qu’il s’agisse de technologies synchrones et asynchrones, de moteurs électriques standards, de moteurs haute tension et à courant continu ainsi que de servomoteurs pour les applications de contrôle du mouvement. Tous se démarquent par leur haut niveau de qualité, leur technicité et leur rendement, fruits de plus de 150 ans d’expérience de Siemens en la matière.

Cependant, malgré l’étendue de l’offre, un élément manquait encore à l’appel. Or, comme l’évoque le célèbre poème de Lamartine, « un seul être vous manque et tout est dépeuplé » ; un sentiment susceptible d’être ressenti par les industriels et les fabricants de machines du secteur de l’agroalimentaire. Car l’offre de Siemens, quoique étoffée, ne proposait pas, jusqu’à aujourd’hui, de moteurs en inox répondant aux exigences d’hygiène et de nettoyabilité imposées par le domaine de l’agroalimentaire. Cette lacune est désormais comblée avec le lancement du nouveau servomoteur hygiénique 100 % inox de la famille SIMOTICS. 

Haut niveau d’exigence hygiénique

L’hygiène est une exigence fondamentale pour l’industrie agroalimentaire. Tout risque de contamination doit absolument être évité. Les matériaux pouvant entrer au contact des produits doivent être agrémentés en termes d’alimentarité selon les standards établis par la FDA et la norme CE1935/2004.
Les moteurs, comme tout autre composant, ne doivent présenter aucune zone de rétention, de retrait ou d’accumulation pour éviter tout développement bactérien. Ils doivent également être entièrement nettoyables. Les matériaux qui les composent doivent être certifiés pour l’agroalimentaire (selon la norme EN1935 notamment). En outre, ils doivent résister à des cycles de nettoyage à des températures dépassant souvent 100°C. Ils doivent également disposer d’un niveau d’étanchéité élevé, résister au nettoyage à l’eau chaude ou à la vapeur, supporter de hautes pressions. Il leur faut également résister aux solutions de lavage corrosives à base de soude et d’acide.

 

Le nouveau servomoteur hygiénique SIMOTICS S-1FS2 répond à l’ensemble de ces exigences et peut ainsi être déployé dans les process de production de boissons, d’aliments ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Son arbre et son boîtier en acier inoxydable type 1,4404 bénéficient d’un niveau de protection élevé :  IP67/IP69 (moteur) et IP65 (arbre moteur). Ses joints d’étanchéité sont répertoriés par la FDA. Il exploite une graisse de roulement moteur respectant la norme NSF H1. Sa certification EHEDG est en cours de préparation.

 

Enfin, les processus de configuration, de mise en service et d'installation de ce moteur, disponible en quatre tailles, sont grandement simplifiés. Leur configuration s'effectue via l'application TIA Selection Tool (1) et leur mise en service via la plate-forme logicielle TIA Portal ou le Web Serveur du variateur. Leur installation est facilitée par la mise en œuvre d'un seul câble de connexion (OCC) pour l'alimentation, la lecture du codeur et la gestion du frein.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous accompagner pour promouvoir ce nouveau moteur qui va permettre de répondre à toutes sortes de besoins dans les domaines alimentaires et pharmaceutiques.

Rafaël Ahuactzi Sanchez

Abonnez-vous à la newsletter

Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.