SIWAREX, instrument électronique de pesage pour SIMATIC
Réelle intégration de toutes les applications de pesage dans l’environnement d’automatisation SIMATIC.
SIWAREX propose une gamme complète d'instruments électronique de pesage pour les balances à trémie-, à plate-forme-, de dosage-, d’ensachage-, ainsi que pour les débitmètres solides et les applications de dosage par perte de poids. Le matériel SIMATIC continu avec l’intégration transparente dans Step 7, TIA Portal et PCS7 et la disponibilité à long terme sécurisent vos investissements.
SIWAREX est synonyme de technologie de pesage intégrée transparente dans l’environnement SIMATIC. La technologie de connexion et de diagnostic en continu, les interfaces utilisateur librement modifiables et sécurisée et la communication directe via le bus système CPU permettent la réalisation de systèmes de pesage au plus haut niveau. En tant que partie intégrante de TIA Portal, de Step 7 et de PCS7, toutes les exigences des systèmes de pesage modernes et complexes et leur environnement peuvent être facilement réalisées.
Références
Ce que nos clients disent de la mesure de pesage de SIEMENSContact
Comment pouvons-nous vous aider?
Que vous ayez besoin de mesurer la pression, la température, le débit, le niveau ou le pesage, Siemens dispose des meilleurs instruments de leur catégorie pour répondre aux besoins uniques de votre usine ou de votre application, ainsi que d’un réseau mondial d’assistance technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre gamme de solutions industrielles performantes et rentables comprends également des dispositifs pour le positionnement des vannes, la protection des processus, l’enregistrement, le contrôle, la communication et bien plus encore