Das wirtschaftliche Gesamtsystem mit hoher Leistungsdichte

Flexible Duty Motoren SIMOTICS FD
Die Motoren basieren auf einem zukunftsweisenden Baukastensystem, das für die unterschiedlichsten Anforderungen den passenden Motor zur Verfügung stellt. So sind die unterschiedlichsten Kühlarten - bis hin zur Wasserkühlung - verfügbar. Durch umfangreiche Varianten ermöglichen die Motoren flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen bei energieeffizientem Betrieb. Das Grauguss-Gehäuse macht den Motor robust und widerstandsfähig.
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Servomotoren SIMOTICS FD
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Servomotoren SIMOTICS FD auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.