Performance neu definiert

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD
Die Severe Duty Motoren mit Graugussgehäuse sind besonders robust und deshalb die erste Wahl für Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen. Sie leisten hervorragende Arbeit sowohl bei Staubbelastungen oder Schwingungen als auch bei Betrieb in aggressiven Atmosphären, wie sie in der petrochemischen Industrie beziehungsweise in der allgemeinen Prozessindustrie auftreten. Ihr Design unterstützt eine optimale Entwärmung der Motoren und bietet aufgrund des modularen Plattformkonzeptes eine zur General Purpose Reihe identische Handhabung.
Übersicht der Produktpalette
Severe Duty Motors haben sich immer mit hoher Zuverlässigkeit und leistungsstarker Leistung ausgezeichnet, selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen. Aber jetzt - Performance und Robustheit werden neu definiert. Entdecken Sie die völlig neue Bandbreite eines Niederspannungsmotorprogramms, das auf dem heutigen Markt einzigartig ist - und neue Maßstäbe setzt.Severe Duty Motoren SIMOTICS SD next generation - (1LE5-Plattform)
Die neue Generation der robusten SIMOTICS SD Niederspannungsmotoren steht für optimierte Performance und eine Vielzahl digitaler Features. Die Motorenreihe selbst ist sehr kompakt, effizient und äußerst flexibel, vor allem ist sie bereit für die Digitalisierung und die cloud-basierte Datenanalyse.
Die next generation gibt es in drei Varianten
- Der passende Netzmotor für verschiedene Ansprüche
Für Severe Duty-Anwendungen stehen folgende Linien zur Verfügung: Basic Line (Maschinenbau), Performance Line (Prozessindustrie), Eagle Line (Export in den NAFTA-Raum) - Kompakte Bauform
Die Größe eines Motors spielt bei Maschinen oft eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund sind die 1LE1-Motoren in IE2 und IE3 maximal so lang wie ihre Vorgänger aus der 1LG-Reihe in IE2. - Besonders effizienter Netzbetrieb
Die Netzmotoren in der Effizienzklasse IE4 stehen von 2,2 kW bis 200 kW als Katalogspektrum zur Verfügung. - Mehr Leistung
Auch im Severe Duty-Bereich können leistungsgesteigerte Motoren dann die Lösung sein, wenn der zur Verfügung stehende Platz für einen Standardmotor nicht ausreicht. Denn diese Motoren bieten die selbe Leistung in der nächst kleineren Achshöhe. - Umrichtermotoren
Graugussmotoren der VSD10-Line und der VSD4000-Line sind optimiert für den Betrieb am Umrichter der SINAMICS Reihe und entsprechen den weltweiten MEPS-Anforderungen. Der Code auf dem Motor-Typenschild sorgt für vordefinierte Parameter im Umrichter.
Severe Duty Motoren SIMOTICS SD next generation (1LE5-Plattform)
Für den Netzbetrieb stehen die bewährten SIMOTICS SD (1LE1-Plattform) bis zur Motor-Effizienzklasse IE4 zur Verfügung. Mit Motoren der Effizienzklasse IE4 können Sie den Energiebedarf um bis zu 3 % im Vergleich zu IE3-klassifizierten Motoren reduzieren. Wenn Sie sich für die 1LE1 Plattform entscheiden, dann können Sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt auf IE4-Motoren umstellen, denn alle Effizienzklassen von IE1 bis IE4 kommen mit der gleichen Leistungs-Achshöhen-Zuordnung aus. Entscheiden Sie sich mit Severe Duty Motoren in IE4 für robuste Festdrehzahlantriebe auf einer zukunftssicheren Plattform.
Für den drehzahlveränderbaren Betrieb am Frequenzumrichter sind die Motoren der VSD10-Line und der VSD4000-Line (SIMOTICS Reluktanzmotor) ausgelegt. Das investoptimierte System aus SIMOTICS VSD10-Motor und SINAMICS Umrichter bietet eine einfache Auswahl per Katalog oder Engineering Tool und schnelle Inbetriebnahme mittels Motorcode für vordefinierte Umrichterparameter. Für besonders energieeffizienten Betrieb ist das System aus SIMOTICS Synchronreluktanz-Motor und SINAMICS Umrichter die beste Wahl. Die Synchron-Reluktanztechnik sorgt für besonders hohe Dynamik und hohe Wirkungsgrade im Teillastbereich – für hohe Prozessqualität.
- Optimierung durch Digitalisierung
Prozesstransparenz steigern und Serviceaktivitäten optimieren – mit dem digitalen Pionier. - Best-in-class Design
Mehr Effizienz und Flexibilität bei der Installation. - Zukunftsorientiere Energiereffizienzkonzepte
Mehr Wettbewerbsfähigkeit dank Energieeinsparungen. - Einfache und schnelle Prozesse
Das nächste Level für die eigene Performance – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Servomotoren SIMOTICS SD
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Servomotoren SIMOTICS SD auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.