Performance überzeugt, Vertrauen entscheidet

Explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP
SIMOTICS XP Motoren bietet den zuverlässigen, einfachen und schnellen Weg zu maximaler Sicherheit. Die Motorenreihe deckt alle explosionsgefährdeten Zonen – 1, 2, 21 und 22 – mit einem technisch lückenlosen Konzept ab. Unsere neue, zukunftsorientierte Generation robuster explosionsgeschützter Motoren für Niederspannung erfüllt auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung und Kenntnis im Explosionsschutz höchste Qualitätsstandards, einhergehend mit Zuverlässigkeit, hohem Wirkungsgrad und Robustheit selbst unter extremsten Bedingungen.
Für den Einsatz in explosiven
- Gasen in den Zündschutzarten „druckfeste Kapselung – Ex db eb", „erhöhte Sicherheit – Ex eb" und „non-sparking – Ex ec"
- Stäuben in den Zündschutzarten Ex tb und Ex tc.
Darüber hinaus zeichnen sich die Motoren SIMOTICS XP durch kurze Lieferzeiten, verkürzte Projektlaufzeiten, weniger Aufwand für Planung, Engineering und Integration bis hin zu Service und Lagerhaltung aus. All dies trägt zur Senkung der Lebenszykluskosten bei.
SIMOTICS XP wurde insbesondere für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Extruder, Separatoren und Rührwerke in der Prozessindustrie wie zum Beispiel Chemie/Petrochemie, Öl und Gas, Kunststoff, Nahrungs- und Genussmittel oder Holzbearbeitung entwickelt. Er deckt einen weiten Leistungsbereich von 0,09 bis 1000 kW und Schutzarten von IP 55 bis IP 65 ab und er ist geeignet für Netzdirektanlauf (DOL) sowie für Umrichterbetrieb (VSD).
SIMOTICS XP ist außerdem als branchenspezifische Variante SIMOTICS XP Chemstar erhältlich, maßgeschneidert entweder für die chemische Industrie oder für die Branche Öl und Gas.
Der zuverlässige Weg zu maximaler Sicherheit
Mit unseren explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP gehen Sie auf Nummer sicher. Denn diese robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher. Das gilt für den Betrieb am Netz wie auch am Frequenzumrichter.Der alte und neue Premiumstandard
Der Name CHEMSTAR steht seit Jahrzehnten für die absolute Oberklasse explosionsgeschützter Motoren. Als Highlight des neuen Plattformkonzeptes verbindet der SIMOTICS XP CHEMSTAR das Beste aus zwei Welten: die geballte Expertise des traditionellen LOHER CHEMSTAR zum einen – und die globale Motorenkompetenz und Leistungsfähigkeit von Siemens.Ganz gleich, ob chemische oder petrochemische Industrie, ob Öl und Gas von Upstream über Midstream bis Downstream, der SIMOTICS XP CHEMSTAR erfüllt sämtliche Anforderungen und leistet überragend zuverlässig seinen Dienst. Zusätzlich ergänzt wird diese einzigartige Charakteristik nun um die zukunftssicheren Plattformvorteile der SIMOTICS XP Motorengeneration.
Profitieren Sie von folgenden Kernvorteilen:
- Vorkonfigurierte Optionspakete für chemische Industrie sowieÖl und Gas, z. B. branchenspezifische Anstriche mit Korrosionsschutz der Kategorie C4, rostfreie Stahlschrauben und -bolzen und ein branchenspezifisch erweiterter Gewährleistungsrahmen
- Frei wählbare Optionen wie reduzierte Anlaufströme, Motorüberwachung, verstärkte Lagerung, Tropenklimaausführung für extreme Feuchte, Sonderanstrichsysteme oder Offshore C5M-M Klassifizierung
- Flexibel an einfache oder sehr komplexe Projekte anpassbare Dokumentationen
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Servomotoren SIMOTICS XP
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Servomotoren SIMOTICS XP auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.