Das Maß der Dinge beim Direktantrieb von Linearachsen

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3

Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren sind Linearantriebe in kompaktem Design mit hoher Leistungs-/ Kraftdichte. Sie sind gekennzeichnet durch eine verschleißfreie Kraftübertragung. Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Konturgenauigkeit und Präzision und sind optimiert für den Betrieb an High-Performance Werkzeug- und Produktionsmaschinen. Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3-Motoren gibt es in zwei Ausführungen: für Spitzenlastbetrieb sowie für Dauerlastbetrieb.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Anwendungsbereiche

SIMOTICS L-1FN3 – der modulare Branchenstandard

Siemens hat beim Einsatz von Direktantrieben in Werkzeug- und Produktionsmaschinen langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how erworben. Auf dieser Basis leisten wir gerne unseren Beitrag zur sicheren und schnellen Umsetzung auch Ihrer Entwicklungsziele.
Systemüberblick

Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
maximale Vorschubkraft *
bis 20.700 N
Geschwindigkeit *

bis 836 m/min

Überlastfähigkeit *
bis 2,75 x FN
Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS 1FN3 Vorteile

Mit einem Linearmotor sitzt jede Bewegung

Ob Genauigkeit, Präzision oder Wirtschaftlichkeit von Anwendungen mit linearen Verfahrbewegungen - mit dem SIMOTICS L-1FN3 liegen Sie immer richtig.

Der wesentliche Vorteil der linearen Direkt-Antriebstechnik ist die weit gehende Vermeidung von Elastizitäts-, Spiel- und Reibungseffekten sowie Eigenschwingungen im Antriebsstrang. Das führt zu hoher Dynamik und zu hoher Präzision.

 

Nutzen:

  • Hochdynamische und hochpräzise Linearbewegungen
  • Enorme Kraftdichte bei kompaktem Design
  • Höchste Verfahrgeschwindigkeiten für alle Anwendungen
  • Großer Luftspalt, dadurch sehr robust gegen äußere Einflüsse
  • Vielfältige Optionen je nach Anwendungsprofil
  • Verschleißfreie Antriebskomponenten
  • Geringe Lebenszykluskosten der Maschine
Linearmotorkomplettachsen LTS und LTSE

Das Komplettpaket gemeinsam mit SKF

Die Linearmotorkomplettachsen LTS/LTSE von SKF sind einbau- und betriebsfertige Einheiten, bestehend aus Ober- und Unterteil. In die Linearkomplettsachse sind Profilschienenführung, Primär- und Sekundärteil, ein Längenmesssystem einschließlich Endschalter, Endlagendämpfer sowie die Kabelschleppanbindung komplett integriert.
  • Einbaufertige Komplettlösung für lineare Bewegungen inkl. Linearführung, Schlitten, Linearmotor, Geber und Energiekette
  • Linearmotoren werden zusammen mit Umrichtern SINAMICS S120 eingesetzt
  • Selbstgekühlter Linearmotor 1FN3 mit Rippenkühlung, integriert in die Siemens Antriebstechnik (Projektierungs-/Inbetriebnahme-Tools)
  • Kundespezifische Anpassungen der Komplettlösung in Abstimmung mit SKF möglich

 

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Partner SKF Motion Technologies:

 

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3

Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren