SIMOTICS M-1FE

KeyVisual SIMOTICS M-1FE

Synchroneinbaumotoren für höchste Drehzahlen und Drehmomente

SIMOTICS M-1FE Synchron-Einbaumotoren sind als besonders kompakte und hochdynamische Haupt-Spindelmotoren speziell für de Einsatz in Werkzeugmaschinen ausgerichtet. Sie zeichnen sich durch sehr hohe Bearbeitungsgüte, kürzeste Hochlaufzeiten, höchste Genauigkeit und Laufruhe aus. Je nach Applikation sind Ausführungen für sehr hohe Drehmomentausnutzung (High-Torque) oder hohe Maximaldrehzahlen (High-Speed) lieferbar. Die mechanische Motorleistung wird ohne Übertragungselemente direkt an die Spindel geleitet. Rotor und Stator sind einbaufertig bearbeitet und verfügen über eine Wasserkühlung.

SIMOTICS M-1FE Synchron-Einbaumotoren schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Systemüberblick

Technik im Überblick

 
High-Speed
High-Torque
Baureihe
M-1FE1
M-1FE1, M1FE2
Bemessungsdrehmoment
Bis 300 Nm
bis 1.530 Nm
Max. Drehzahl
bis 40.000 U/min
bis 20.000 U/min
Bemessungsleistung
6,5 – 94 kW
4 – 159 kW
Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS M-1FE Vorteile

[HEADLINE]

[TEXT]
  • Kompakte Konstruktion durch den Wegfall mechanischer Komponenten
  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit
  • Hohe Steifigkeit bei Frässpindeln dank großer Rotorinnenbohrungen (und damit großer Wellendurchmesser)
  • Drehspindeln
  • Schleifspindeln
  • Frässpindeln
SIMOTICS M-1FE Referenzen

SIMOTICS M-1FE im Einsatz

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Hauptmotor SIMOTICS M-1FE

Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Hauptmotor SIMOTICS M-1FE auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.

Hauptmotor SIMOTICS M-1FE schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren