Servogetriebemotoren – offen für Getriebevielfalt

Servogetriebemotoren SIMOTICS S-1FG1
Die Servogetriebemotoren SIMOTICS S-1FG1 sind kompakte Getriebemotoren. Im Vergleich zu Standardgetriebemotoren mit Asynchronmaschinen zeichnen sie sich durch kompaktere Maße, geringeres Gewicht und höhere Dynamik aus. Das Typspektrum umfasst Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Stirnradschnecken-Getriebemotoren in den üblichen Baugrößen und Drehzahl-/ Drehmomentabstufungen. Die Servogetriebemotoren SIMOTICS S-1FG1 verwenden die gleichen Getriebeköpfe wie die SIMOGEAR-Getriebemotoren.
Servogetriebemotoren für jede Bewegungsaufgabe
Egal ob Positionieren, Winkelgleichlauf, Taktantrieb oder Bahnsteuerung in Werkzeugmaschinen: Mit SIMOTICS-Servogetriebemotoren von Siemens profitieren Sie von hoher Dynamik, Präzision, Kompaktheit und Robustheit.Vorteile
- Sehr kompakter Aufbau durch den Direktanbau (keine Kupplungsglocke zwischen Motor und Getriebe)
- Wartungsfrei und lebensdauergeschmiert
- Hoher Wirkungsgrad und geringes Verdrehspiel
- Geringe Laufgeräusche durch Schrägverzahnung
- Geeignet für Taktbetrieb mit Wechsellast und Dauerbetrieb
- Preisgünstige Lösung gegenüber Planetengetriebemotoren
- Zu SIMOGEAR kompatible Getriebeköpfe
- Schutzart IP65