SIMOTICS S 1-FL6 und SINAMICS V90 – flexible konfigurierbar im unteren Leistungsbereich

SIMOTICS S 1-FL6

Im Verbund mit dem Umrichter SINAMICS V90 bilden unsere Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 ein durchgängiges Antriebssystem mit acht Umrichterbaugrößen und sieben Motorausführungen. Dank ihrer optimierten Trägheitsmomente bewältigen die Motoren stete Bewegungen wie Wickeln und Stanzen mit großer Laufruhe. Für besonders dynamische Abläufe mit hoher Positioniergenauigkeit stehen Ausführungen mit niedrigem Trägheitsmoment bereit.

Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

SIMOTICS S-1FL6 Vorteile & Einsatzgebiete

Servomotoren für jede Bewegungsaufgabe

Egal ob Positionieren, Winkelgleichlauf, Taktantrieb oder Bahnsteuerung in Werkzeugmaschinen: Mit SIMOTICS-Servomotoren von Siemens profitieren Sie von hoher Dynamik, Präzision, Kompaktheit und Robustheit.

Vorteile

  • Dreifache Überlastfähigkeit und hohe Schutzart IP65
  • Wahlweise mit Inkremental oder Absolutwertgeber
  • Schnellverbindungsstecker für einfache Motormontage
  • Servoabstimmung und Maschinenoptimierung mittels Auto-Tuning-Funktion
  • Integrierter Bremswiderstand in allen Baugrößen
  • Optional mit / ohne Bremse sowie mit glatter Welle oder Passfeder
  • Handlingsysteme, Bestückungs und Montageautomaten
  • Verpackungs- und Etikettiermaschinen
  • Metall-Umformmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Auf- und Abwickler
Produktauswahl

Übersicht der Produktpalette

In nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch es ist schwer! Man braucht ja nur mal nachzuschlagen: die meisten Dichter brauchten mehr...
Systemüberblick

Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
 
Low Inertia
High Inertia
Stillstandsdrehmoment *

0,16 – 6,37 Nm

1,27 – 33,4 Nm

Bemessungsdrehzahl *

bis 5.000 U/min

bis 3.000 U/min

Bemessungsleistung *
0,05 – 2,0 kW

0,4 – 7,0 kW

Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS S-1FL6 Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS S-1FL6

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS S-1FL6.
SIMOTICS S-1FL6 Referenzen

SIMOTICS S-1FL6 im Einsatz

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Servomotoren SIMOTICS S-1FL6

Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.

Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren