Options de Plant Intelligence
Quatre options Plant Intelligence étendent le système de visualisation WinCC Unified avec des fonctions pour plus de transparence, une planification structurée dans le processus de production, l’orchestration et l’adaptation rapides des séquences de production pour le contrôle ainsi que la surveillance des processus contrôlés par recette.
WinCC Unified évolue en fonction des exigences de votre application
SIMATIC WinCC Unified est évolutif – du système mono-utilisateur aux applications complexes et réparties. Avec une plate-forme logicielle unifiée basée sur des technologies Web natives, WinCC Unified répond déjà aux exigences d’un système de visualisation du futur.IT et OT parfaitement combinés
Grâce à ses interfaces puissantes et ouvertes, SIMATIC WinCC Unified est en mesure d’intégrer d’autres logiciels (développement informatique) et de les intégrer dans un concept d’exploitation uniforme. Cela fait de WinCC Unified une plate-forme d’intégration pour relier les données de production avec les données du monde informatique.
Ingénierie cohérente du panneau au système SCADA
SIMATIC WinCC Unified permet la conception gratuite d’interfaces utilisateur avec une grande variété de fonctionnalités graphiques et la réutilisation de tous les éléments. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent car chaque conception peut être utilisée sur un panneau, sur un PC ou un système SCADA. Grâce à l’utilisation de graphiques SVG vectoriels, les images peuvent être mises à l’échelle comme vous le souhaitez tout en restant claires. La prise en charge de HTML5 permet de surveiller et de contrôler les machines et les installations via des appareils mobiles compatibles HTML5.
Points forts de SIMATIC WinCC Unified
SIMATIC WinCC Unified est bien plus qu’une simple nouvelle version du logiciel de visualisation WinCC. Fondamentalement repensé, il ouvre de nouvelles opportunités pour implémenter des concepts de visualisation pour les machines et les installations.
La visualisation de WinCC Unified est systématiquement basée sur les technologies HTML, SVG et JavaScript. Un navigateur Web à la pointe de la technologie est tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la visualisation - il n'est pas nécessaire d'installer des applications ou des plug-ins séparés.
La conception des contrôles d'interface utilisateur a également été entièrement revue et offre désormais une utilisation de bout en bout pour toutes les plateformes, qu'il s'agisse de panneaux ou de systèmes PC. La visualisation est entièrement vectorielle, permettant l'intégration de graphiques SVG statiques et dynamiques, qui changent de conception en fonction des valeurs de processus liées.
Le langage de script JavaScript donne à WinCC Unified désormais un moteur de script intégré pour les systèmes Panel et PC. Toutes les fonctions du langage pour le traitement des données, la création d'objets, l'utilisation des classes ainsi que l'héritage sont disponibles pour le script dans WinCC Unified.
« Collaboration » simplifie le partage de données entre les systèmes basés sur WinCC Unified. Bien que les vues d'exploitation puissent déjà être échangées à l'aide de ce mécanisme avec WinCC Unified V16, une deuxième étape de livraison offre la possibilité de partager des variables, des alarmes et des données historiques avec d'autres systèmes WinCC Unified. La « collaboration » facilite grandement la combinaison de systèmes WinCC Unified individuels, comme la visualisation d'une machine dans le cadre d'une visualisation en ligne.
Pour connecter ou intégrer des systèmes logiciels à partir de l'environnement d'automatisation ou informatique, WinCC Unified fournit non seulement une interface « Runtime Openness» et «OpenPipe» pour la communication de données, mais utilise des contrôles Web personnalisés pour intégrer pleinement les outils ou applications Web dans la visualisation .
Avec « Hiérarchie Technologique » WinCC Unified met à disposition une approche d'ingénierie orientée objet sur les PC industriels. Cela vous donne un moyen pratique de structurer la solution d'automatisation dans le cadre de l'ingénierie et rend également cette structure disponible pour le contrôle de l'installation en fonctionnement réel.
La Hiérarchie Technologique est basée sur un concept de « type-instance » construit sur la création unique de types et l'instanciation multiple permettant des changements en un point central. La hiérarchie technologique est la base des options d'intelligence d'usine (par exemple, calendrier, analyse des performances).
Extension fonctionnelle de WinCC Unified
Les extensions fonctionnelles vous permettent d'adapter WinCC Unified à vos besoins. Les fonctions vous aident à communiquer, à gérer et à générer des rapports de données.
Connexion intégrée pour les contrôleurs de la famille SIMATIC. Des canaux de communication supplémentaires (par exemple Modbus TCP) peuvent être téléchargés via un CSP (Channel Support Package) indépendamment de toute nouvelle version de TIA Portal. Les données peuvent être partagées avec d'autres systèmes via le serveur et le client OPC UA DA intégrés.
Avec WinCC Unified, chacune de vos applications obtient la solution optimale pour l'archivage, car les données de process peuvent être archivées soit sur fichier, soit dans une base de données. Grâce à sa manipulation aisée, l'archivage basé sur des fichiers est particulièrement adapté aux applications de petite et moyenne taille.
Le système d'alerte intégré de WinCC Unified vous fournit une notification immédiate des états critiques du processus ou des avertissements généraux, vous permettant de réagir rapidement et de réduire les temps d'arrêt. Tous les messages et alarmes peuvent être classés en classes d'alertes spécifiques.
Le contrôle d'alerte nouvellement conçu permet à toutes les alarmes et alertes d'être affichées, filtrées et acquittées de manière pratique. Cette fonction est également disponible via un script pour un traitement automatisé.
Grâce à l'utilisation conséquente des technologies Web telles que HTML5, SVG et JavaScript, tout appareil mobile basé sur HTML5 (tablette, téléphone intelligent) peut être utilisé comme interface utilisateur. Le WinCC Unified System prend en charge le fonctionnement en parallèle de machines et d'installations par plusieurs utilisateurs. Il offre un accès à distance avec une sécurité maximale grâce aux normes Web (https et SSL), aux protocoles de communication cryptés et aux certificats.
Chaque WinCC Unified PC Runtime comprend la visualisation locale et une deuxième licence Client pour la surveillance et l'exploitation à distance.
Le nombre de clients peut être étendu à tout moment. Il définit l'accès simultané à WinCC Unified PC Runtime - le nombre total d'utilisateurs peut être beaucoup plus élevé.
Avec le système d’édition de rapports intégré de WinCC Unified, vous pouvez facilement garantir des rapports transparents, car vous créez vos modèles individuels pour les rapports directement dans Microsoft Excel avec la fonctionnalité standard. Vous pouvez générer vos rapports manuellement et automatiquement (en fonction du temps ou des événements).
Vous pouvez facilement traiter et gérer les paramètres de la machine ou de la production avec des "paramètres". Cela vous permet de définir les structures de paramètres en fonction des UDT (types de données utilisateur) de l'automate. La gestion des paramètres entre l'API et l'IHM peut être facilement automatisée à l'aide des ID de tâche.
Avec SIMATIC WinCC Unified, vous pouvez configurer l'administration locale des utilisateurs et le contrôle d'accès (UMAC) pendant l'ingénierie - en utilisant des droits de fonction prédéfinis et en définissant des politiques d'utilisateur et de mot de passe. Cela protège votre visualisation des accès non autorisés. La gestion des utilisateurs est possible à la fois dans l'ingénierie et pour les opérateurs pendant l'exploitation.
Options WinCC Unified Plant Intelligence
Les options Plant Intelligence sont disponibles en tant qu'extensions optionnelles du WinCC Unified Basic System, qui peuvent être combinées librement selon vos besoins. Les options vous permettent de planifier les processus de production et d'analyser et d'optimiser l'efficacité globale de votre usine.
Création et maintenance de modèles d'équipes sophistiqués
La fonction calendrier permet de visualiser une planification structurée des processus de production. Il est utilisé pour définir les temps de fonctionnement des machines et des installations et pour créer des modèles standard pour les jours et équipes de production réguliers. En outre, la fonction de calendrier peut être utilisée pour planifier l'exécution du processus par rapport à une chronologie et de cette manière, par exemple, l'heure de démarrage d'une machine avant le début d'un quart de travail peut être considérée. En raison de la prise en compte des temps de fonctionnement, cette option permet une planification plus flexible des processus de production et des événements.
Avantages
- Réutilisable : Créer des modèles pour les heures de travail et traiter l'exécution dans le contrôle du calendrier
- Flexible : Planification et modification des temps de travail et exécution des processus dans le contrôle du calendrier
- Configuration rapide : définition de changements cycliques récurrents
- Individuel : Ajustez la planification dans les nœuds de niveau inférieur de la hiérarchie technologique de l'usine
- Ouverture : Utilisation de l'interface Runtime Openness (API)
Identification des points faibles des processus de production et dérivation des potentiels d'optimisation
Performance Insight met à disposition de l'utilisateur un éditeur de formules pour le calcul d'indicateurs de performance clés (KPI) selon la norme ISO 22400, ainsi qu'une sélection complète de commandes WinCC pour leur affichage et leur analyse. Les performances, la qualité et la disponibilité de l'usine de production peuvent être visualisées à l'aide d'un large éventail de formats différents tels que des graphiques à barres, des diagrammes de Gantt et des affichages multilignes, permettant de calculer l'efficacité globale de l'équipement (OEE). Les exploitants d'usine peuvent enregistrer l'état complet du processus de production, du niveau de l'usine jusqu'aux machines individuelles, ce qui permet une détection systématique du potentiel d'optimisation.
Avantages
- Flexible : Calcul individuel des ratios spécifiques à l'installation dans SIMATIC WinCC Unified
- Créer des connexions : Reconnaître les chiffres clés dans leur contexte, par exemple la disponibilité par équipe
- Bien informé : Analyse des indicateurs dans SIMATIC WinCC Unified Runtime sous forme d'histogramme, de diagramme de Gantt ou de tableau
- Extensible : Ajout d'indicateurs dans les usines existantes sans interruption de production
Créer, modifier et contrôler les processus de production à un point central de l'usine
Avec WinCC Unified Line Coordination System, les processus de production contrôlés par recette et par lots peuvent être automatisés. Des séquences de production complexes de machines interconnectées dans la ligne de production peuvent être coordonnées, synchronisées et surveillées sur la base de SIMATIC S7-1500 et WinCC Unified. LCS est adapté aux exigences technologiques des différents processus et offre des fonctions standard correspondantes. Avec cette option logicielle, vous pouvez, par exemple, structurer des divisions dans le portail TIA basé sur ISA-88, la norme pour le fonctionnement par lots, selon une hiérarchie technologique et standardiser les processus de production à l'aide d'un système de recettes. Le progiciel fournit les composants d'ingénierie et d'exécution nécessaires pour la gestion des recettes ainsi que des éléments de commande pour la visualisation.
Avantages
- Fonctionnement fiable de l'installation basé sur des composants standard robustes et éprouvés tels que SIMATIC S7-1500
- Ingénierie flexible et efficace basée sur TIA Portal
- Définition de procédures standardisées pour une charge de travail réduite
- Standardisation basée sur ISA-88
- Reproductibilité des recettes pour garantir une qualité constante des produits
- Planification et administration des commandes à un emplacement central
- Diverses options de surveillance pour une meilleure transparence et un meilleur contrôle des processus de production planifiés ou en cours
- Archivage des données de production pour la transparence et la traçabilité en production
Conception flexible et automatisation des étapes individuelles au niveau des machines et des unités
Les processus tels que le dosage, le mélange ou le transport de matériaux au niveau de la machine et de l'unité jouent un rôle important dans les usines de production, car les matières premières stockées dans des réservoirs, des silos ou des conteneurs sont combinées avec des cuves de réaction et des machines de traitement dans le bon ordre de processus. Avec la séquence d'options Plant Intelligence (SES), les séquences de production et les paramètres peuvent être modifiés rapidement et facilement sans changer le programme de l'API. SES répond aux exigences en temps réel, puisque les chaînes d'étapes sont exécutées sur l'automate SIMATIC S7-1500, ce qui permet un fonctionnement fiable de l'installation. Pendant le fonctionnement, l'opérateur peut ainsi réajuster rapidement et facilement les processus de production en intervenant manuellement en ligne dans la séquence d'étapes automatique et, si nécessaire, en sautant à une autre étape ou en ajustant les points de consigne. Ceci est nécessaire, par exemple, si la qualité des matières premières naturelles fluctue ou si une séquence différente des diverses étapes de production est généralement requise pour des itinéraires de production flexibles.
Avantages
- Changement rapide et facile des séquences de production sans changement de programme sur l'API
- Aperçu rapide des étapes de production et de l'état actuel
- Évolutivité des petites aux grandes usines
- Basé sur des processus de production normalisés selon ISA-88
Entièrement intégré dans TIA Portal V16
WinCC Unified Community
Rejoignez la communauté WinCC Unified
Le nouveau système SIMATIC WinCC Unified transforme la visualisation du futur en réalité. Soyez l’un des premiers à en savoir plus sur le sujet : en tant que membre de la communauté WinCC Unified, vous recevrez des informations en avance, ainsi que l'accès à des téléchargements exclusifs. Inscrivez-vous gratuitement et profitez des avantages !