Prolongez la durée de vie de vos machines et réduisez vos coûts d'exploitation avec la commande adaptative des usinages

Adaptive Control & Monitoring (ACM) – Contrôle et surveillance adaptatifs pour une production optimisée.
ACM surveille les conditions de coupe en temps réel et ajuste automatiquement la vitesse d’avance à un niveau optimal en fonction des caractéristiques de l’outil. Si une surcharge est détectée, ACM réduit les avances et déclenche une alarme pouvant conduire à l’arrêt de la machine. Ce contrôle en temps réel permet une augmentation de la productivité, une préservation de la machine et des outils dans un processus de production plus sûr.
Productivité. Protection des outils. Flexibilité.
ACM augmente la productivité et réduit les coûts de fabrication en fournissant des solutions d’optimisation. La réduction du temps de cycle est généralement de 5 à 30% avec une prolongation substantielle de la durée de vie des outils.Adaptive Control & Monitoring Technologie
La technologie d’optimisation des conditions de coupe d’ACM peut s’appliquer à de nombreux types de machines, fraiseuses, tours, rectifieuses, tailleuses d’engrenages, perceuses, foreuses dans le cas des processus d’usinages des métaux.Les responsables d’ateliers peuvent recevoir des rapports générés par ACM concernant l’utilisation des machines, des outils, des vitesses d’avances réelles, de l’usure et de la durée de vie des outils.
Ces informations sont disponibles pour chaque machine équipée d’ACM.
L’ensemble de ces informations permet de valider les gains de temps et vous permettront d’améliorer et d’optimiser l’ensemble du processus de production.